Sistemas de cable de fibra alimentado

El sistema de cable de fibra alimentado mejora la velocidad y simplifica la instalación, la alimentación y la comunicación de dispositivos de red, ¡a una distancia 30 veces mayor que los sistemas de cable CAT tradicionales!

La implementación de cámaras HD, puntos de acceso Wi-Fi, terminales de redes ópticas, células pequeñas y otros dispositivos de acceso a red puede resultar todo un desafío, especialmente en entornos de exteriores. Muchos de estos dispositivos aceptan una entrada PoE para alimentación y comunicaciones, pero las limitaciones de distancia, la disponibilidad de energía y la ubicación de los dispositivos dificultan la planificación de la red.

En estos escenarios, la energía debe administrarse hasta la ubicación deseada antes de la instalación, pero ¿quién paga por esa energía y cómo será monitoreada? La respuesta implica ir de aquí para allá con las compañías de servicios públicos y propietarios de edificios, lo cual añade tiempo, molestias, costes y dolores de cabeza al proceso. Con el sistema de cable de fibra alimentado de CommScope, hay una mejor manera: una completa solución de "rack a dispositivo" para alimentar y comunicarse con los dispositivos de red.

El sistema de cable de fibra alimentado:

  • Reduce la necesidad de negociaciones con el dueño de la propiedad y las compañías de servicios públicos
  • Elimina las fuentes de energía locales
  • Acelera mucho la planificación al eliminar los cálculos eléctricos de CC para pérdida de voltaje/potencia a lo largo de diversas distancias.
  • Admite hasta 64 dispositivos a la vez desde una sola fuente de alimentación
  • Contiene protección eléctrica clase portadora
  • Es compatible con NEC Class II y SELV
  • Permite colocar los dispositivos exactamente donde se necesitan para maximizar la cobertura


El sistema de cable de fibra alimentado se compone de dos componentes principales que cuentan con un cable híbrido y un extensor de PoE además de administración de cable/fibra, administración de transmisión de potencia, seguridad, protección contra sobrecargas y una fuente de alimentación universal (PSU).


Cable de fibra óptica alimentado: diseño de un solo cable de cobre/fibra híbrido para brindar un acceso simplificado al campo de cable.

  • Diseñado para acceder fácilmente al cable: se puede acceder al cable mucho más rápido que con los cables híbridos tradicionales
  • No se requiere de herramientas especiales: con una herramienta común para pelar cables se puede acceder tanto a la fibra óptica como a los elementos conductores
  • Utiliza hardware de cable plano estilo FTTH probado, económico y disponible en todo el mundo

Extensor de PoE - Resuelve los desafíos de potencia y comunicación con tres niveles de protección eléctrica.
  • Terminación para entrada de cable híbrido
  • Cierre sellado de manera ecológica - IP67
  • Electrónica de protección de circuitos
  • Administración de la energía eléctrica
  • Conversión de medios
  • 1 o 2 salidas PoE+

Determine la distancia máxima o los voltajes de entrada configurables con sus dispositivos PoE y PoE+ con la calculadora de distancia y voltaje PoE.

Visite la calculadora de distancia y voltaje PoE

Contenido destacado