Elegir idioma

Puntos de interfaz (POI) y componentes

Soluciones de interfaz BTS a DAS de vanguardia

CommScope ofrece estaciones base transceptoras (BTS) sofisticadas a soluciones de interfaz de sistemas de antenas distribuidas (DAS) que monitorizan y corrigen el acondicionamiento de BTS a la vez que reducen la intermodulación pasiva (PIM). Estos módulos de punto de interfaz (POI) de alto rendimiento fusionan la señal combinándola y dividiéndola en una solución económica y que ahorra espacio.

Los diseños "plug-and-play" eliminan la necesidad de implementar interfaces voluminosas con múltiples componentes, además de divisores, acopladores y terminales externos. Nuestras soluciones i-POI™ y p-POI™, disponibles en configuración de punto de interfaz activa o pasiva, son compatibles con todas las frecuencias y servicios, incluso GSM, CDMA, UMTS y LTE.

  • Dos interfaces BTS de baja PIM
  • Soporte para señales dúplex y no dúplex y enlaces ascendentes diversos
  • Interfaz E-9-1-1
  • Se pueden enchufar hasta ocho módulos en un subrack

Folleto: Soluciones de capacidad y cobertura distribuidas

Las soluciones de capacidad y cobertura distribuidas de CommScope ofrecen una cobertura inalámbrica confiable en prácticamente todos lados. Este folleto presenta casos de éxito de los desafíos que los clientes se han enfrentado y la solución que CommScope instaló para superarlos.
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2016
Región: Global

25 de jun. de 2017

El mercado inalámbrico en CALA se está enfocando en espacios interiores

Desde su oficina en Brasil, Luciano Adami escribe sobre el mercado inalámbrico en la región del Caribe y América Latina (CALA), particularmente sobre la creciente necesidad de soluciones In-Building Wireless. Con un 80% de conexiones móviles realizadas dentro de edificios y solo un 2% de inmuebles comerciales disponibles con redes celulares en interiores, CALA pronto estará en el punto cúlmine para implementaciones de soluciones inalámbricas activas, específicas y de amplia escala para interiores.
14 dic. 2016

Las mejores 10 innovaciones de CommScope: soluciones para sistemas de antenas distribuidas

A través de sus adquisiciones y desarrollo interno, CommScope ha sido líder en sistemas de antenas distribuidas (DAS) desde sus comienzos en 1989. En el blog de hoy, Matt Melester habla sobre la historia del DAS y cómo sigue siendo una herramienta clave para brindar la densidad y la alta capacidad que los operadores de telefonía móvil necesitan.
8 de julio de 2016

Satisfacer las demandas móviles de los fanáticos de los deportes de la actualidad

¿Quiénes serán los fanáticos de los deportes más conectados el 10 julio? Koen ter Linde, directora de Enterprise, Europa, nos cuenta sobre cómo los estadios como el Stade de France están atendiendo las demandas de la generación del milenio que disfruta de compartir actualizaciones del partido al instante con familiares y amigos. Los sistemas de comunicación inalámbrica de vanguardia ya no son "algo que sería lindo tener", ahora son una parte esencial de la experiencia en cualquier estadio moderno.
5 de febrero de 2016

Definiciones de CommScope: ¿qué es CPRI?

La Interfaz de Radio Pública Común o CPRI es una especificación en evolución constante para las redes de comunicaciones inalámbricas definido por un consorcio de fabricantes de equipos originales. La especificación está relacionada con el vínculo de comunicación entre las unidades de banda base y las unidades de radio remoto. Nate Fuentes explica más el término en la nota de blog de hoy, la publicación más reciente de la serie de "Definiciones de CommScope".