Elegir idioma

Plantillas de etiquetas

Solución de etiquetado para productos de empresas CommScope DYMO®

CommScope ha colaborado con DYMO, una marca de RHINO Professional Labeling Tools y parte de Newell Rubbermaid, para apoyar el desarrollo y la distribución de plantillas electrónicas preformateadas, lo que permite que el etiquetado de sistemas de cableado estructurado sea más fácil y más eficiente para los instaladores. Las nuevas plantillas son únicamente compatibles con las impresoras de etiquetas RHINO 6000 y RHINO 6500. Las plantillas electrónicas se pueden descargar sin costo desde la sección de recursos del sitio web de DYMO e importar al software RHINO CONNECT. Después, la información de las etiquetas se puede ingresar en la plantilla de forma manual o directamente desde una aplicación de PC basada en Windows y luego se puede imprimir en etiquetas que se adaptan específicamente a los componentes de cableado estructurado de CommScope.

Ver el sitio web de plantillas DYMO CommScope  




AMP NETCONNECT Software de etiquetado

CommScope se asoció con Silver Fox para utilizar un software de etiquetado, hojas de etiquetas y plantillas. Las plantillas y las funcionalidades están específicamente adaptadas para los productos AMP NETCONNECT de CommScope, tales como paneles de parcheo, bloques de cableado/conectores, salidas/cubiertas y etiquetas de cables/cables de parcheo.

Vea el sitio web de plantillas de Silver Fox  




Plantillas de etiquetas SYSTIMAX

Cubiertas tipo L
Hoja de etiquetas disponible: 108492943 (Carta US, 10 hojas/1.000 etiquetas)  

Cubiertas tipo LE
Hoja de etiquetas disponible: 108492950 (Carta US, 10 hojas/300 etiquetas)  

Cubiertas de acero inoxidable  

Paneles de conexiones M2000, M3000 y M3200 (para hoja perforada)
Hoja de etiquetas disponible:760060392 (Carta US, 10 hojas/720 etiquetas)  

Paneles de conexiones M2000, M3000 y M3200 (para papel normal)
Hoja de etiquetas disponible: N/A (imprimir en papel normal y cortar)  

  • AM06OH1879 (paneles 1U, soporte horizontal, carta US)
  • AM06OH1880 (paneles 2U, soporte horizontal, carta US)
  • AM06OH1881 (paneles 1U, soporte horizontal, A4)
  • AM06OH1882 (paneles 2U, soporte horizontal, A4)
  • AM06OH1888 (paneles 1U, soporte vertical, carta US)
  • AM06OH1889 (paneles 2U, soporte vertical, carta US)
  • AM06OH1890 (paneles 1U, soporte vertical, A4)
  • AM06OH1891 (paneles 2U, soporte vertical, A4)

Paneles de conexiones PATCHMAX PowerSUM
Hoja de etiquetas disponible:
107656910 (L2200-GY gris, carta US, 3 hojas/paquete, 192 puertos/hoja)
107656936 (L2200-GN verde, carta US, 3 hojas/paquete, 192 puertos/hoja)
107656951 (L2200-OR anaranjado, carta US, 3 hojas/paquete, 192 puertos/hoja)
107656977 (L2200-WH blanco, carta US, 3 hojas/paquete, 192 puertos/hoja)
107656993 (L2200-PL púrpura, carta US, 3 hojas/paquete, 192 puertos/hoja)
 

  • AM07OH2102 (tarjeta de etiqueta incluida con el panel)
  • AM07OH2103 (hojas perforadas tamaño carta US)

Plantilla de etiquetas para bloque de cableado VisiPatch/VisiPatch 360 (para hoja perforada)
Hoja de etiquetas disponible:
108528407 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Amarillo
108528415 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Blanco
108528423 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Pizarra
108528431 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Rojo
108528449 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Púrpura
108528456 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Verde
108528464 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Azul
108528472 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Marrón
108528597 VisiPatch/VisiPatch 360 Etiqueta para bloque de cableado - Anaranjado
 

Paneles y estantes 360  

Paneles de cobre  

Paneles y estantes 360G2(Hoja de etiquetas: hoja completa en blanco Avery, láser 5165)  

Estantes 360 UHD  

Estantes de alta densidad (Use hojas de etiquetas Avery 6577)

Estantes de ultradensidad (Use hojas de etiquetas Avery 6577)