Introducción

5G se contrapesa para entregar en todas las promesas que excitan de nuestro mundo conectado. Significa rendimiento de procesamiento de 10 Gbps. Redes más densas. estado latente Estupendo-bajo. Potencial ilimitado. Nunca antes de que tenga el futuro sentía esto cerca. 

  • demanda de Consumer. Los suscriptores están exigiendo más anchura de banda como vídeo que fluye, realidad aumentada, juego del par-a-par, y otros servicios anchura de banda-intensivos vienen a la prominencia.
  • modelos del negocio de New. los operadores de red de Mobile (MNOs) están buscando nuevas maneras de beneficiarse de sus redes y 5G abren la capacidad para ofrecer nuevos usos y servicios.
  • oportunidades de Limitless. la nueva generación de A uso-del Internet de Things (IoT) a los coches uno mismo-que conducen a virtual realidad-es, o pronto estará, funcionando.

La demanda de levantamiento de los datos continuará conduciendo los requisitos 5G, como las demandas para una cobertura más ubicua. Millennials espera poder utilizar sus dispositivos móviles dondequiera, siempre, con alta anchura de banda y estado latente bajo.

Como toda la red Generations que la ha precedido, primer y la mayoría esencial del paso a definir y en última instancia a rodar hacia fuera 5G lo asegurará puede acomodar crecimiento de banda ancha móvil. Pero, para que 5G para satisfacer su potencial, él deba también entregar en la visión para permitir eficientemente a la interconexión sin hilos de máquinas a la nube. Además, la necesidad de apoyar casos del uso del bajo-estado latente ayudará a formar la arquitectura para empujar capacidad más cercano al borde, balanceado con la necesidad de la mayor eficacia, que es la mejor cuando se centraliza la capacidad. Lograr la equilibrio razonable entre estas dos necesidades competentes es dominante a hacer el trabajo de los estándares 5G.


Tres casos del uso para 5G

La industria sin hilos se ha unido alrededor tres casos primarios del uso para 5G:

  • Enhanced broadband-5G móvil se esforzará para una mejora significativa en la experiencia móvil 4G excesivo del usuario. Aunque promete hasta 10 Gbps por suscriptor, es probable la tarifa típica por suscriptor debajo de 5G será de 1-7 Gbps, y ése allí será 10 a los tiempos de 100 tantos dispositivos conectados como 4G. También habrá un estado latente-menos mucho más bajo que milisegundos de 5, que es por ciento de 5 del estado latente 4G's. Los lugares grandes como estadios y aeropuertos pueden ser algunos de los primeros lugares que se ponen en ejecución las redes de 5G. Las compañías que construyen edificios nuevos deben planear apoyar no sólo demanda móvil de hoy, pero desplegar la infraestructura de la red que apoyará 5G en apenas algunos años.
  • IoT-Gartner predice que habrá más que 20 mil millones “cosas las sin hilos” en el IoT por 2020 [1] -Everything de los usos del consumidor que permiten control y de la supervisión de la iluminación, de la calefacción y de aplicaciones a los usos de la “ciudad elegante” que supervisan tráfico, las regaderas, la iluminación y otros aspectos de las operaciones de la ciudad. El IoT conducirá varias órdenes de la magnitud más conexiones y tendrá un impacto significativo en la red. CommScope anticipa que una meta de 5G será entregar tiempos de 1.000 más anchura de banda que 4G en cualquier área dada, y que la densidad de la localización de los sitios de la célula 5G será cinco veces que de 4G. las redes 5G están siendo diseñadas para apoyar un sistema diverso de casos del uso de IoT poniendo un configurable en ejecución, virtualized la base que será tecnología de radio agnóstica.
  • High-reliability, bajo-estado latente networks - este caso imagina la red sin hilos del futuro: una visión enteramente de nuevas posibilidades. Los usos potenciales incluyen uno mismo-conducir los coches, que sistemas de la evitación de la colisión requerirán estado latente del uno-milisegundo. Es confuso cuánto un coche uno mismo-que conduce confiará en la red contra Processing a bordo, pero la navegación y el diagnóstico alejado confiarán ciertamente en la red. Otro uso está en realidad aumentada y la cantidad virtual de la realidad- de información entregada puede estar más bién de banda ancha móvil avanzado, pero tendrá que ser estado latente muy bajo para permitir esos usos. La cirugía alejada, los abejones, y la seguridad pública son otros usos que requieren estado latente ultra-bajo y alta confiabilidad


5G en la red convergida

La visión 5G será observada en la red convergida de tres maneras fundamentales: con el densification, la virtualización y la optimización de la red.


Densificación

wp-5g-shaping-thumb2

Si 5G realmente va a entregar las velocidades 10 o más mide el tiempo más rápidamente que 4G, Reason dicta esto requerirá más estaciones bajas en dado el área-aumento de la densidad de la red sí mismo. Los operadores de red móviles (MNOs) han comenzado este proceso en sus redes 3G y 4G, con el sectorization creciente y la adición de células pequeñas. Sin importar cómo 5G se define en última instancia, requerirá más densification a través de los sitios macro, in-building y dentro de las células pequeñas. Densification agrega complejidad a la red porque aumenta el número de las fronteras de la célula, donde se convierte interferencia un problema y los handoffs introducen la posibilidad de conexiones caídas. En un mundo 5G, las redes necesitarán depender de la asignación inteligente, automática del espectro para mantener calidad así como velocidad. La infraestructura del Wireline también requerirá mejoras proporcionar el fronthaul, el backhaul y la energía adecuados.


Virtualización

MNOs necesitará virtualize mucha de su infraestructura 5G para manejar con eficacia espectro-y para manejar eficientemente costes. Varias soluciones y prácticas existen ya para hacer esta migración práctica, incluyendo:

  • redes de acceso de radio de Centralized (C-RANs), que será el precursor para nublarse las redes de acceso de radio (también conocidas como C-RANs). Centralizado FUNCIONÓ implica las unidades móviles de la banda base Processing (BBUs) de sitios de la célula a una localización central que servía un área amplia vía fronthaul. Esta práctica no sólo reduce la cantidad de equipo en el sitio de la célula, pero también baja estado latente. En la evolución que viene para nublarse las redes de acceso de radio, muchas funciones de BBU serán sacadas datos a los servidores comerciales, esencialmente virtualizing la radio sí mismo y simplificando grandemente la dirección de la red.
  • la virtualización de la función de Network (NFV), which dirige el desarrollo de la nueva arquitectura de red de la base que simplificará el rollout de nuevos servicios. NFV y el establecimiento de una red software-definido (SDN) - desplegado conjuntamente con analítico avanzado herramienta-permitirán que MNOs optimice automáticamente sus redes bajo control de la política.
  • la virtualización de Cell, which amplía el concepto de la virtualización más allá de la red de la base a los airwaves. los edificios de Inside, virtualización de la célula permitirán a MNOs manejar puntos de radio múltiples dentro de la huella de una célula, de una capacidad que alza y de eliminar interferencia de la inter-célula. la virtualización C-FUNCIONAR-permitida de la célula también da a operadores la capacidad de aumentar grandemente espectro reutilizar-por lo tanto, alzando eficacia total.
  • los casos del servicio de Virtual, que reflejen la necesidad de las redes 5G de apoyar un sistema diverso de uso encajonan. Estos casos virtuales (o la “red rebana”) pueden servir a diversos clientes con diversa calidad de los recursos de los niveles aun cuando que pueden compartir computar común, del almacenaje o de la conectividad de la experiencia (QoE).


Optimización

El tercer componente estratégico es diseñar y desplegar para el funcionamiento óptimo. En un nivel general, este los medios eficacia creciente a través de la eficacia convergida de red-de spectrum a la puesta en práctica de virtualized carga-balancear, y de las células pequeñas espacio-eficientes al backhaul económico de energía. Estas medidas se consideran en las soluciones tales como:

  • el borde que computa (MEC), which de Mobile servirá las cajas del uso del bajo-estado latente 5G IoT tales como conducir aumentado y el Internet táctil. Poner capacidades nube-que computan en el borde de la red móvil implica muchos centros de datos más pequeños distribuidos más cercano a la célula sitio-que forma una nube del borde donde la inteligencia se puede poner más cercano a los dispositivos y a las máquinas. El contenido llegará a ser más complejo y requerirá estado latente-no ultra-bajo apenas en el camino (que 5G soluciona), pero en el centro de datos de la base. La mudanza de todo este contenido a los mismos bordes de la red soluciona el problema.
  • soluciones de la energía de New, que son necesitados por las redes 5G que tienen blancos para el rendimiento energético así como eficacia del espectro. Será esencial aprender cómo conseguir esta energía a los sitios de una manera práctica, rentable y ambiental-responsable. Ethernet excesiva de la energía (PoE) es una tecnología prometedora para los dispositivos 5G en el IoT.
  • la gerencia de Frequency en el equipo compartido del sitio, which requerirá capacidades de auto-organización avanzadas de la red (HIJO) además de cambios de la arquitectura de red de la base. Las nuevas técnicas de la red de acceso tales como MIMO masivo (inputmultiple múltiple hecho salir) se requieren para entregar la experiencia 5G; Las tecnologías de la mitigación el beamforming y de interferencia del RF son también críticas. MIMO masivo describe típicamente órdenes por lo menos de antenas-a menudo de 64 en vendas sobre el gigahertz de 2 en el espectro de TDD. MIMO masivo será desplegado extensivamente en las vendas del centímetro y de la onda milimétrica donde las antenas llegan a ser muy pequeñas.
  • Los modos a dos caras de división de tiempo de (TDD), which desempeñarán un papel significativo en el crecimiento de los despliegues 5G. En 2015, cerca de uno en ocho redes utiliza tecnología de TDD, y ese cociente es probable aumentar.[2]
  • mitigación de Interference, que es necesario asegurar servicios robustos de los datos, como las demandas crecientes de la complejidad aumentan el cociente de la señal-tonoise (SNR). Según lo indicado en la ley de Shannon, el nivel del ruido e interferencia en una red sin hilos determina la capacidad del rendimiento de procesamiento. MNOs debe centrarse en asegurar una trayectoria limpia del RF con las nuevas tecnologías que reducen interferencia de la frontera de la célula, sculpted cuidadosamente patrones de Transmission, y la optimización de la red.

Estamos ayudando abrimos el potencial de 5G

CommScope ha sido un jugador dominante en virtualmente cada innovación importante en redes de comunicaciones. Con la experiencia que informa y acciona a la imaginación, hemos ayudado a traer el mundo en la era de LTE, y ahora no estamos retrasando. El punto de vista fundamental de CommScope sobre 5G es que será una “red de redes” - una convergencia del wireline y de la radio con la penetración profunda de la fibra en ambos para apoyar la variedad de casos del uso 5G. Como líder global en soluciones sin hilos de la infraestructura de la red, estamos participando activamente en estas organizaciones de la llave 5G:

 

  • La industria sin hilos avanzada los E.E.U.U. Initiative-Announced de The por la casa blanca, este consorcio incluye más que las compañías y las organizaciones de 20 que contribuirán los recursos para cuatro ciudad-escalan plataformas sin hilos de la investigación 5G. Estas plataformas proporcionarán las oportunidades para los investigadores de colaboración a la forma y enfocarán la investigación fundamental en áreas tales como onda milimétrica, espectro dinámico, arquitecturas 5G y espacio blanco. CommScope contribuirá soluciones de la conectividad tales como antenas, RF que cablegrafía, gabinetes, células pequeñas, y la óptica de fibra.
  • 5Tonic-In este laboratorio abierto de la investigación y de la innovación para 5G fundado por Telefonica y las redes de IMDEA, CommScope trialing la virtualización de la célula con OneCell.
  • 5GMF-CommScope es un miembro de largo plazo de este foro, que conduce la investigación y el desarrollo de los sistemas de comunicaciones móviles de la quinto-generación.
  • 5GAmericas-CommScope es un miembro de largo plazo del consejo superior de 5G Américas (antes 4G Américas), la organización comercial de la industria influyente integrada por abastecedores de servicio principales de telecomunicaciones y fabricantes.
  • Las redes móviles de la generación de Next (NGMN) Alliance- CommScope son un contribuidor dominante a este grupo, que se centra en 5G y la aceleración del desarrollo de LTE-Avanzado y su ecosistema.

 

Pues usted explora sus 5G opciones, Consider para cómo CommScope puede ayudar a prepararse y a descubrir su capacidad máxima. Podemos convertirnos y participar en los talleres 5G, los pedidos la cotización, las sesiones de la información y otras oportunidades de la sociedad.


[1] Gartner - http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[2] GSMA - Manifiesto verde 2012 - wp-contenido/uploads/2012/06/Green-Manifesto-2012.pdf del móvil de http://www.gsma.com/publicpolicy/

 


< Volver a 5G

Powered By OneLink