En CommScope, escuchamos a nuestros clientes e invertimos en nuevas tecnologías que pueden aliviar las complejidades en la implementación de antenas 5G. Mientras que 5G está empezando a ser una prioridad, muchos operadores móviles y fabricantes de equipos originales están buscando cómo admitir la división de frecuencia duplex (FDD) división de tiempo duplex (TDD) con múltiples bandas desde una sola antena. Este requisito ha llevado a aumentos significativos en las cantidades de puertos de antena. En menos de 5 años, el número de puertos ha aumentado de menos de 10 a más de 30 en una sola antena. Además de eso, las antenas FDD / TDD que admiten la formación de haces 8T8R introducen otra capa de complejidades ya que se necesitan conexiones específicas entre los ocho puertos de antena TDD y los puertos de la unidad de radio remota (RRU). Es comprensible por qué se plantea la preocupación sobre los riesgos de errores de conexión en el campo con estas complejidades.
CLICK TO TWEET: Omar Parimbelli, de CommScope, destaca los beneficios de M-LOC, la nueva solución de conectores de clústeres.
No debería sorprender que las empresas de la industria evalúen constantemente los mejores enfoques para simplificar las implementaciones de 5G. To achieve this goal, CommScope developed a new cluster connector solution called M-LOC that is designed with a patent-pending latching mechanism and keying feature that ensures calibration and RF port connections are accurately aligned and secured for best-in-class RF performance. M-LOC permite hasta 5 conexiones de red con un solo movimiento de empuje y bloqueo, lo que reduce el tiempo de instalación en más del 75 por ciento y elimina la variabilidad del instalador relacionada con el rendimiento de RF. M-LOC es compatible con NEX10, pero se puede combinar con conectores 4,3 o NEX10 en el extremo de la RRU.
Vea nuestra demostración en video para ver la tecnología de conector de clúster M-LOC en acción.
Asegure conexiones de campo rápidas y confiables en sus implementaciones de antena-radio 5G con M-LOC, una extensión de las soluciones HELIAX de CommScope. Obtenga más información sobre esta respuesta innovadora para simplificar las implementaciones de 5G.
Recursos adicionales: