Libere el potencial de las redes de gran número de fibras del futuro
En oficinas centrales, cabeceras y centros de datos, la demanda de ancho de banda está creciendo exponencialmente. La necesidad de instalar, acceder, reconfigurar y redirigir las conexiones es constante. A medida que evoluciona la capa física, los requisitos de terminación, empalme, parcheo y almacenamiento superan las capacidades de las ofertas estándar de estanterías y estantes. Los administradores de redes necesitan una solución mejor, que admita una implementación rápida, conectividad plug-and-play y alta densidad, todo mientras maximizan la densidad utilizable y el valor a largo plazo de la red de fibra.

Densidad escalable y manejable
Con un marco compacto y modular, elementos plug-and-play de alta densidad y acceso frontal completo, el diseño innovador del sistema FACT ODF reduce el tiempo de instalación y mejora el mantenimiento del sistema

Agilidad a largo plazo
La solución FACT ODF está diseñada para flexionarse y crecer a medida que las necesidades de fibra de su red continúan evolucionando. Su diseño modular y su instalación y gestión simplificadas proporcionan agilidad a largo plazo para hacer frente a los desafíos del mañana.

Menor coste total de propiedad
Atenuar la deserción de clientes y el coste total de la propiedad
Áreas de aplicación
La solución de ODF FACT está diseñada como una herramienta versátil para aplicaciones de ODF. Se escala de forma adecuada para gestionar unos cientos de fibras cuando se utiliza como chasis de fibra en armarios de calle para fines de FTTH. Por el contrario, aloja sin problemas hasta decenas de miles de fibras en amplias configuraciones de conexión cruzada en oficinas centrales o centros de datos de gran tamaño. Su adaptabilidad lo hace adecuado para un amplio espectro de usos, que se adaptan a diferentes escalas de operaciones entre estos terminales.
Chasis FACT en armarios de calle
HECHO para oficinas centrales pequeñas, ubicaciones POP,
cabeceras e intercambios
HECHO en grandes grupos y
Data centers para proveedores de servicios
Recursos
Guía de pedido
Video
Solución ODF FACT de alta densidad
Video
Explore el innovador mundo de FACT
Escuche a Johan Van den Hende, gerente de línea de productos, para conocer los beneficios del marco FACT, incluida la escalabilidad, la modularidad y la facilidad de instalación.
Diseños modulares con bloques de construcción estándar
Marcos
La solución FACT ODF comienza con los marcos modulares y totalmente accesibles FACT y FIST-GR3 de CommScope. Diseñados con un tamaño pequeño, los marcos se pueden colocar contra una pared o espalda con espalda en una formación cuádruple.
Chasis
Los elementos FACT pueden implementarse como un chasis de un solo elemento o agruparse con otros elementos para un chasis de mayor número de fibras. Existen en versiones de solo parche, empalme/parche, precableado, NG4, solo empalme.
Módulos de valor añadido
Los módulos de valor añadido NG4access® incluyen divisores ópticos, multiplexores WDM densos y de curso y soluciones de coexistencia. Los módulos MPO a LC de baja pérdida están disponibles para instalar rápidamente conectividad de alto recuento de fibra y prepararse para futuros enlaces de alta velocidad.
Soluciones con cable
Las soluciones cableadas incluyen chasis precableado y paneles cableados FACT que aceleran la instalación.