Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

036745-000 | XAGA-550-75/15-650

  • Disponible en:
  • EMEA
Caja de cobre XAGA® 550, despresurizada, termorretráctil, 650 mm de apertura de funda, 75 mm de diámetro del paquete de empalme
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • Gama completa de los encierros para satisfacer todos los tamaños del cable de Copper
  • Encierro heat-shrinkable del alto rendimiento para el mantenimiento y las nuevas construcciones
  • Conveniente para el uso con todos los sistemas estándares del conectador de Copper
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional EMEA
Tipo de producto Caja despresurizada termorretráctil
Marca del producto XAGA®
Serie de producto XAGA 550

Especificaciones generales

Aplicación Para el uso con los cables vestidos del polietileno y del metal
Clip Branch-off Ser ordenado por separado
Capacidad del cable, máximo 3
Tipo de sellado de cable Adhesivo termofusible
Estilo de caja En línea
Color Negro
Montaje Conducto | Pozo
Tipo de la protección del empalme Frasco del metal

Dimensiones

Solo diámetro del cable, mínimo 15 mm | 0,591 in
Diámetro del paquete del empalme, máximo 75 mm | 2,953 in
Abertura de la hoja, nominal 650 mm | 25,591 in

Dibujo de la dimensión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones materiales

Tipo de material Manga de múltiples capas Fiber-reinforced del lacre

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental aéreo | Por debajo del suelo | Enterrado

Empaquetado y pesos

Incluido Tira abrasiva | Tira de cierre de aluminio | Papel de aluminio | Tejidos finos de la limpieza | Canales flexibles del acero inoxidable | Manga Heatshrinkable | Frasco del metal | Alambre de la continuidad del protector | Underclips | Hardware de la válvula
Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Bolso | Cartón

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional EMEA
Tipo de producto Caja despresurizada termorretráctil
Marca del producto XAGA®
Serie de producto XAGA 550

Especificaciones generales

Aplicación Para el uso con los cables vestidos del polietileno y del metal
Clip Branch-off Ser ordenado por separado
Capacidad del cable, máximo 3
Tipo de sellado de cable Adhesivo termofusible
Estilo de caja En línea
Color Negro
Montaje Conducto | Pozo
Tipo de la protección del empalme Frasco del metal

Dimensiones

Solo diámetro del cable, mínimo 15 mm | 0,591 in
Diámetro del paquete del empalme, máximo 75 mm | 2,953 in
Abertura de la hoja, nominal 650 mm | 25,591 in

Especificaciones materiales

Tipo de material Manga de múltiples capas Fiber-reinforced del lacre

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental aéreo | Por debajo del suelo | Enterrado

Empaquetado y pesos

Incluido Tira abrasiva | Tira de cierre de aluminio | Papel de aluminio | Tejidos finos de la limpieza | Canales flexibles del acero inoxidable | Manga Heatshrinkable | Frasco del metal | Alambre de la continuidad del protector | Underclips | Hardware de la válvula
Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Bolso | Cartón
Haga clic en la imagen para ampliarla.

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Otras maneras de buscar

Buscar por categoría

Buscar por categoría