Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

64282418-00 | 6428 2 418-00

  • Disponible en:
  • EMEA
La caja de la conexión de LSA-PLUS®, serie de 500, soporta a 2 x los módulos de la serie 2 LSA-PLUS de 10
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional EMEA
Tipo de producto Caja de distribución de cobre
Marca del producto LSA-PLUS®
Serie de producto LSA-PLUS

Especificaciones generales

Localización de la entrada del cable Fondo | Arriba
Color Gris
Tipo de la puerta delantera Doble con bisagras
Módulos, cantidad 20
Montaje Montaje en pared

Dimensiones

Altura 350 mm | 13,78 in
Ancho 425 mm | 16,732 in
Profundidad 115 mm | 4,528 in

Especificaciones materiales

Finés Polvo cubierto
Tipo de material Acero

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental Interiores

Empaquetado y pesos

Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Bolso | Cartón
Peso neto 5,4 kg | 11,905 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional EMEA
Tipo de producto Caja de distribución de cobre
Marca del producto LSA-PLUS®
Serie de producto LSA-PLUS

Especificaciones generales

Localización de la entrada del cable Fondo | Arriba
Color Gris
Tipo de la puerta delantera Doble con bisagras
Módulos, cantidad 20
Montaje Montaje en pared

Dimensiones

Altura 350 mm | 13,78 in
Ancho 425 mm | 16,732 in
Profundidad 115 mm | 4,528 in

Especificaciones materiales

Finés Polvo cubierto
Tipo de material Acero

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental Interiores

Empaquetado y pesos

Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Bolso | Cartón
Peso neto 5,4 kg | 11,905 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Otras maneras de buscar

Buscar por categoría

Buscar por categoría