Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

FEC-18-RM

  • Disponible en:
  • América Latina
  • Australia/Nueva Zelanda
  • América del Norte
Gabinete de entrada de fibra óptica, 18 gavetas, montado en rack
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • Proporciona empalmar, administración y el almacenaje para la planta exterior (OSP) y el intrafacility cablegrafía (IFC)
  • Ofrece un rentable, alternativa del space-saving a empalmar en el marco de la fibra
  • Los gabinetes se diseñan para el despliegue en un área del equipo del edificio
  • La protección del radio de curva y las trayectorias discretas de la encaminamiento de la subunidad aseguran la instalación fácil
  • Puede desplegar el alto registro de los cables trenzado o de la cinta de la fibra
  • dependiente de alta densidad de la capacidad del empalme de Ultra en la bandeja del empalme usada
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América Latina | Australia/Nueva Zelanda | América del Norte
Tipo de producto Gabinete de entrada de fibra
Serie de producto FEC

Especificaciones generales

Acceso Frontal | Posterior
Localización de la entrada del cable Lado | Arriba | Fondo
Localización de la salida del cable Arriba | Fondo | Lado
Color Masilla blanca
Montaje Rack, EIA 23 in
Cajones del empalme, cantidad 18
Bandejas incluidas, cantidad del empalme 0
Nota de la capacidad que empalma 18 mide el tiempo del número de empalmes por la bandeja (ejemplo 18x288 = 5184)

Dimensiones

Altura 914,4 mm | 36 in
Ancho 660,4 mm | 26 in
Profundidad 381 mm | 15 in

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental Interiores

Empaquetado y pesos

Incluido Ojales

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América Latina | Australia/Nueva Zelanda | América del Norte
Tipo de producto Gabinete de entrada de fibra
Serie de producto FEC

Especificaciones generales

Acceso Frontal | Posterior
Localización de la entrada del cable Lado | Arriba | Fondo
Localización de la salida del cable Arriba | Fondo | Lado
Color Masilla blanca
Montaje Rack, EIA 23 in
Cajones del empalme, cantidad 18
Bandejas incluidas, cantidad del empalme 0
Nota de la capacidad que empalma 18 mide el tiempo del número de empalmes por la bandeja (ejemplo 18x288 = 5184)

Dimensiones

Altura 914,4 mm | 36 in
Ancho 660,4 mm | 26 in
Profundidad 381 mm | 15 in

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental Interiores

Empaquetado y pesos

Incluido Ojales

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance