Silver Valley Unified School District

A prueba del futuro. Hoy.

El valle de plata unificó a estudiantes de los servicios aproximadamente 2.200 K-12 del districto de la escuela a través de millas cuadradas de 3.300 en la alta región del desierto de California. Debido a el área extensa de la cobertura del districto, seises de sus siete escuelas están conectados sobre una microonda WAN.

En ÉL del valle último, de plata el equipo había acumulado una miríada de diversos servidores de los sistemas Windows NT4, de Linux, y de Mac; Servidores de Novell; interruptores extremos múltiples de las redes; CABALLOS DE FUERZA de equipo; y una red temprana Wi-Fi. La mayor parte de los sistemas casi eran una década vieja, y mantener incluso acuerdos básicos de la ayuda costó a districto hasta $60.000 por año. El coursework en línea de hoy, las demandas del vídeo, y los requisitos sin hilos de la anchura de banda habían empujado las redes de la herencia a sus límites. Los acoplamientos WAN del districto apoyaron solamente 15 a 20 Mbps de la anchura de banda a cada escuela. La anchura de banda limitada combinó con cobertura sin hilos pobre dio lugar a conexiones caídas y evitó a menudo que los estudiantes usaran la red sin hilos, que frustró a profesores y a estudiantes.

Es Futuro-prueba de Tiempo

“Necesitamos claramente más anchura de banda,” dijo a Roberto Saffel, director de los servicios de la tecnología para el districto unificado el valle de plata de la escuela. “Sabíamos que eso el reajuste de la red iba a requerir significativo para costar y esfuerzo. Pero tuvimos que hacerlo.”

Requisitos
  • Transforme el funcionamiento y las capacidades de la red para propulsar con éxito a estudiantes a sus futuros.
Soluciones
  • Interruptores de Ruckus ICX
Beneficios
  • Conectividad y capacidad robustas entregadas de la red a cada usuario
  • Dirección de la red districto-ancha simplificada con las características de VLAN y el consejero de la red del brocado
  • Scalability alto ganado para apoyar nuevos, exigentes usos y el courseware en línea futuro
  • Amplió las opciones del districto con las características de SDN
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.