Edificio y campus

Más ancho de banda

Cómo aprovechar su cableado estructurado al máximo

Cableado estructurado, el gran facilitador ​

El incesante crecimiento de los dispositivos conectados, la computación en la nube y la AI está llevando al límite el ancho de banda empresarial. La transformación digital se está acelerando. Los gerentes de red e instalaciones deben responder. No se trata solo de gestionar más datos, sino de admitir mayores requisitos de energía y aplicaciones más exigentes, manteniendo bajo control los presupuestos, las interrupciones y los impactos ambientales. ​

En una era dominada por la conectividad inalámbrica, es fácil pasar por alto la red troncal silenciosa de toda red de alto rendimiento: el cableado estructurado. Los sistemas de cableado de cobre y fibra óptica siguen siendo la capa física que determina la velocidad, la fiabilidad y la preparación para el futuro de su infraestructura. Desde LAN empresariales hasta data centers a hiperescala, el cableado estructurado es el impulsor del ancho de banda que permite la transformación digital.​

gigaspeed10xd

Desafíos

Blazing bandwidth speed blur

¿Qué es el ancho de banda (realmente)?

El ancho de banda es más que un número que describe la velocidad bruta. En el contexto de su red de cableado estructurado, el ancho de banda es una ecuación multifacética que consiste en múltiples variables, entre ellas:​

  • Capacidad del canal: La velocidad máxima a la que la información puede transmitirse de forma fiable a través de una vía de comunicación específica. Aunque se mide en bits por segundo, la capacidad del canal representa el rendimiento máximo de datos teórico. ​
  • Integridad de la señal: La capacidad de una señal eléctrica para pasar a través del cableado de origen a destino sin experimentar un nivel de degradación que provocaría corrupción o errores en los datos. La integridad de la señal se ve afectada por múltiples variables del mundo real, como temperatura, interferencia, tensión mecánica y ​
    velocidad de los datos.​
  • Garantía de aplicaciones: Esto garantiza la compatibilidad con los estándares actuales y emergentes. 

El papel del margen y el rendimiento​

Las normas definen los requisitos mínimos de rendimiento aceptables para una categoría o clase de cable determinada (categorías definidas por la TIA y clases definidas por la ISO/IEC). Pero para aplicaciones de misión crítica, eso no es lo suficientemente bueno. Ahí es donde entra en juego el margen de rendimiento. El “margen de rendimiento” hace referencia al margen adicional por encima del estándar: decibelios adicionales de protección contra la diafonía, la pérdida de inserción y la pérdida de retorno. Este es el motivo por el que disponer de un amplio margen es importante.​

Mejora la fiabilidad, la velocidad y la calidad de los sistemas de cableado de red.
Las normas del sector suelen establecer niveles mínimos de rendimiento que permiten un índice de error “aceptable” que la mayoría de los proveedores pretenden cumplir. Sin embargo, esto puede ralentizar las redes y afectar negativamente a las operaciones comerciales. En la mayoría de los casos, SYSTIMAX® supera estos mínimos al maximizar el margen en todo el canal. Esto se traduce en un rendimiento significativamente mejor en condiciones reales: Por ejemplo, un margen de 3 dB no es solo una pequeña mejora, sino que en realidad significa que el sistema es 100 % mejor que el estándar.​

Garantiza menos errores de bits, un rendimiento más rápido y una transmisión de datos de mayor calidad.
Las soluciones de cableado diseñadas e instaladas correctamente, con margen garantizado, proporcionan sistemas robustos y flexibles que mantienen a los usuarios contentos y las operaciones funcionando sin problemas. Por el contrario, los sistemas que solo cumplen con el estándar mínimo, o que están mal instalados, pueden sufrir tasas de error más altas, menor velocidad de transmisión de datos y problemas de calidad frecuentes, lo que conduce a pérdidas de productividad y riesgos empresariales. SYSTIMAX se centra en maximizar los márgenes porque es fundamental para ofrecer un rendimiento consistente y de alta calidad para las aplicaciones más exigentes como video HD y VoIP. 

Otros beneficios de un mayor margen​
  • Menos errores de bits, mayor rendimiento, menor sobrecarga de transmisión​
  • Permite aplicaciones futuras sin ​
    extracción y reemplazo​
  • Absorbe la caída del rendimiento por envejecimiento, parcheo y condiciones adversas para una red más robusta ante el entorno

Descubra cómo ​el margen del cableado de categoría 6A puede darle una mayor calidad. 

El cobre sigue siendo el caballo de batalla

A pesar del dominio de la fibra en los enlaces de red troncal, el cobre sigue siendo fundamental para lo siguiente:​

  • Alimentación a través de Ethernet (PoE), que puede suministrar hasta 100 vatios para iluminación inteligente, cámaras de seguridad, IoT y más.​
  • Cortos tramos de cableado horizontal, que son muy rentables para oficinas y campus.​
  • Tramos medios de nuevas soluciones de alcance extendido, que proporcionan alternativas para llegar más lejos que los 100 m tradicionales.​
  • Ethernet multigigabit, que admite velocidades de 2.5G/5G/10G sobre una planta de cobre existente.

La categoría 6A es el punto óptimo para nuevas instalaciones. Ofrece un rendimiento predecible de diafonía externa, menores pérdidas y margen para aplicaciones emergentes como
Wi-Fi® 7 y PoE de alta potencia.

Fibra: El horizonte del ancho de banda
Para entornos de red troncal y de alta densidad, la fibra proporciona un ancho de banda prácticamente ilimitado. Pero incluso los sistemas de fibra se benefician de principios de cableado estructurado: diseño modular, conectividad estandarizada y garantía del ciclo de vida.

Global Copper Cabling Market chart

TI, TO o convergente

​Las redes empresariales más antiguas normalmente se diseñaban para admitir tecnologías de información (TI) o tecnologías operativas (TO), cada una con sus requisitos únicos. Si bien las redes discretas de TI y TO aún existen, los edificios y campus están haciendo una rápida transición a redes convergentes que permiten que todos los servicios y dispositivos de TI yTO sean compatibles con una sola red. Este es un desglose rápido de cada tipo. ​

IT network visual

Las redes de TI requieren un gran ancho de banda y una baja latencia para admitir eficazmente la computación en la nube, las videoconferencias y el análisis de datos.​

OT network visual​

Las redes de TO exigen un ancho de banda constante y comunicación en tiempo real para la automatización de edificios, el control de acceso y los sensores industriales.​

Converged network
visual​

Los diseños de redes convergentes deben equilibrar la capacidad, la fiabilidad y la segmentación para cumplir con los requisitos de TI y TO de forma segura y eficiente.​

Cómo podemos ayudar

Amplíe la escalera del ancho de banda con CommScope

La demanda de ancho de banda rara vez permanece estática. Los clientes deben planificar entre tres y cinco ciclos de actualización tecnológica sin arrancar ni reemplazar el cableado. Esto significa lo siguiente:​

  • Elegir un sistema de Cat 6 especializado como GigaSPEED® XL5® (para admitir multigigabit) o una solución de categoría 6A como GigaSPEED X10D® (para admitir 10GBASE‑T).​
  • Cuando las vías de cobre estaban restringidas a 100 m de longitud, era habitual considerar las redes troncales de fibra para la escalabilidad a largo plazo y las interconexiones de alta velocidad.
  • Con las soluciones de alcance extendido, los clientes tienen más flexibilidad de diseño para implementar soluciones solo de cobre y obtener el ancho de banda necesario.
  • Diseño con componentes modulares (paneles de parcheo, conectores) para facilitar las actualizaciones. Consulte nuestras soluciones InstaPATCH® para obtener más información.

Bandwidth ladder chart

La cartera completa de soluciones de cableado de cobre y fibra de CommScope le brinda el ancho de banda y el rendimiento para continuar adaptando y evolucionando su red empresarial.

Conclusiones

Claves de un mayor ancho de banda

Las soluciones de cableado estructurado SYSTIMAX de CommScope están diseñadas para cumplir y superar los estándares del sector, a menudo antes de que estén por escrito. Con la Garantía de aplicaciones y la garantía de rendimiento, no solo compra cable, sino que invierte en una plataforma que se adapta a su negocio.​

Margen adicional = Más tranquilidad

Piense en el margen como su póliza de seguro contra la incertidumbre. Los estándares evolucionan, los dispositivos proliferan y las cargas de trabajo se intensifican. El margen adicional ayuda a prolongar la vida útil de su planta de cableado, por lo que no será el obstáculo cuando llegue la próxima ola de tecnología.

¿Listo para la actualización?

Explore nuestras páginas de categoría 6A y fibra multimodo para ver cómo CommScope ofrece cableado estructurado que no solo cumple con los requisitos, sino que también se encuentra con confianza a la vanguardia.

Póngase en contacto con nosotros

Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión en redes empresariales

Contáctenos