FiberREACH™
Potencia tu potencial en el edge
La red empresarial actual debe admitir dispositivos de TI y TO con conectividad y potencia. Se necesitan más dispositivos de misión crítica en el edge. Se espera que el número de dispositivos habilitados para el edge alcance los 7,7000 millones en 20301.
Premios e innovación
Premio al honorario de oro
Premio de Innovadores de Mantenimiento e Instalación de Cableado, 2025
Más lejos del núcleo
Se están localizando más dispositivos periféricos más lejos de la sala de telecomunicaciones más cercana y más allá del límite de distancia de 100 metros definido en los estándares de cableado PoE.
Requiere más poder
Muchos ahora admiten aplicaciones de IA que consumen más energía, lo que lleva los límites de los últimos estándares de PoE (90 vatios al dispositivo).
Teléfonos de emergencia
Cámaras de seguridad HD
Señalización digital
Puntos de acceso Wi-Fi®
Small Cells
Sistemas de gestión de edificios
Estacionamiento remoto, control de seguridad
Dispositivos alimentados por CC de bajo voltaje
¿Cuáles son sus opciones?
Hay opciones para ampliar el alcance del cableado estructurado más allá de los 100 metros. Cada uno tiene pros y contras, pero ninguno presenta un caso de negocio especialmente convincente.
Añadir otra sala de telecomunicaciones

Añadir extensores PoE

Sustituya el cobre por fibra

Pruebe un cable PoE de alcance extendido

La plataforma FiberREACH™
Ofrezca más potencia y datos a distancias más largas para admitir dispositivos perimetrales de IA e IoT, tanto en interiores como en todo el campus, a la vez que simplifica la red, reduce los costes y obtiene el rendimiento constante de un enlace que cumple con los estándares.
1
El panel montado en el rack de la fuente de alimentación/SAI ocupa un espacio mínimo en la sala de telecomunicaciones. Un panel de alimentación admite hasta 32 dispositivos simultáneamente.
2
El cableado híbrido de alimentación/fibra combina conductores de fibra multimodo o monomodo y de cobre de bajo voltaje en un cable híbrido flexible que encaja en un conducto de cable.
3
Los extensores PoE terminan el cable híbrido cerca del/de los dispositivo(s); un cable de conexión de categoría 6A conecta el/los dispositivo(s).
Amplíe su alcance
Cada par de conductores 12 AWG admite:
- 7 W hasta 4.600 m
- PoE de 15 W hasta 3.000 m
- PoE de 30 W hasta 1.800 m
- PoE de 60 W hasta 880 m
- PoE de 90 W hasta 350 m

No solo 90 W hasta 350 m, un nuevo concepto para extensores PoE
Al desarrollar la plataforma FiberREACH, los ingenieros de SYSTIMAX también mejoraron el extensor PoE tradicional, especialmente para las aplicaciones de mayor potencia de corriente (90 W). El concepto patentado integra regulación de voltaje, Ethernet y una bandeja de empalme en un solo envolvente diseñado para su uso con cable híbrido. Es ideal para aplicaciones emergentes como cámaras de IR y lentes múltiples, además de arquitecturas de borde de red de IoT e IA.
SYSTIMAX Assurance™
La complejidad de la red, la aceleración de los cambios y la escasez de personal calificado están redefiniendo los requisitos del soporte al cliente.
El programa de garantía SYSTIMAX ofrece 360 grados de soporte y rendimiento, desde el inicio hasta el funcionamiento. En cuanto al alcance y los recursos, el programa de garantía SYSTIMAX no se parece a nada en la industria, pero el objetivo es tan simple: proporcionar tranquilidad total.
Amplíe su potencial
- Una plataforma optimizada de alimentación/datos para todos sus dispositivos periféricos de difícil acceso
- La alimentación de clase 2/baja tensión se puede instalar sin electricistas autorizados
- Admite aplicaciones de red óptica pasiva, IA heredada y de próxima generación
- Elimina la necesidad de nuevas salas de telecomunicaciones, extensores PoE, conducto o cableado adicional
- El rendimiento está garantizado por escrito por el programa de garantía SYSTIMAX y la garantía de 25 años
- Admite árbol de expansión para mayor redundancia y fiabilidad
- Reduce el uso de cobre (> 50 %) y plástico (> 60 %) en comparación con las implementaciones tradicionales
Lleve su red al borde y más allá
Un diseño simplificado y sostenible y una implementación rápida y sencilla hacen que la plataforma FiberREACH sea ideal para una variedad de entornos empresariales y de campus:
Grandes instalaciones industriales
Parques de oficinas
Complejos comerciales y médicos
campus escolares
Aeropuertos y estaciones de tren
Áreas de estacionamiento
Estadios y campos de juego
Lugares públicos
Misión cumplida
- Amplíe su red más allá de los 100 m, proporcionando más datos y potencia al perímetro
- Agilice y simplifique para reducir costes y aumentar la eficiencia, la velocidad y la sostenibilidad
- Logre el rendimiento constante de la aplicación de un enlace que cumpla con los estándares, siempre
Recursos para FiberReach:
Forma parte de la familia de soluciones SYSTIMAX 2.0