GigaREACH™ XL

Acortamos todas las distancias por usted

SYSTIMAX_2c_Negro
GigaREACH XL, la primera solución UTP de Cat 6 que garantiza compatibilidad con 100 Mbps/90 W hasta 200 m, 1 Gbps/90 W hasta 150 metros y 10 Mbps/90 W hasta 250 m. 

Premios e innovación

Homenaje de oro

Premio de Innovadores de Mantenimiento e Instalación de Cableado, 2024

Las redes en expansión requieren un alcance extendido


La red empresarial actual debe admitir dispositivos de TI y TO con conectividad y potencia. 

Se necesitan más dispositivos de misión crítica en el perímetro. Se espera que el número de dispositivos habilitados para el edge alcance los 7,7000 millones en 2030.

Algunos dispositivos se encuentran a menos de 100 metros de la sala de telecomunicaciones más cercana.

Eso es un problema.

 

La barrera de 100 metros

La longitud máxima admitida para una categoría 6 o
El cable Ethernet de 6A mide 100 metros. La limitación es
en función de las características eléctricas del cableado de cobre de par trenzado. A medida que la señal viaja a lo largo del cable, su resistencia disminuye, principalmente debido a la pérdida de inserción. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la pérdida de inserción. Basándose en estos parámetros de rendimiento, la industria estandarizó la distancia de 100 metros.
¿Cómo alimenta y conecta dispositivos a más de 100 metros con la fiabilidad de una conexión basada en estándares?

Opciones de alcance extendido

Añadir otra sala de telecomunicaciones

gigareach-option1.png

Añadir extensores PoE

extendedreach-option2.png

Sustituya el cobre por fibra

gigareach-option3.png

Pruebe un cable PoE de alcance extendido

gigareach-option4.png




GigaREACH XL está cubierto por SYSTIMAX Assurance (incluido todo el soporte heredado de SYSTIMAX como nuestra garantía ampliada 25-Year y garantía de aplicaciones) y cuenta con el soporte de más de 80 equipos de ingeniería de sistemas y más de 10.000 socios certificados por SYSTIMAX en todo el mundo.

 

 




Todo está en el revés

La tecnología de torsión patentada permite el uso del conductor de menor pérdida/calibre más grande de la industria, cuya resistencia de CC (4,69 ohmios/100 m) es la mitad de la de los cables Cat-6 estándar. 

El aislamiento más delgado y el “separador de pares de cintas” mantienen la impedancia de 100 ohmios y permiten el uso de conductores 21 AWG con el mismo tamaño que el 23 AWG estándar.
 

Los resultados 

gigareach250

Simplifique la red


Menos extensores PoE,
convertidores de medios, cajas de refuerzo
y una red más segura

Implementación acelerada y
puesta en marcha de nuevos servicios


Menos equipo, 
menos puntos potenciales de fallo, 
costes de reparación reducidos


Se adapta a cualquier cableado estructurado
arquitectura de soporte
convergencia de aplicaciones

Aumentar la sostenibilidad


Reducir la necesidad de
salas de telecomunicaciones y sus
coste medioambiental


Reducir las pérdidas de energía eléctrica, 
obtener ahorros potenciales de energía
en varios dispositivos


Reducir los puntos de fallo,
junto con los rollos de camiones,
uso de combustible y GEI

 

Forma parte de la familia de soluciones SYSTIMAX 2.0

SYS-aseguramiento-familia

Como una reciente incorporación a la icónica marca SYSTIMAX de CommScope, GigaREACH XL refleja la visión y promesa de SYSTIMAX 2.0. Basado en cuatro décadas de rendimiento que definen estándares, SYSTIMAX 2.0 cuenta con una cartera ampliada de soluciones preparadas para el futuro y un nuevo y audaz compromiso con el soporte al cliente. Capacidad ilimitada impulsada por una innovación sin fin.

Comuníquese con su representante de SYSTIMAX para obtener más información