GigaSPEED

Las innovaciones actuales son los estándares del futuro

SYSTIMAX_2c_Black
Trabajamos en una industria impulsada por estándares donde la industria a menudo trabaja por delante de los estándares. Siempre mirando hacia el futuro, nuestras redes evolucionan más rápido que los estándares. El progreso está impulsado por aquellos con la previsión de invertir en las tecnologías más innovadoras de hoy, confiando en que serán la base de los estándares del mañana. Cuentan con las soluciones SYSTIMAX® GigaSPEED® para demostrar que son correctas.

SYSTIMAX GigaSPEED: Un paso adelante

  • 1983
  • 1997
  • 2004
  • 2024
Anterior Siguiente

Hoy en día, la familia SYSTIMAX GigaSPEED consta de cinco soluciones únicas. Juntos, cubren prácticamente todas las aplicaciones Ethernet, casos de uso y entornos. 

Solución Ancho de banda Energía Longitud del canal Sin blindaje o blindado Categoría

GigaSPEED XL

1 Gbps

PoE++

≤ 100 m

U/UTP

Cat. 6

GigaSPEED XL5

2.5 GbE
5.0 GbE

PoE++

≤ 100 m
≤ 100 m

U/UTP

Cat. 6

GigaREACH XL

10 MbE
100 MbE
1 GbE

PoE++

≤ 250 m
≤ 200 m
≤ 150 m

U/UTP

Cat. 6

GigaSPEED X10D

10 GbE

PoE++

≤ 100 m

U/UTP

Cat. 6A

GigaSHIELD X10D

10 GbE

PoE++

≤ 100 m

F/UTP, F/FTP, SFTP

Cat. 6A

Conozca la familia de soluciones GigaSPEED

GigaSPEED XL

La solución GigaSPEED XL Cat 6 ofrece rendimiento, agilidad e inteligencia. 

  • Supera significativamente las especificaciones de categoría 6 e ISO/IEC clase E 
  • Admite todas las configuraciones de canal largo y canal corto
  • Hasta seis conectores en un canal
  • Compatible con cableado preterminado InstaPATCH®, lo que reduce los tiempos de instalación
  • Compatible con VisiPORT™ imVision®, ofrece ventajas de gestión automatizada de la infraestructura (AIM)
760117366-front-SYSTIMAXED

GigaSPEED XL5

La solución GigaSPEED XL5 Cat 6 está diseñada específicamente para ayudar a los administradores de redes a abordar la falta de soluciones multigigabit con un rendimiento garantizado. 

  • Admite aplicaciones de 2.5/5 GbE de hasta 100 m, sin necesidad de mitigación ni actualizaciones
  • Admite hasta 5 GbE en un canal de 100 m de cuatro conectores con cables horizontales completamente agrupados
  • El rendimiento de la aplicación está garantizado en virtud del programa de garantía de aplicaciones SYSTIMAX
  • La tecnología patentada de trenzado/hebra variable mejora el rendimiento de la diafonía interna/alienígena
  • Compatible con cableado preterminado InstaPATCH y con VisiPORT e imVision
gigaspeed-xl5

Más información 

GigaREACH XL

La solución GigaREACH XL Cat 6 proporciona a los usuarios una forma práctica y no disruptiva de ampliar sus sistemas de alimentación a través de Ethernet más allá de los 100 m, y de hacerlo utilizando una marca de confianza con un historial de excelencia en el rendimiento. 

  • Apoya de forma fiable 
    - PoE de 100 MbE y 90 vatios hasta 200 m
    -  Potencia de 1 GbE y 90 W hasta 150 m (50 % más larga que la Cat 6) 
    -  10 MbE/90 W hasta 250 m
  • Reduce la resistencia de corriente continua (CC) por metro a la mitad, en comparación con los cables estándar de categoría 6
  • Opción de terminar en campo el cable en el extremo del dispositivo
gigareach-xl

Más información 

GigaSPEED X10D

GigaSPEED X10D es la solución Cat 6A más inteligente y delgada para aplicaciones 10GBASE-T de alto rendimiento.

  • Diseñado específicamente para minimizar la diafonía interna del canal y la diafonía exógena
  • El rendimiento térmico/eléctrico supera todos los estándares PoE y otros cables de Cat 6A
  • Compatible con cableado preterminado InstaPATCH de CommScope
  • Se integra con las soluciones de inteligencia automatizada SYSTIMAX imVision y VisiPORT
gigaspeed10xd

GigaSHIELD X10D

GigaSHIELD X10D es una plataforma Cat 6A completamente protegida que te ofrece más de todo lo que importa. Protección óptima, flexibilidad de diseño, implementación rápida, gestión sencilla y sostenibilidad. Fabricado y probado para superar las especificaciones basadas en estándares para el rendimiento del canal, es ideal para entornos industriales ligeros y de alta seguridad y para aquellos que pasan a la Industria 4.0/5.0.

  • Nuevos conectores MGS600S con huella de la serie M
  • Cordones de interconexión finos
  • Rendimiento de 6A sin igual
  • Terminación rápida y fiable
  • Embalaje ecológico
gigashield hero

Más información 

SYSTIMAX Assurance™

Como parte de la familia de soluciones SYSTIMAX, la cartera GigaSPEED cuenta con el respaldo de SYSTIMAX Assurance, un nuevo compromiso innovador y audaz de servicio al cliente que le brinda soporte durante todo el ciclo de vida de la red. Ofrece 360 grados de soporte y rendimiento, desde el inicio hasta el funcionamiento.

SYSTIMAX Assurance incluye los pilares clave de nuestro programa de soporte SYSTIMAX heredado: garantía ampliada de 25 años, garantía de aplicaciones, soporte de diseño, formación técnica, etc. A esto hemos añadido más servicios, oportunidades educativas y recursos: herramientas en línea, soporte técnico en vivo 24/7, encuestas de instalación de proyectos y más. El resultado es una protección general y una tranquilidad total. 

Más información

The SYSTIMAX Assurance 25-Year Extended Warranty

El nuevo SYSTIMAX: Innovación sin fin

Desde 1997, la cartera de soluciones de cobre GigaSPEED ha reflejado y seguirá reflejando la innovación sin fin y la búsqueda del rendimiento que define la marca SYSTIMAX. Es una marca que sigue redefiniéndose para hacer frente a los nuevos desafíos a los que se enfrenta. 
A medida que se intensifican las demandas de infraestructuras de red empresariales, SYSTIMAX le impulsa hacia adelante con una incesante pasión por la innovación sostenible y el rendimiento estándar. Ofrecemos soluciones de infraestructura ágiles y soporte de 360 grados de SYSTIMAX Assurance para que el rendimiento y la asistencia técnica garantizados y listos para el futuro sigan evolucionando, sin importar cómo cambien las cosas. 

Más información

systimax-endless-innovation

Recursos adicionales

Clasificar por:

Filtros

  • Folleto: Solución SYSTIMAX GigaSPEED® XL

    GigaSPEED XL es una solución de red fiable y rentable que funciona más allá de las normas de categoría 6.
    Descargar
  • Guía para realizar pedidos: SYSTIMAX® - CALA

    Esta guía de pedidos muestra los productos de cableado de cobre y fibra SYSTIMAX disponibles para pedidos en la región CALA.
    Descargar
  • Folleto: Guía de soluciones SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D

    La solución SYSTIMAX GigaSPEED X10D ofrece un rendimiento sin precedentes para parámetros clave como pérdida de inserción y todas las formas de diafonía, tanto dentro como entre canales; ancho de banda mejorada; rendimiento de datos y eficiencia de red.
    Descargar
  • Guía para realizar pedidos: SYSTIMAX® Solutions - Norteamérica

    Independientemente de si busca conectividad de fibra o soluciones de cobre, la Guía de pedido de SYSTIMAX Solutions de CommScope es el recurso para encontrarlo todo.
    Descargar
  • Guía para realizar pedidos: SYSTIMAX® Solutions para EMEA

    Guía de pedido para productos de SYSTIMAX Solutions disponibles en Europa,Medio Oriente y África.
    Descargar
  • Pautas de instalación y diseño: Solución GigaSPEED X10D®

    El propósito de esta guía es ayudar a los clientes a diseñar e instalar un sistema de cableado SYSTIMAX GigaSPEED X10D.
    Descargar