Edificio y campus

Potencia hasta la periferia

Los datos por sí solos no son lo suficientemente buenos

Desde cámaras HD y hotspots Wi-Fi®  hasta small cells y señalización digital, se necesita algo más que datos para apoyar su red conectada. La proliferación de dispositivos de red conectados a IP en la empresa no solo ha impulsado la necesidad de velocidades de datos más rápidas, sino que también ha aumentado la potencia. Además, la necesidad de más energía en más áreas de la red, en la periferia y más allá, está creciendo rápidamente, lo que pone a prueba los límites de la alimentación a través de Ethernet (PoE) estandarizada y aumenta la necesidad de nuevas soluciones de alimentación/datos más innovadoras.

La creciente diversidad de dispositivos de TI/TO (iluminación LED, teléfonos IP, seguridad RFID, sistemas de gestión de edificios y mucho más) crea nuevas y emocionantes oportunidades para la empresa, así como el desafío de suministrar energía remota a través del cableado existente. Liberar ese potencial comienza ahora.

Desafíos

Los casos de uso de energía extendidos están en todas partes

PF-factfile-modernday-converged-networks-diagram

PoE estableció la norma

Desde su presentación a finales de la década de 1990, PoE se ha convertido en la norma para transmitir energía eléctrica y datos de forma segura a través de un solo cable Ethernet; los estándares PoE especifican la categoría 3, mientras que CommScope recomienda encarecidamente Cat 6A para tener más margen. 

PoE convierte la fuente de alimentación de la red eléctrica en una corriente de bajo voltaje que se aplica como voltaje común a cada par trenzado. A continuación, la corriente se transmite a través del cableado estructurado a dispositivos habilitados para PoE. Dado que la red Ethernet de par trenzado utiliza señalización diferencial, las señales de alimentación y de datos no interfieren entre sí. Esto hace que PoE sea una forma rentable de transmitir energía auna amplia variedad de dispositivos sin interrumpir la señal de datos.

PoE-FF-PoE-Operational-Characterisitics-Table-1
Otras ventajas de PoE incluyen las siguientes:
  • Cables y conectores más pequeños, en relación con los componentes de alimentación de línea de CA, que permiten una mayor densidad
  • Monitoreo continuo del circuito en busca de fallos y otras condiciones de funcionamiento
  • La instalación de cableado de bajo voltaje suele ser más segura y menos costosa que la adición de una fuente de alimentación de CA
  • Mejor control y funcionamiento de los dispositivos para una mejor gestión de las instalaciones
  • La entrega de energía y los datos permiten de forma sinérgica la infraestructura inteligente, la copia de seguridad de UPS y una mayor fiabilidad

Para obtener más información sobre PoE,

vea el archivo de hechos de PoE​

Cómo podemos ayudar

Lo tenemos cubierto, y más

CommScope ofrece más formas de llevar su energía más lejos. Soluciones de Cat 6A apantalladas y sin apantallar, y Cat 6sin apantallar que admiten PoE++ hasta 250 metros; fibra alimentada que lleva la potencia de clase 8 aún más lejos; y una plataforma empresarial totalmente lista para usar que combina cobre y fibra para soportar 1.800 vatios en cientos de metros.​

gigashield hero
GigaSPEED® X10D o GigaSHIELD™ X10D

Cable Cat. 6A SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D o GigaSHIELD™ X10D, compatible con PoE de clase 8 hasta 100 m

gigareach-xl
SYSTIMAX GigaREACH™ XL

SYSTIMAX GigaREACH™ XL, Cat. 6 de alcance extendido, admite PoE de clase 8 hasta 250 m

FiberREACH-500x281
FiberREACH™

SYSTIMAX FiberREACH™, fibra con alimentación, admite PoE de clase 8 hasta 350 m, ancho de banda de 1 Gbps

Entonces, ¿cómo sabe cuál es el adecuado para usted?​

Gestione sus conexiones con alimentación gracias a imVision®​

El sistema de gestión automatizada de la infraestructura (AIM) CommScope imVision  desempeña un papel clave en la gestión de las conexiones PoE. Brinda visibilidad, documentación y control en tiempo real para la entrega de datos y energía a través de sistemas de cableado estructurado.​

Control en tiempo real

imVision realiza un seguimiento de lo siguiente:​

  • El número de cables en cada paquete​
  • Qué cables están conectados al equipo desuministro de energía (PSE)​
  • Los cables que suministran PoE de forma activa​
  • Uso y asignación de PoE por cable
Aprovisionamiento de servicios

imVision System Manager le permite lo siguiente:​

  • Especificar el tipo de PoE durante el aprovisionamiento​
  • Buscar automáticamente puertos disponibles que cumplan con el nivel de potencia requerido​
  • Redirigir o actualizar las conexiones si el nivel de PoE deseado no está disponible
Paneles y analítica

Los paneles de control de imVision muestran lo siguiente:​

  • Disponibilidad de PoE por salida o ubicación
  • Porcentaje de salidas con acceso a PoE
  • Capacidad y utilización de puertos del switch PoE
  • Puertos del switch PoE subutilizados para ayudar a optimizar las inversiones en infraestructura

Cumplimiento de normas y seguridad

imVision controla los tamaños de los paquetes de cables y la distribución de energía para ayudar a garantizar el cumplimiento de las normas TIA™, ISO™ y CENELEC™, que recomiendan limitar el tamaño de los paquetes para evitar el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede degradar el aislamiento del cable y aumentar la atenuación, lo que podría provocar problemas de rendimiento o de garantía.

Conclusiones

Claves sobre la alimentación en la periferia

La reciente presentación de nuevas opciones de conectividad (Wi-Fi 6/6E/7, 5G, espectro compartido y más) está impulsando una mayor implementación de dispositivos convergentes de IoT/TO en la periferia. Entre ellos se incluyen cámaras de seguridad IP, iluminación LED y señalización digital 4K/HD, sistemas de gestión de edificios inteligentes, sensores de control de acceso, servicios de ubicación y mucho más. Mientras tanto, los sistemas domésticos inteligentes habilitados para 5G también están empezando a ganar tracción en el mercado.

Todos necesitan energía, y la cartera de soluciones energéticas extendidas de CommScope ofrece varias opciones.

Desde Ethernet de clase 8 Cat. 6 y Cat 6A hasta la capacidad de largo alcance de la fibra alimentada y la innovadora plataforma Constellation de infraestructura de edificios en la periferia, nuestras soluciones le permiten diseñar e instalar con confianza una infraestructura capaz de suministrar alimentación. Además, con nuestra plataforma imVision AIM, le ayudamos a gestionar la alimentación de su red para obtener el máximo retorno de la inversión.

Póngase en contacto con nosotros

Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión en redes empresariales

Contáctenos