Edificio y campus

Acelere la implementación

Los secretos para una puesta en marcha más rápida y un retorno de la inversión más rápido

Haga más en menos tiempo

En los entornos digitales en rápida evolución de la actualidad, especialmente en lugares complejos, campus y data centers, la implementación rápida de soluciones de cableado es fundamental para reducir el tiempo de inactividad al mínimo, acelerar los plazos de los proyectos y garantizar la continuidad del negocio. 

Las soluciones preterminadas y los procesos de instalación optimizados permiten implementaciones de red rápidos y eficientes. Las soluciones PoE que no requieren tomas de corriente ad hoc pueden eliminar los retrasos en la programación y la instalación. 

La implementación rápida no solo ayuda a las organizaciones a adaptarse a los requisitos cambiantes y a las actualizaciones tecnológicas, sino que también reduce las interrupciones operativas y los costos de mano de obra. 

Al ofrecer sistemas de cableado sólidos y de alto rendimiento con capacidades de instalación simplificadas y rápidas, CommScope fortalece a los clientes para adelantarse a las demandas, mantener la productividad y lograr una conectividad fiable desde el primer día.

 

Matriz de sistemas de cableado de alto rendimiento

Desafíos

Los desafíos para una implementación más rápida están en los detalles

La implementación de cableado estructurado y cableado de fibra es mucho más que pasar cables por un conducto, mucho más. Cuanto más rápido se deba completar el trabajo, mayor será la probabilidad de que uno o más desafíos saboteen su cronograma.

Estas son solo algunas cosas a tener en cuenta:

Restricciones de espacio

Las redes de mayor densidad actuales están en desacuerdo con la realidad de conductos, racks y salas de servidores abarrotados. Enrutar nuevos cables sin dañar los existentes ralentiza la implementación y complica el mantenimiento.

Planificación compleja

Diseñar un sistema de cableado estructurado que garantice la compatibilidad, la integración y la escalabilidad futura lleva tiempo. Si lo hace mal, puede dar lugar a vías inadecuadas y remodelaciones costosas para permitir futuras actualizaciones.

Integración de infraestructura heredada

La integración de soluciones de cableado modernas de alta velocidad con la infraestructura existente puede ser un desafío debido a componentes no coincidentes, estándares de rendimiento variables y problemas de compatibilidad.

Escasez de mano de obra especializada

Existe una escasez significativa de técnicos altamente capacitados necesarios para diseñar, instalar y administrar redes modernas complejas de fibra óptica. Esta restricción de mano de obra puede provocar retrasos en la implementación y aumentar los costos.

Normas de cumplimiento y seguridad

Los proyectos de cableado deben cumplir con una gran cantidad de códigos de construcción locales, regulaciones de seguridad y estándares del sector que están en constante evolución.

Riesgo de error humano

En entornos de cableado de alta densidad, pequeños errores durante la instalación, como una terminación inadecuada o daños físicos en los cables, pueden causar perturbaciones de red generalizadas que requieren reparaciones que consumen mucho tiempo.

Cómo podemos ayudar

InstaPATCH®

Terminado en fábrica, 100 % probado, con menos sorpresas

El cableado preterminado InstaPATCH permite una implementación rápida y fiable con simplicidad “plug-and-play”. Cada conjunto InstaPATCH  está 100 % probado en fábrica y optimizado para una instalación más limpia y más rápida en comparación con el cableado tradicional.

Además de reducir drásticamente el tiempo de instalación y
eliminar el riesgo de errores, InstaPATCH le permite cumplir plazos ajustados y reducir al mínimo las interrupciones del negocio.

Los resultados son menores costos de mano de obra, instalaciones escalables, 
menor tiempo de retorno de la inversión y la confianza de saber que su red funcionará como se espera desde el primer día.

Además, CommScope ayudará a que su implementación sea aún más fluida con soporte de diseño de principio a fin. ​

¡Y todo listo para imVision® y VisiPORT™!

Más información

VisiPORT

Cómo la inteligencia a nivel de puerto acelera la instalación de cableado

La solución de gestión inteligente de puertos VisiPORT simplifica y automatiza el seguimiento de las conexiones de red físicas, tanto de cobre como de fibra. Al proporcionar visibilidad y control en tiempo real sobre el estado y la capacidad del puerto, VisiPORT ayuda a garantizar la precisión y la eficiencia durante la instalación y las operaciones en curso.

Cuando se trata de una implementación rápida, VisiPORT también puede acelerar el proceso de cableado al reducir la documentación manual y reducir los errores al mínimo, a fin de que los equipos puedan completar las instalaciones de forma más rápida y segura. Esta eficiencia no solo acelera la implementación inicial, sino que también tiene un impacto significativo en 2las operaciones diarias, lo que permite movimientos, adiciones y cambios más fáciles y admite una gestión de red fiable a medida que su infraestructura evoluciona.

Como solución de hardware independiente, VisiPORT no requiere ninguna instalación de software ni capacitación, lo que hace que sea excepcionalmente fácil de implementar y usar.

Más información

VisiPatch® 360 

Parcheo combinado y gestión del cableado

VisiPatch® 360 combina el parcheo y la gestión del cableado en una única solución compacta que es modular, apilable y optimizada para implementaciones de cableado estructurado rápidas y eficientes. Su exclusiva tecnología de parcheo inverso aleja los cables del usuario y los dirige al campo de parcheo, lo que garantiza un acceso claro a los puertos para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios.

Los componentes encajables simplifican la instalación y hacen que VisiPatch sea 360ideal donde la implementación rápida sea crítica. El sistema admite aplicaciones Ethernet de 10 Gbps y 1 Gbps, así como cableado GigaSPEED® XL y X10D® de CommScope.

Los kits prediseñados y la gestión del cableado integrado aceleran aún más la implementación, lo que ofrece una solución escalable que satisface sus necesidades técnicas y empresariales.

Más información

Conclusiones

Implementación acelerada: Claves

La red empresarial y los gerentes de instalaciones están sometidos a una presión cada vez mayor para hacer más en menos tiempo. Ya sea que se extienda el cableado estructurado y las redes de fibra a nuevas áreas del edificio o campus o se actualicen los enlaces existentes, reducir el tiempo de implementación es una prioridad.

La familia CommScope de soluciones de infraestructura inteligentes y preterminadas, que incluyen cableado InstaPATCH, inteligencia VisiPORT y gestión del cableado y parcheo VisiPatch, ofrece una potente combinación de velocidad, precisión y visibilidad operativa.

El cableado InstaPATCH ofrece conjuntos de cobre y fibra terminados en fábrica y probados al 100 % que permiten una instalación “plug-and-play”, lo que reduce drásticamente el tiempo de implementación y los costos de mano de obra, ideales para entornos de alta densidad donde la escalabilidad rápida y la interrupción mínima son fundamentales.

La inteligencia VisiPORT brindan monitoreo a nivel de puerto en tiempo real y detección de incidentes, lo que garantiza que cada conexión sea rastreada y segura. Alerta a los equipos de TI de cambios no autorizados y guía a los técnicos con indicadores LED para un parcheo preciso, lo que reduce los errores y el tiempo de inactividad.

La solución de parcheo VisiPatch 360 mejora la conectividad con cobre con un diseño compacto de parcheo inverso que ahorra espacio y simplifica la gestión del cableado, perfecto para salas de telecomunicaciones estrechas o redes empresariales en evolución.

En conjunto, estas soluciones permiten a los clientes implementar más rápido, operar de forma más inteligente y escalar con confianza.

Póngase en contacto con nosotros

Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión en redes empresariales

Contáctenos