Propel XFrame®

Radicalmente flexible, extraordinariamente simple

New Commscope_Logo_small

La solución Propel XFrame® es una desviación radical de los marcos rígidos y patentados.

Simplificado y optimizado, ágil y abierto, permite una implementación y gestión más rápidas y flexibles de marcos de fibra óptica de alta densidad mientras optimiza el espacio de su centro de datos y los recursos internos.

 

6 maneras en que la solución Propel XFrame mejora su implementación de fibra

Xframe_Expandir

Amplíe sus opciones

La solución Propel XFrame está impulsada por la tecnología Propel y diseñada para maximizar el uso de componentes y paneles estandarizados del sector. El marco estándar de 19 pulgadas admite múltiples tipos de conectores estandarizados, incluidos LC/SN dúplex y MPO8 a MPO16.

Xframe_Reducircoste

Reducir los costes de mano de obra

La solución Propel XFrame es un marco de fibra de centro de datos con todas las funciones que no requiere conocimientos ni experiencia detallados para implementar y administrar. Proporciona acceso frontal a todos los paneles, utiliza cordones de interconexión de longitud única y admite empalmes y conjuntos de conexiones preterminados. La gestión de cables horizontal y vertical mantiene todo el cableado organizado para movimientos, adiciones y cambios más rápidos y precisos.

Xframe_DataCenter

Optimice el espacio de su centro de datos

Con un perfil bajo y varias configuraciones de implementación, la solución Propel XFrame le permite optimizar el espacio disponible en su centro de datos. El marco estándar de 19 pulgadas mide solo 300 mm de profundidad, mientras que la configuración modular se puede implementar contra una pared, espalda con espalda o como marco independiente, gracias al acceso frontal para cables troncales y latiguillos.

Xframe_Densidad

Mejorar la gestión de densidad

La solución Propel XFrame ofrece opciones de paneles 3U-, 4U y 5U que admiten hasta 1.920 conectores LC dúplex, 3.072 SN dúplex o 1.920 conectores MPO. 5U-panel También acepta módulos y casetes Propel de alta densidad simplificados y conectores estandarizados, incluidos MPO 8-16, latiguillos MPO y paquetes de adaptadores MPO. Con la gestión de cables horizontal y vertical y la guía de enrutamiento de latiguillos integrada a través de carretes codificados por colores, toda esa densidad es sorprendentemente manejable.

Xframe_Simplificar

Simplifique los pedidos

Simplificada y modular, la solución Propel XFrame requiere un número mínimo de SKU, lo que le ayuda a reducir los errores de pedido y los costes de inventario. Por ejemplo, la solución Propel XFrame cuenta con un marco estándar de 19 pulgadas, latiguillos de longitud única y un MID (lado izquierdo o derecho) que permite múltiples configuraciones de implementación. Y puede utilizar la mayoría de los módulos o casetes Propel existentes para ahorrar aún más.

Xframe_Global

Ícono global

Mientras que la mayoría de los marcos de fibra tienen una distribución limitada, el marco de fibra Propel XFrame está disponible en todo el mundo cuando y donde lo necesite. Por lo tanto, puede acelerar la puesta en marcha de nuevas instalaciones o actualizar rápidamente su conectividad de fibra existente para un retorno de la inversión más rápido.

Propel XFrame gana 2025 premios Platinum Cabling Innovators 

       cableado_platalogo

Explore el sistema Propel XFrame 

KXCvUKvNTuGE4BTTrr1Pv6

Desembalaje del sistema Propel XFrame

Video

Este vídeo muestra cómo se empaqueta el sistema Propel XFrame y qué se incluye. 

5UmBRVAEocYgdCb44tgRqH

Montaje del sistema Propel XFrame

Video

Este vídeo mostrará cómo se monta el sistema Propel XFrame. 

Estamos aquí para usted

Contáctenos para saber cómo CommScope puede admitir la migración de sus aplicaciones de Data Center, así como satisfacer las demandas de red del futuro.

Recursos adicionales

Clasificar por:

Filtros