Rapid Fiber Connect™

Diseñado para la AI. Diseñado para escalar.

Resumen

La creciente demanda de IA está impulsando la necesidad de racks, pods y clústeres de GPU más ultradensos, lo que requiere decenas de miles de conexiones de fibra. El tiempo, la complejidad y el riesgo resultantes asociados con estas implementaciones crean grandes desafíos para los operadores, diseñadores e integradores de centros de datos. 

La solución Rapid Fiber Connect de CommScope es una plataforma plug-and-play a escala de rack, diseñada específicamente para Data Centers de IA ultradensos. Simplifica el cableado, la comprobación, la implementación y el escalado a través de diseños de paneles flexibles y cables flexibles integrados, preconfigurados y preetiquetados que permiten realizar e integrar conexiones de GPU y conmutadores fuera del sitio. En el sitio, los conectores Mass Insert aceleran la instalación y la puesta en marcha del sistema con menos conexiones. 

¿Por qué la plataforma Rapid Fiber Connect? 
  • Cableado simplificado y más rápido que ayuda a reducir los errores
  • Pruebas de validación fuera del centro más sencillas
  • Reducción de los requisitos de habilidades laborales en el centro
  • Mayor densidad de fibra con menos “clics” de conexión necesarios en el sitio
  • Actualizaciones optimizadas para entornos de IA en crecimiento

Cuatro formas en que la plataforma de conexión rápida a escala de rack, plug and play permite
Evolución del centro de datos de IA:

Xframe_Expand

Implementación acelerada

Las salidas pigtail preconfiguradas, preetiquetadas y terminadas en fábrica reducen el tiempo de montaje del rack y la posibilidad de error. El panel acepta conectores Mass Insert, lo que permite conectividad de rack a rack con 12 veces menos clics que los requeridos por los conectores MPO12/8 individuales. Los cables troncales también se pueden implementar in situ antes de la implementación para implementaciones aún más rápidas. 

Xframe_DataCenter

Optimizado para arquitecturas de IA

La plataforma se alinea con los modernos diseños de referencia de IA, ofreciendo opciones de panel flexibles, diseños de conectores optimizados y capacidad de repuesto integrada. Sus recuentos de puertos de panel optimizados, ubicaciones y tipos admiten varios recuentos de fibra troncal y de interconexión. Sus puertos de panel de repuesto integrados permiten reparar enlaces rotos sin tirar de un nuevo cable. Hay disponibles soluciones multimodo y monomodo.

Xframe_Density

Densidad ultra alta

La plataforma Rapid Fiber Connect cuenta con un panel de acceso frontal de 1RU de bastidor con una densidad máxima de 960 fibras para conectar GPU y CPU en sistemas de escala de bastidor 72-GPU comunes. Sus paneles delantero y trasero de 1RU de bastidor admiten hasta 1.728 fibras. Los conectores Mass Insert ofrecen 12 veces más densidad que los conectores MPO12/8, y la solución se puede apilar para dar servicio a racks de conmutadores de densidad ultra alta.
.

squiggly lines
Preconfigurado para la mitigación de riesgos

La configuración fuera del sitio reduce el trabajo manual en el sitio, el costo y el riesgo potencial al aprovechar los pigtails y las patas preetiquetados configurados para alinearse con el diseño del rack. Su panel de acceso frontal evita posibles errores causados por trabajar en racks profundos y concurridos. Una vez configurado, el rack puede rodar completamente montado para una conexión simplificada del Mass Insert. 

Recursos adicionales

Soluciones de cableado de data centers para arquitecturas de AI NVIDIA GB200/GB300 NVL72

Esta guía de pedidos ofrece soluciones de infraestructura innovadoras adecuadas para arquitecturas de chip de última generación, incluida la plataforma NVL72 de NVIDIA, que potencia las aplicaciones de capacitación, contextualización e inferencia de AI.

AIguide-hero
Soluciones de cableado para centros de datos de CommScope/NVIDIA para redes de IA de NVIDIA

Esta guía de pedidos incluye soluciones integrales de fibra y con cobre para Ethernet e InfiniBand, con componentes modulares y conectividad para una implementación más rápida, una gestión más sencilla y un crecimiento a largo plazo.

Dondequiera que opere, CommScope ofrece soluciones y experiencia

CommScope tiene presencia global y enfoque local, y está lista para responder cualquier pregunta que tenga sobre las soluciones, los servicios, las garantías u otros temas relacionados con los data centers de CommScope.

Contáctenos