Extienda la fibra a los locales con RFoG libre de OBI
Las soluciones de RFoG (radiofrecuencia sobre vidrio) de CommScope extienden el alcance de fibra en redes HFC hasta el hogar o la empresa manteniendo los equipos de cabeceras HFC y locales de clientes. Al eliminar el problema de interferencia superior óptica (OBI), brindan el potencial completo de 3,0 y proporcionan la infraestructura para la futura transición hacia redes PON 10G de pura fibra.
RFoG (radiofrecuencia sobre vidrio) es un diseño de red de fibra profunda en la que la parte coaxial de una red HFC (híbrido de fibra coaxial) se reemplaza por una arquitectura de PON (red óptica pasiva). La fibra hasta el hogar (FTTH) y la fibra hasta las instalaciones (FTTP) tienen sentido económico para las nuevas construcciones, unidades multifamiliares (MDU), empresas y consumidores de alto uso.
RFoG elimina la necesidad de nodos HFC, amplificadores de RF, y grifos y pasivos en la red, al tiempo que utiliza la cabecera de cable existente y el equipo de suscriptor (módems, pasarelas y decodificadores) y sistemas de soporte de back-office.
Una red RFoG es capaz de ofrecer funcionalidades y servicios a los suscriptores sin problemas de una manera comparable con los sistemas HFC actuales.
Una red CommScope RFoG proporciona ventajas de rendimiento distintas sobre las redes HFC actuales, que incluyen las siguientes:
- Proporciona soporte comprobado para servicios de DOCSIS 3.0
- Es una opción más económica para MDU e implementaciones rurales
- Puede compararse con el rendimiento de HFC en implementaciones residenciales suburbanas nuevas
- Elimina el ruido de RF y el ingreso inherente a las implementaciones coaxiales, para expandir el ancho de banda ascendente y descendente y extender significativamente el alcance de la red
- Reduce los costos de energía: una alternativa más ecológica a la entrega coaxial, con el beneficio adicional de un menor tiempo de inactividad de la red debido a cortes de energía
- Reduce significativamente los costos de operación y mantenimiento al eliminar la necesidad de nodos HFC y amplificadores de RF
- Es inmune a factores ambientales como la temperatura, la corrosión galvánica y la humedad, que pueden hacer que el cableado coaxial se degrade físicamente con el tiempo
- Ofrece múltiples opciones para eliminar la interferencia de pulsación óptica (OBI) en la red
- Puede hacer un puente eficiente entre las arquitecturas HFC y FTTx, lo que permite proporcionar la infraestructura necesaria para la transición a redes PON de 10G de gran ancho de banda de todas las fibras
Para aprovechar todo el potencial de RFoG, hay algunos desafíos operativos que abordar. Esto es especialmente importante para la migración a DOCSIS 3.0 y otros sistemas de entrega de última generación.
El desafío: Cómo extender el alcance de la red
Las redes RFoG se diseñaron inicialmente para admitir 32 suscriptores desde una sola alimentación de fibra, con una distancia máxima de 20 kilómetros y un presupuesto de pérdida de 25 decibelios. En entornos urbanos densamente poblados, este diseño de red admite fácilmente un gran número de suscriptores. Cuando llegó el momento de extender la red RFoG a grandes grupos de servicios en áreas suburbanas y rurales, los operadores se encontraron superando la distancia de 20 km y el presupuesto de pérdida de 25 dB, lo que afectó el rendimiento de la red. Para brindar servicio a estos grupos y aún darse cuenta de las ventajas de una red basada en fibra, los operadores necesitaban una solución rentable.
El desafío: Cómo lidiar con OBI
Un segundo desafío del despliegue de RFoG es la interferencia de pulsación óptica (OBI). En una industria donde la entrega perfecta de datos de red de alta velocidad es primordial, la OBI puede ser un impedimento importante para la entrega de datos eficiente y sin errores. Si bien es un fenómeno complejo, la OBI puede explicarse simplemente así: Cuando dos o más transmisores ópticos en la red RFoG, con longitudes de onda muy próximas o idénticas, transmiten simultáneamente, la señal ascendente se degrada en el receptor. Esta degradación, a su vez, daña los datos que se transmiten en la señal ascendente. Los paquetes de datos se pierden y el usuario final experimenta interrupciones en el servicio. Lamentablemente, es probable que las redes RFoG tradicionales experimenten OBI debido a la gran cantidad de R-ONU (unidades de red óptica RFoG) en las instalaciones, todas transmitiendo simultáneamente al receptor óptico de la cabecera en la misma longitud de onda.
La mitigación de OBI es posible en redes RFoG tradicionales, pero las soluciones son imperfectas en diversos grados. Por ejemplo, un método común utiliza un planificador CMTS para administrar las ráfagas ascendentes en un dominio de tiempo. Cuando el CMTS identifica dos o más R-ONU con transmisiones de longitud de onda suficientemente cercanas o superpuestas, programa una R-ONU para transmitir en sentido ascendente en un momento diferente, lo que preserva la integridad de las señales en sentido ascendente. A corto plazo, este método es perfectamente adecuado. No obstante, con el tiempo, puede evitar que las redes utilicen eficientemente la capacidad total del canal. También puede tener un impacto real en el crecimiento futuro de la red: A medida que los canales y el ancho de banda se acercan a la capacidad máxima, la eficiencia de la red disminuirá en proporción al número de R-ONU en el dominio del tiempo. Esto podría obstaculizar seriamente la capacidad de hacer crecer la red en paralelo con la demanda del consumidor de nuevos servicios y crear un obstáculo importante para implementar los servicios de DOCSIS 3.0.
Red RFoG VHub
Red AgileMax agregada
La solución: Soluciones “libres de OBI” de CommScope
CommScope ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras que eliminan la OBI de las redes RFoG y admiten la transición a los servicios de DOCSIS 3.0:
La familia de dispositivos de distribución de fibra de AgileMax®: La tecnología de distribución óptica activa de AgileMax reemplaza los divisores ópticos que se encuentran en la arquitectura RFoG tradicional, lo que elimina por completo la OBI de la red, incluso si la red implementa múltiples láseres ascendentes activos. AgileMax permite grupos de servicio de hasta 1.024 R-ONU a un solo puerto receptor óptico de cabecera y admite R-ONU “no ajustables” menos costosas que, con la tecnología VHub, pueden extender el alcance de su red a más de 20 km.
R-ONU libres de OBI: Las R-ONU libres de OBI de CommScope permiten a los operadores seleccionar una de las 16 longitudes de onda ascendentes para cada unidad a través de un interruptor giratorio interno, lo que permite proporcionar suficiente separación de longitud de onda para evitar la OBI. Este enfoque de gestión de longitud de onda permite que múltiples R-ONU sin OBI transmitan simultáneamente en un solo receptor óptico ascendente sin posibilidad de OBI.
CommScope ofrece soluciones RFoG sólidas y probadas en el campo, diseñadas para satisfacer las necesidades de las redes en evolución de hoy en día al tiempo que aprovecha sus valiosos activos de red existentes, soluciones que permiten el despliegue de DOCSIS 3.0 y la expansión a 1,2 GHz con rutas de evolución a arquitecturas PON de 10G. Ofrezca la solución óptima para su red utilizando los divisores pasivos o alimentados de CommScope, las R-ONU ajustables y la tecnología VHub.
AgileMax® de CommScope: solución completa de distribución de eliminación de OBI
Aproveche nuestro liderazgo en video y banda ancha para innovar sus tecnologías de última generación. Con más de 500 patentes de acceso y transporte obtenidas en los últimos 60 años, CommScope ha contribuido de manera importante al desarrollo de estándares RFoG. Como proveedor líder en la industria, hemos enviado más R-ONU que cualquier otro proveedor, con nuestras innovadoras tecnologías VHub y AgileMax, que brindan una amplia gama de opciones de diseño de red.
Recursos adicionales
-
El yin y el yang de un cambio hacia todas las fibras: transformar el HFC en una red de fibra completa a la vez que se aprovechan los activos del HFC implementados
En este documento, se proporciona información fundamental sobre las innovaciones que permiten la transmisión RFoG libre de OBI. Analizará las capacidades intrínsecas de la tecnología Hybrid PON (HPON), explicará cómo funciona esta tecnología con el video HFC analógico y QAM existente y las señales D3.0 y D3.1 y será completamente claro respecto de la miríada de estándares PON tradicionales, como 10G EPON, 1G EPON, GPON y XGPON1.
-
¡Supérelo! Manejo de OBI en sistemas RFoG
La tecnología radiofrecuencia sobre vidrio (RFoG) ofrece redes híbridas de fibra coaxial (HFC) con alto potencial de capacidad y extiende su vida directamente a la década de 2020. Uno de los desafíos clave que se encuentran comúnmente en los sistemas de RFoG es la interferencia superior óptica (OBI). Este documento se centra en analizar el fenómeno de la OBI en RFoG y su efecto en el rendimiento de la red.
-
Transformación de HFC a FTTP: el rol de RFoG, PON y las soluciones híbridas
Descripción: ¿Cuánto durará el HFC? ¿Qué estrategias pueden implementarse para ayudar a extender la vida útil del HFC a través de este período de transición? Los autores proporcionan información sobre los requisitos de capacidad de la red durante el próximo período de 10 a 20 años y sobre cómo se logra una transición sin problemas. Los temas incluyen la planificación de capacidad, una descripción general de DOCSIS 3.1, consideraciones de escala, red óptica pasiva (PON) híbrida y más.
-
El yin y el yang de un cambio hacia todas las fibras: transformar el HFC en una red de fibra completa a la vez que se aprovechan los activos del HFC implementados
En este documento, se proporciona información fundamental sobre las innovaciones que permiten la transmisión RFoG libre de OBI. Analizará las capacidades intrínsecas de la tecnología Hybrid PON (HPON), explicará cómo funciona esta tecnología con el video HFC analógico y QAM existente y las señales D3.0 y D3.1 y será completamente claro respecto de la miríada de estándares PON tradicionales, como 10G EPON, 1G EPON, GPON y XGPON1.
-
¡Supérelo! Manejo de OBI en sistemas RFoG
La tecnología radiofrecuencia sobre vidrio (RFoG) ofrece redes híbridas de fibra coaxial (HFC) con alto potencial de capacidad y extiende su vida directamente a la década de 2020. Uno de los desafíos clave que se encuentran comúnmente en los sistemas de RFoG es la interferencia superior óptica (OBI). Este documento se centra en analizar el fenómeno de la OBI en RFoG y su efecto en el rendimiento de la red.
-
Transformación de HFC a FTTP: el rol de RFoG, PON y las soluciones híbridas
Descripción: ¿Cuánto durará el HFC? ¿Qué estrategias pueden implementarse para ayudar a extender la vida útil del HFC a través de este período de transición? Los autores proporcionan información sobre los requisitos de capacidad de la red durante el próximo período de 10 a 20 años y sobre cómo se logra una transición sin problemas. Los temas incluyen la planificación de capacidad, una descripción general de DOCSIS 3.1, consideraciones de escala, red óptica pasiva (PON) híbrida y más.