Sistema de conector de fibra endurecido

Conecte más rápido a sus clientes

El sistema de conector de fibra óptica endurecido DLX® es un sistema de conectores, adaptadores, conversores, terminales y cables preconectados plug-and-play diseñados para acelerar la implementación y mejorar la rentabilidad donde más importa: en el cable de bajada del cliente.

El sistema DLX cuenta con conectores endurecidos en miniatura, que permiten la utilización de terminales más pequeños que ocupan menos espacio en los postes, orificios manuales y otras ubicaciones donde el espacio es fundamental. El tamaño tan pequeño también implica orificios más pequeños para pasar los cables de bajada por las paredes, estructuras y conductos. Esto minimiza los costes de construcción y acelera las conexiones residenciales en redes de cableado de fibra óptica hasta las instalaciones o fibra óptica hasta el hogar (FTTP / FTTH).

Beneficios

  • Un adaptador más pequeño permite una caja más pequeña y un terminal de múltiples puertos más pequeño, ocupa menos espacio en los postes, en los orificios manuales y en un ONT
  • Las conexiones más pequeñas caben en un conducto más pequeño, requieren un orificio más pequeño en las viviendas, permiten una entrada menos intrusiva en la residencia, y proporcionan una conexión más fácil y segura
  • El conector DLX es totalmente retrocompatible con los antiguos adaptadores endurecidos de tamaño grande a través del uso de un conversor
  • El conector DLX es compatible con conectores y adaptadores SC; un conversor se encuentra disponible para proporcionar resistencia adicional para las conexiones DLX-SC
  • La variedad de opciones de cables permite optimizar la opción de cableado para aplicaciones aéreas o subterráneas en exteriores
Contenido destacado

¡Más información!

Powered By OneLink