Marcos de distribución óptica flexible de alta densidad

Gestión de unidades de fibra en diseños pequeños

Los ambientes de oficina central y data center de la actualidad requieren la gestión de altas cantidades de fibra. Los equipos que pueden ayudarle a equilibrar la densidad de terminación con la accesibilidad al circuito acelerarán la instalación de fibra y disminuirán los costos generales de implementación.

Marco de distribución óptica

El marco de distribución óptica NG4access® proporciona densidad de terminación de fibra y excelente accesibilidad del circuito. Proporciona un igual acceso frontal y trasero para los técnicos, la capacidad de mezclar y combinar tipos de conectores de fibra dentro de cada chasis del marco y una densidad de terminación líder en el sector. EL ODF NG4access también permite una instalación y una entrega más rápidas, mientras minimiza los requisitos de mano de obra.

Funciones y beneficios

  • Fácil acceso a todos los cables y conectores para tendidos, conexiones, puestas en marcha y mantenimientos rápidos
  • La fibra de radio de curvatura reducido disminuye la atenuación causada por las curvaturas ajustadas y el manejo frecuente
  • El módulo MPO acepta conectores LC-24 o SC-12 y cuenta con un conector MPO de baja pérdida para conexiones sencillas
  • Capacidad de fibra para construir a medida que crece

La solución NG4access completa también consta de un chasis universal, un paquete de adaptador y una solución de módulo cableado.

Paquete de adaptadores universales
El paquete de adaptadores universales NG4access está diseñado para aceptar conectores monomodo, multimodo, angulares y ultrapulidos. Su diseño de paquete de adaptadores universales escalonado permite identificar y acceder a la fibra con más facilidad.

Un marco de igual acceso
El marco NG4access ofrece igual acceso a los conectores y cables de los lados frontal y posterior del marco, una innovación en el sector. Cada marco soporta seis chasis universales, y cada chasis soporta hasta 576 (LC) o 288 (SC) conexiones. Cada chasis incluye hasta 24 bandejas de acceso.

Un simple clic
Los módulos cableados LC y SC están preterminados con cable IFC o microcable de 24 fibras. Al usar el módulo cableado LC, un instalador puede tender un cable IFC de 144 fibras al marco con un simple clic. Por el contrario, una solución ODF heredada requeriría que un instalador tienda 144 conectores individuales y haga 144 terminaciones separadas, una proposición mucho más intensiva.

Contenido destacado

¡Más información!


Powered By OneLink