Soluciones de conectividad de RF fiables

Soluciones de conectividad de RF que mantiene la excelente calidad de señal en la planta externa

Si ha invertido para actualizar las cabeceras y los nodos ópticos con el fin de aumentar la capacidad y el rendimiento, seguramente quiere asegurarse de que la red de acceso de última milla también pueda ofrecer un rendimiento mayor. Es por eso que es una buena idea invertir en algunos de los componentes RF menos costosos, como cables, amplificadores, divisores, acopladores y bloques de puesta a tierra. Esto se debe a que el rendimiento insatisfactorio de cualquiera de estas piezas clave de la red puede limitar el ancho de banda y ocasionar interrupciones en el servicio, movimientos de camiones y, en última instancia, la deserción de clientes.

Nuestra gama de HomeConnect®, por ejemplo, es una familia completa de soluciones residenciales que se fabrican según las normas de fabricación ISO y cumplen o superan las normas SCTE para ofrecer un rendimiento fiable, incluso en las condiciones de mayores dificultades.

Otra consideración: ya que los MSO migran a la instalación que tiene más ancho de banda en la especificación de la interfaz del servicio de datos por cable 3.1, o DOCSIS 3.1, usted esperaría aprovechar las modulaciones de mayor frecuencia: amplitud en cuadratura de hasta 4096, o QAM, en comparación con QAM de 256 para DOCSIS 3.0. Estas modulaciones más altas requieren una relación de señal-ruido más elevada, lo que significa que se necesita una vía RF más limpia.

CommScope ofrece compatibilidad de diseño, fabricación y prueba de componentes, lo que significa que las piezas están hechas para adaptarse y funcionar con cada una para:

  • Reducir la corrosión
  • Mitigar la distorsión de paso común (CPD)
  • Limitar la entrada/salida de ruido
  • Impulsar la eficiencia RF general

 

Contenido destacado

¡Más información!


Powered By OneLink