ERA®: solución in-building wireless totalmente digital
En el caso de las grandes y medianas empresas, la conectividad in-building wireless omnipresente para múltiples operadores es cada vez más importante para la productividad de los empleados, la satisfacción de los clientes e incluso la reputación de la marca. En el caso de los propietarios y administradores de edificios, una excelente conectividad inalámbrica puede aumentar el valor de la propiedad. En el caso de los operadores de redes móviles, hosts neutrales e integradores de sistemas, la estructura debe contar con una instalación y un manejo económicos y debe ser flexible para estar a la altura de la evolución de la tecnología móvil y de las necesidades de los clientes.
El sistema de antena distribuida ERA totalmente digital de CommScope permite que la conectividad in-building wireless sea más sencilla y económica. Estas soluciones, que operan en infraestructura de TI estándar (Categoría 6A y fibra), permiten a los operadores, a los hosts neutrales y a las empresas proporcionar una alta capacidad con “cinco barras” de cobertura in-building.
Características y beneficios
ERA permite evolucionar la arquitectura del sistema de antenas distribuidas (DAS) convencional agregando capacidades C-RAN. Con ERA, puede:
- Mover todas las funciones de banda base en múltiples edificios a una sola cabecera optimizada o incluso al centro C-RAN del operador, lo que reduce la huella del sistema para ahorrar en bienes raíces valiosos.
- Aprovechar una interfaz de banda base CPRI totalmente digital que elimina la necesidad de conversiones analógicas a digitales, lo que reduce aún más los requisitos de tamaño y energía en la cabecera.
- Ajustar la capacidad en toda la red por sector o canal a través de una interfaz con función de arrastrar y soltar basada en la web.
- Seleccione entre una amplia gama de puntos de acceso que ofrecen diferentes niveles de potencia, conectividad de cobre/fibra, potencia con un cable Categoría 6A y soporte MIMO incorporado. Las clasificaciones de plénum y exteriores permite la implementación en cualquier lado.
- Controle y maneje de manera integral las implementaciones usando el sistema de gestión A.I.M.O.S. comprobado de CommScope.
ERA hace que las soluciones in-building wireless sean sencillas de instalar, fáciles de gestionar y menos costosas para operar, todo esto mientras se brinda a los operadores, los hosts neutrales y las empresas el lugar que necesitan para crecer, a medida que las nuevas tecnologías y aplicaciones llegan al mercado.
ERA e ION-E
ERA es una extensión de la arquitectura de hardware y software que CommScope lanzó originalmente como ION-E. Después, todos los sistemas nuevos son ERA. Dado que ION-E y ERA comparten los mismos módulos de hardware, software de sistema y sistemas de gestión, los sistemas ION-E existentes se pueden actualizar y ampliar con componentes de ERA.
Interfaz de banda base CPRI innovadora
A través de una colaboración con Nokia, ERA ofrece una interfaz CPRI directa a la unidad de banda base (BBU) Nokia AirScale. Esta integración contrae la funcionalidad de hasta seis unidades de radio remotas y su cableado asociado en una sola tarjeta de 300 mm x 145 mm (12 in x 6 in). El espacio del punto terminal y el consumo de energía se reducen significativamente a medida que aumenta la capacidad del sistema.
La seguridad primero
La cobertura de radio de los equipos de respuesta ante emergencias suele ser un requisito en las construcciones nuevas y, a veces, incluso es obligatoria para los edificios actuales. ERA ofrece puntos de acceso especializados que soportan frecuencias populares de seguridad pública, incluida la banda 14 para FirstNet en EE. UU. Estos sitios remotos están disponibles en distintos niveles de potencia de transmisión para abordar las diferencias regionales en los tamaños típicos de los edificios.
A nivel del punto terminal, CommScope ofrece gabinetes de protección contra incendios e inundaciones que cumplen con las normas de seguridad pública pertinentes, como NEMA 4 y NFPA. CommScope también ofrece una gama de repetidores de RF multibanda diseñados para aplicaciones de seguridad pública. Estos repetidores pueden utilizarse como una fuente de señal para ERA o, de forma independiente, con una conexión coaxial directa a múltiples antenas.
Preparados para el futuro
Las empresas, los dueños de propiedades, los hosts neutrales y los operadores de red necesitan saber que sus inversiones actuales los prepararán para las necesidades futuras. Cada vez se recurre más a las capacidades de in-building wireless para apoyar los servicios nuevos de campus y edificios inteligentes, así como para apoyar el Internet de las cosas (IoT). También necesitan apoyar la evolución de la tecnología a las bandas de 3,5 GHz para admitir la interfaz 5G New Radio en Europa y Asia y Citizens Broadband Radio Service (CBRS) en EE. UU.
La arquitectura del sistema de frecuencia agnóstica y totalmente digital de ERA asegura que el sistema será capaz de soportar servicios nuevos en las bandas actuales y nuevas, incluido CBRS y sub-6 GHz 5G NR. El fronthaul de fibra multiplexado de ERA también puede compartirse con otros servicios de comunicación. Además, a medida que cambian los patrones de uso, la capacidad puede reasignarse a través de una interfaz gráfica de usuario de software basada en la web en lugar de hacerlo mediante un recableado físico.
CommScope tiene 164 familias de patentes para las innovaciones tecnológicas incorporadas en ION-E y ERA.
Descripción del sistema
El sistema consiste de los siguientes componentes (consultar el diagrama a continuación):
- El nodo de integración de área amplia (WIN) reside en el centro de operador C-RAN y transporta señales de banda de base a un centro de distribución de campus. Esto reduce en gran medida la huella de principio a fin en el sitio.
- El nodo de área central (CAN) está ubicado en el extremo del campus o edificio. Digitaliza las señales RF de banda de base de diferentes operadores y las distribuye a través de un edificio o campus.
- El nodo de extensión de transporte (TEN) se conecta al nodo de área central mediante una fibra de modo simple o múltiple. Los nodos de extensión de transporte distribuyen señales a puntos de acceso a lo largo de un piso o edificio.
- Se utilizan módulos de interfaz de diagnóstico de frecuencia a lo largo de un nodo de integración de área amplia, nodo de área central y nodo de extensión de transporte:
- La tarjeta de donante RF (RFD) recibe señales RF analógicas desde estaciones de transceptor de base (BTS).
- El donante digital CPRI (CDD). Para uso con ERA, esta tarjeta recibe señales digitales de CPRI de unidades de banda de base compatibles con el operador (BBU).
- Las tarjetas de transporte óptica (OPT) y de cobre (CPT) se conectan a los enlaces de transporte entre los elementos de la red.
- Las tarjetas de transporte auxiliar (AUT) permiten las conexiones Ethernet a otras terminales IP, como puntos de acceso Wi-Fi o cámaras de seguridad, lo que permite que estos sistemas compartan infraestructura de cableado con ERA.
- La tarjeta de interfaz de usuario del sistema (SUI) se conecta a un monitor de control local.
- Los subracks y las fuentes de alimentación comunes 2U y 4U contienen los módulos de tarjeta y les transmiten energía.
- Una variedad de puntos de acceso convierten la señal digital nuevamente a radiofrecuencia (RF) para transmisión por aire.
- El punto de acceso de proveedor (CAP) viene en una variedad de combinaciones de transmisión de potencia y banda, con interfaces de red de cobre y fibra. Los puntos de acceso de proveedor son para exteriores y plenum.
- El punto de acceso universal (UAP) es un punto de acceso de baja potencia que admite frecuencias definidas por software desde 380 MHz hasta 2700 MHz.
- Hay una gama completa de antenas direccionales y omnidireccionales compactas de banda ancha en versiones para interiores y exteriores, incluidos modelos especializados para la colocación de pasamanos y debajo de los asientos en estadios.
- Tiene una amplia selección de dispositivos pasivos: acopladores, divisores de potencia, bifurcadores, híbridos, terminaciones y atenuadores, todos optimizados para reducir la interferencia de intermodulación pasiva (PIM) y mejorar la relación de onda estacionaria de voltaje (VSWR).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
UAP | CAP-L | CAP-M | CAP-H | |
Potencia de salida | 18 dBm/60 mW | 18-21 dBm/60-125 mW | 30 dBm/1W | 43 dBm/20W |
Bandas de frecuencia | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antenas | Internas o externas | Externas | Externas | Externas |
Conexión de red | Cobre | Cobre o fibra | Fibra | Fibra |
Clasificación para exteriores | No | Sí | Sí | Sí |
Clasificación para plenum | No | Sí | Sí | Sí |
ERA ofrece una variedad de puntos de acceso que se adaptan a prácticamente cualquier caso o lugar de uso.
|
Products
Folleto
Sistema de antena distribuida digital ERA
Soluciones In-Building Wireless
Nuestras soluciones inalámbricas son más sencillas de instalar, más fáciles de gestionar y menos costosas de operar con nuestro sistema de antenas distribuidas ERA® totalmente digital, lo que proporciona una vía de crecimiento a medida que llegan al mercado las nuevas tecnologías y aplicaciones.

Video
Sistema de antena ERA C-RAN de CommScope
Servicios para redes inalámbricas
Nuestra red global de expertos certificados y capacitados profesionalmente ofrece nuevas soluciones inalámbricas para redes empresariales, espacios públicos de gran magnitud y redes inalámbricas para exteriores.
-
Guía para realizar pedidos: Antenas y productos pasivos in-building wireless
Guía de antenas, divisores, acopladores y otros productos pasivos para aplicaciones in-building wireless.
-
Guía de pedidos - ERA - América del Norte
La guía de pedidos de ERA incluye información para pedidos de productos que comprenden una red inalámbrica.
-
Folleto: Soluciones de seguridad pública - EMEA
Folleto sobre soluciones inalámbricas de seguridad pública para EMEA
-
Servicios profesionales in-building wireless
Una descripción general de los servicios DAS, lo que incluye la gestión de proyectos, el diseño y la instalación.
-
Documento: ¿5G o Wi-Fi 6 para empresas?
En este documento, se explican las diferencias entre 5G y Wi-Fi 6 y se explica cómo es posible que las empresas y los propietarios de edificios utilicen cada uno de ellos en el futuro.
-
Folleto: Sistema de antena distribuida digital ERA
ERA ofrece cobertura LTE y 5G y capacidad para edificios empresariales y grandes espacios públicos.