Actualice y renueve su red HFC

Las presiones competitivas en el sector del cable han dado prioridad a las velocidades y capacidades de la red de acceso. Estas presiones se ven amplificadas por el hecho de que muchas redes de acceso, especialmente aquellas implementadas en zonas rurales y suburbanas poco pobladas, siguen operando en 3.0 frecuencias DOCSIS® subdivididas de 42/54 MHz. Pero, como pudieron comprobar los operadores durante la pandemia, cuando las directivas de refugio en el lugar provocaron importantes picos de tráfico en la red, las redes subdivididas no soportaron adecuadamente los escenarios de alto tráfico. Incluso los métodos tradicionales para recuperar ancho de banda, como las divisiones de nodos, tienen una utilidad limitada a largo plazo; las divisiones de nodos, por ejemplo, normalmente alcanzan la capacidad completa en solo dos o tres años. 

En cambio, las mejoras de las plantas son viables durante, al menos, una década. Sin embargo, la pregunta principal es cuándo y cómo implementar estas mejoras. A pesar de la emoción justificada por las tecnologías de vanguardia como DOCSIS 4.0 y FTTH, varios factores, como los gastos de capital, el retorno de la inversión y los planes de negocio a largo plazo, pueden hacerle reflexionar antes de comprometerse con ellas. Es por eso que querrá elegir cuidadosamente antes de comprometerse con un plan de mejora de red en particular.

Si prefiere una estrategia fiscalmente conservadora para actualizar su red subdividida, tiene sentido considerar una mejora de DOCSIS 3.1. DOCSIS 3.1 amplía enormemente los anchos de banda, velocidades y eficiencias espectrales máximos de DOCSIS 3.0 para admitir un rendimiento de red mejorado y optimizado. Los productos y soluciones evolutivos de CommScope admiten una gran variedad de rutas de mejora de DOCSIS 3.1 y optimización de extremo a extremo, para que pueda elegir la que mejor se adapte a su presupuesto, a sus requisitos de red y a sus objetivos comerciales.

D3.0 Comparison Table

Características y beneficios

Mayor capacidad

Mayor capacidad

El ancho de banda y la velocidad son la parte central de cualquier red de alto rendimiento. Según la especificación de CableLabs, DOCSIS 3.1 puede aumentar la capacidad de las redes DOCSIS 3.0 heredadas en más de un 50 por ciento. Esto se debe a que DOCSIS 3.1 amplía la capacidad de ancho de banda hasta un máximo de 1.2 GHz en sentido descendente y 204 MHz en sentido ascendente a través de frecuencias de operación de 85/102 MHz de división media o 204/258 MHz de división alta. Una actualización de planta de DOCSIS 3.1 es una forma eficaz de modernizar su planta mediante la sustitución de activos pasivos y otros equipos de red obsoletos para que admitan estos anchos de banda extendidos.

Los anchos de banda DOCSIS 3.1 de división media y de alta división admiten canales descendentes de multiplexión de división de frecuencia ortogonal (OFDM) y ascendentes de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA). La operación OFDM/A le permite recuperar ancho de banda adicional al retirar los canales SC-QAM y reasignar su ancho de banda a los canales OFDM/A para maximizar la capacidad en todo el espectro de DOCSIS 3.1. Las redes DOCSIS 3.1 estándar admiten hasta dos canales descendentes OFDM y dos canales ascendentes OFDMA, el número máximo de canales US/DS ajustables para dispositivos CPE de primera generación. Esta configuración de canal puede admitir velocidades de rendimiento típicas de ~2.5 Gb/s en el flujo descendente y de ~1,25 Gb/s en el flujo ascendente.

Puede ampliar aún más la capacidad de OFDM descendente con la tecnología D3.1Enhanced (D3.1E) de CommScope. La tecnología D3.1E aprovecha la capacidad mejorada de sintonización OFDM de dispositivos CPE DOCSIS 3.1+ de última generación para admitir un máximo de cinco canales OFDM descendentes en redes de alta división. (La tecnología D3.1E admite la misma cantidad de canales ascendentes OFDMA que las redes DOCSIS 3.1 estándar). Estos canales descendentes adicionales pueden admitir velocidades de rendimiento de hasta 8 Gb/s.

Visite la página de soluciones de D3.1Enhanced de CommScope para obtener más información.

D3.1 Mid Split Diagram

¿Por qué CommScope?

thinking-icon-65x65-95e9363

Un legado de innovación

Access Network Solutions (ANS) de CommScope tiene una cartera completa e innovadora de soluciones integrales que pueden ayudarle a actualizar y extender la vida útil de sus activos de red actuales.  

 

technology-icon-65x65
El presente se encuentra con el futuro

Al basarnos en nuestra tradición de tecnologías de red innovadoras de última generación, la cartera de extremo a extremo de productos de redes de acceso por cable HFC de ANS incluye las soluciones de vanguardia actuales, con vistas a la próxima generación de productos de red.

end-to-end-icon-65x65-f738806

Diseño e integración de sistemas de extremo a extremo  

El equipo de servicios profesionales de CommScope cuenta con un conjunto completo y diverso de habilidades, procesos y metodologías para ayudarle a diseñar, implementar y expandir sus redes HFC/FTTx y, a su vez, para ayudarle a alcanzar sus objetivos de actualización y optimización de red de forma rápida, fluida y económica. 

Más información