CommScope acelera la adopción de Wi-Fi 6 empresarial con nuevos puntos de acceso

Cinco nuevos puntos de acceso certificados por Wi-Fi 6 impulsan la corriente principal de Wi-Fi 6
19 de mayo de 2020 HICKORY, NC

r650-glam-rightCommScope presentó adiciones a su portafolio de puntos de acceso que admiten la tecnología Wi-Fi 6, brindando los beneficios de velocidades de datos más altas, mayor capacidad, mayor eficiencia energética y mejor rendimiento en entornos con múltiples dispositivos conectados.

Además del RUCKUS R750, presentado el año pasado como el primer punto de acceso (AP) con Wi-Fi 6 CERTIFICADO en el mundo, CommScope agregó los AP interiores R850, R650 y R550 y los AP exteriores T750 y T750SE. Los AP serán CERTIFICADOS para Wi-Fi 6 y estarán optimizados para entornos altamente densos como campus educativos, hoteles y otros lugares como aeropuertos y estadios.

CLICK TO TWEET: CommScope introdujo adiciones a su cartera de puntos de acceso compatibles con la tecnología Wi-Fi 6.

Las redes inalámbricas de hoy se han expandido más allá de Wi-Fi para incluir diferentes tecnologías inalámbricas de IoT para múltiples casos de uso, desde el seguimiento de activos, hasta las cerraduras de puertas conectadas. Esto ha llevado a redes inalámbricas inmanejables, costosas y aisladas. Estos nuevos puntos de acceso encabezan una arquitectura convergente de extremo a extremo, eliminando redes superpuestas y permitiendo ahorros de costos y una administración fácil usando una variedad de opciones de administración: SmartZone Network Controller, ZoneDirector, RUCKUS Cloud y RUCKUS Unleashed. Estos nuevos AP también brindan inteligencia de red integral impulsada por el aprendizaje automático y la inteligencia artificial a través de RUCKUS Analytics.

"Con el aumento en el aprendizaje centrado en video, ya sea remoto, en el sitio, en un salón de clases o dormitorio, estamos descubriendo que nuestros más de 11.000 estudiantes en nuestros cuatro campus en Gyeongju, Corea del Sur, quieren mejores conexiones Wi-Fi", dijo Eunhyun Kim, Gerente del Departamento de Planificación de la Información en la Universidad Dongguk Gyeongju. "El portafolio RUCKUS de CommScope nos permite estar al día con las demandas de una población estudiantil en constante cambio y ayuda a nuestra universidad a seguir siendo una de las universidades privadas más prestigiosas de la nación".

"Los maestros, estudiantes y administradores esperan que seamos receptivos, y esperamos lo mismo de nuestros proveedores", dice Jeff Baird, Director técnico del distrito escolar incorporado de Huntington. "Nos hemos mantenido alejados de las pruebas en línea usando Chromebooks porque sabíamos que la red heredada no podía soportarlo. La administración quiere que todo esté arreglado y funcionando. Están en primera línea, recibiendo quejas de maestros y padres. Una vez que hicimos el cambio a RUCKUS, las quejas desaparecieron”.

Las tecnologías que se encuentran en los AP RUCKUS como BeamFlex y la Suite de Tecnología de Ultra Alta Densidad, permiten a clientes como la Universidad Dongguk Gyeongju y el distrito escolar incorporado de Huntington satisfacer las necesidades de sus usuarios. BeamFlex es una tecnología patentada que ajusta automáticamente los patrones de antena en tiempo real para minimizar los obstáculos de interferencia y ofrece el mejor rendimiento a cada dispositivo. RUCKUS Ultra-High-Density Technology Suite es una colección de características y tecnologías diseñadas para mejorar el rendimiento de la red y la experiencia del usuario final en entornos de densidad ultra alta. Estas tecnologías únicas, así como nuestra relación con socios y proveedores, diferencian el portafolio de RUCKUS de otras soluciones.

"Qualcomm Technologies lanzó nuestras plataformas Wi-Fi 6 para satisfacer las demandas de los entornos más desafiantes y congestionados con un enfoque avanzado de tecnología Wi-Fi 6", dijo Nick Kucharewski, Vicepresidente y Gerente General, Infraestructura Inalámbrica y Redes en Qualcomm Technologies, Inc. "Aplaudimos la adopción acertada de CommScope de las funciones esenciales de Wi-Fi 6 y su ritmo de innovación en la entrega de experiencias de alto rendimiento con las plataformas Qualcomm Networking Pro Series en su potafolio RUCKUS Wi-Fi ".

El premiado portafolio de puntos de acceso RUCKUS ahora incluye:

  • R850: un punto de acceso interior Wi-Fi 6 8x8:8 con velocidades de 5.9 Gbps con IoT integrado. El R850 ofrece el mayor rendimiento de Wi-Fi de cualquier AP en el mercado para garantizar las mejores experiencias en los entornos más hostiles.
  • R750: un punto de acceso interior Wi-Fi 6 4x4:4 con velocidades de 3.5 Gbps con IoT integrado. El R750 es el primer punto de acceso Wi-Fi 6 CERTIFICADO de la industria y una unidad de prueba de Wi-Fi Alliance que valida otros dispositivos para la interoperabilidad de Wi-Fi 6.
  • R650: un punto de acceso interior Wi-Fi 6 4x4:4 con velocidades de 3 Gbps con IoT integrado. Esta adición actualiza la popular serie R600 para incluir Wi-Fi 6.
  • R550: un punto de acceso interior Wi-Fi 6 2x2:2 con velocidades de 1.8 Gbps con IoT integrado. Este AP brinda un rendimiento superior de Wi-Fi 6 a la corriente principal a un excelente precio, junto con el soporte nativo de IoT como se incluye en todos los AP de RUCKUS Wi-Fi 6.
  • T750: un punto de acceso Wi-Fi 6 4x4:4 para exteriores con velocidades de 3.5 Gbps con IoT integrado. El primer AP certificado para Wi-Fi 6 para exteriores de la industria, ofrece un excelente rendimiento de Wi-Fi para entornos al aire libre.
  • T750SE: un punto de acceso exterior Wi-Fi 6 4x4:4 con velocidades de 3.5 Gbps con IoT integrado y antenas sectorizadas. El T750SE ofrece quirúrgicamente ancho de banda para sentarse en estadios y otros lugares grandes.

El R650 y el T750 comenzaron a enviarse en el primer trimestre de 2020, mientras que el R550 y el R850 comenzarán a enviarse en el segundo trimestre de 2020. El T750SE comenzará a enviarse en el tercer trimestre de 2020.

"Los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 con tecnologías patentadas y únicas ofrecen las mejores soluciones empresariales para satisfacer la creciente demanda de conectividad", dijo Bart Giordano, Vicepresidente Senior de Gestión de Productos del Portafolio RUCKUS de CommScope. "Continuamos invirtiendo en el espacio de Wi-Fi empresarial y con la incorporación de RUCKUS Analytics recientemente lanzado, ya estamos viendo un impacto positivo con nuestros clientes".

-FIN-

Todos los nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

 

Acerca de CommScope:

CommScope (NASDAQ: COMM) y las recientemente adquiridas ARRIS y Ruckus Networks están redefiniendo el mañana configurando el futuro de las telecomunicaciones cableadas e inalámbricas. Nuestro equipo global combinado de empleados, innovadores y tecnólogos ha permitido a los clientes en todas las regiones del mundo, anticipar lo que sigue y ampliar los límites de lo que es posible. Descubra más en www.commscope.com.

Síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook.

Regístrese para recibir notas de prensa y notas de blog.

 

Contacto de medios de noticias:

Kris Kozamchak, CommScope

+1 972 792 3311 o publicrelations@commscope.com

Contacto financiero:

Kevin Powers, CommScope

+1-828-323-4970

Esta nota de prensa incluye declaraciones prospectivas basadas en la información disponible actualmente para la gestión, las creencias de la gerencia y en una serie de suposiciones relativas a eventos futuros. Las declaraciones prospectivas no son una garantía de rendimiento y están sujetas a una serie de incertidumbres y otros factores, lo que podría hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los que se esperan actualmente. Al proporcionar declaraciones prospectivas, la empresa no pretende ni asume ninguna obligación o deber de actualizar estas declaraciones como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro modo.

Fuente: CommScope