CommScope, líder mundial en soluciones de infraestructura para redes de comunicaciones, anunció hoy que está ampliando su cartera de puertas de enlace de red domésticas Wi-Fi 6 líder en la industria con el lanzamiento de su puerta de enlace residencial Wi-Fi 6 GPON 2.5GNVNVG578LX.
El gateway para redes domésticas NVG578LX GPON proporciona rápidas velocidades de gigabit para la entrega de servicios gestionados de voz, video y datos. Además, su conectividad mejorada ofrecerá un rendimiento mucho más veloz en todo el hogar con soporte de Wi-Fi 6 y 2.5 Gbps Ethernet WAN/LAN.
"Con más personas trabajando y aprendiendo desde casa, los consumidores están exigiendo velocidades más rápidas y un mejor rendimiento de Wi-Fi", dijo German Iaryczower, Vicepresidente Senior de Broadband Home Solutions para CommScope. "Este gateway residencial con Wi-Fi 6 de alto rendimiento ofrece a los proveedores de servicios una solución rentable para poder ofrecer una mejor experiencia de conectividad en el hogar de sus clientes".
Los NVG578 son una serie de gateways avanzados que forman parte de la familia PON de estándares de redes ópticas para ofrecer servicios gestionados de voz, video, datos e IoT, con la versión NVG578SX lanzada anteriormente que proporciona hasta 10Gbps de banda ancha simétrica. Continuando con este legado de rendimiento y asequibilidad, el NVG578LX ofrece servicios de banda ancha de alta velocidad a través de la óptica GPON incorporada con hasta 1,25 Gbps de downstream en el hogar y 1.25 Gbps de upstream.
El gateway NVG578LX permite la entrega fiable, en una sola plataforma, de voz sobre IP, datos y video con calidad de transmisión. Esta conectividad se complementa con interfaces LAN de igual velocidad:
- Un puerto Ethernet WAN/LAN 2.5G, tres puertos Ethernet LAN 1G.
- Wi-Fi 6 de doble banda:
- 2,4 GHz 3x3 802.11ax
- 5 GHz 4x4 802.11ax
Recientemente, el gateway NVG578LX fue desplegado por Ziply Fiber como parte del despliegue de banda ancha gigabit con Wi-Fi 6 del proveedor de servicios. El gateway NVG578LX puede complementarse con los X5 Wi-Fi Extenders para crear una solución Wi-Fi de malla y ofrecer Wi-Fi de alto rendimiento en todos los rincones del hogar.
—FIN—
Todos los nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Acerca de CommScope:
CommScope (NASDAQ: COMM) y las recientemente adquiridas ARRIS y Ruckus Networks están redefiniendo el mañana configurando el futuro de las telecomunicaciones cableadas e inalámbricas. Nuestro equipo global combinado de empleados, innovadores y tecnólogos ha permitido a los clientes en todas las regiones del mundo, anticipar lo que sigue y ampliar los límites de lo que es posible. Descubra más en www.commscope.com.
Síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook.
Regístrese para recibir notas de prensa y notas de blog.
Contactos con los medios de comunicación:
Joseph P. Depa III, CommScope
+1 828-431-9803 o publicrelations@commscope.com
Contacto financiero:
Michael McCloskey, CommScope
+1-828-431-9874
Esta nota de prensa incluye declaraciones prospectivas basadas en la información disponible actualmente para la gestión, las creencias de la gerencia y en una serie de suposiciones relativas a eventos futuros. Las declaraciones prospectivas no son una garantía de rendimiento y están sujetas a una serie de incertidumbres y otros factores, lo que podría hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los que se esperan actualmente. Al proporcionar declaraciones prospectivas, la empresa no pretende ni asume ninguna obligación o deber de actualizar estas declaraciones como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro modo.
Fuente: CommScope