Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

100PSBM-CR

SMB macho (= pin hembra) para cable trenzado CNT-100
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Tipo de producto Conector para cables trenzados
Marca del producto CNT®

Especificaciones generales

Estilo de cuerpo Recto
Método interno del accesorio del contacto Soldadura
Galjanoplastia de contacto interna Dorado
Interfaz SMB macho
Método de acoplamiento de contacto exterior Crimpar
Galjanoplastia de contacto externa Trimetal
Pressurizable No

Dimensiones

Ancho 6,5 mm | 0,256 in
Longitud 19,5 mm | 0,768 in
Diámetro 6,5 mm | 0,256 in
Tamaño nominal 0,110 in

Dibujo del contorno

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones eléctricas

Pérdida de la inserción, típica 0,05 dB
Energía media en la frecuencia 50,0 W @ 900 megaciclo
Impedancia de cable 50 ohm
Impedancia de conector 50 ohm
la C.C. prueba voltaje 500 V
Resistencia interna del contacto, máximo mOhm de 5
Resistencia del aislamiento, mínimo mOhm de 1000
Banda de frecuencia operativa De 0 a 6000 MHz
Resistencia externa del contacto, máximo mOhm de 2,5
Energía máxima, máximo kilovatio de 0,6
Voltaje de funcionamiento del RF, máximo (vrms) 173 V

Loss/VSWR de vuelta

Banda de frecuencia VSWR Pérdida de vuelta (DB)
De 0 a 3000 MHz 1,16 22,61

Especificaciones mecánicas

Retención Force extensible del conectador 98 N | 22,031 lbf
Inserción Force 10 N | 2,248 lbf
Método de la inserción Force IEC 61169-10: 9.3.5
Durabilidad del interfaz ciclos de 500
Método de la durabilidad del interfaz IEC 61169-10: 9,5
Método mecánico de la prueba de choque IEC 60068-2-27

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)
Temperatura del almacenaje -65 °C a +125 °C (-85 °F a +257 °F)
Atenuación, temperatura ambiente °C de 20 | °F de 68
Energía media, temperatura ambiente °C de 40 | °F de 104
Energía media, temperatura interna del conductor °C de 100 | °F de 212
Método climático de la prueba de la secuencia IEC 60068-1
Método de la prueba de la corrosión IEC 60068-2-11
Método húmedo de la prueba del estado constante del calor IEC 60068-2-3
Método de la prueba de choque termal IEC 60068-2-14
Método de la prueba de la vibración IEC 60068-2-6
Acoplamiento de la prueba del agua que echa en chorro Acoplado
Método de la prueba del agua que echa en chorro IEC 60529: 2001, IP65

Empaquetado y pesos

Peso neto 6,43 g | 0,014 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ISO 9001:2015 Diseñado, fabricado o distribuido conforme a este sistema de gestión de calidad.

Clasificación de productos

Tipo de producto Conector para cables trenzados
Marca del producto CNT®

Especificaciones generales

Estilo de cuerpo Recto
Método interno del accesorio del contacto Soldadura
Galjanoplastia de contacto interna Dorado
Interfaz SMB macho
Método de acoplamiento de contacto exterior Crimpar
Galjanoplastia de contacto externa Trimetal
Pressurizable No

Dimensiones

Ancho 6,5 mm | 0,256 in
Longitud 19,5 mm | 0,768 in
Diámetro 6,5 mm | 0,256 in
Tamaño nominal 0,110 in

Especificaciones eléctricas

Pérdida de la inserción, típica 0,05 dB
Energía media en la frecuencia 50,0 W @ 900 megaciclo
Impedancia de cable 50 ohm
Impedancia de conector 50 ohm
la C.C. prueba voltaje 500 V
Resistencia interna del contacto, máximo mOhm de 5
Resistencia del aislamiento, mínimo mOhm de 1000
Banda de frecuencia operativa De 0 a 6000 MHz
Resistencia externa del contacto, máximo mOhm de 2,5
Energía máxima, máximo kilovatio de 0,6
Voltaje de funcionamiento del RF, máximo (vrms) 173 V

Loss/VSWR de vuelta

Banda de frecuencia VSWR Pérdida de vuelta (DB)
De 0 a 3000 MHz 1,16 22,61

Especificaciones mecánicas

Retención Force extensible del conectador 98 N | 22,031 lbf
Inserción Force 10 N | 2,248 lbf
Método de la inserción Force IEC 61169-10: 9.3.5
Durabilidad del interfaz ciclos de 500
Método de la durabilidad del interfaz IEC 61169-10: 9,5
Método mecánico de la prueba de choque IEC 60068-2-27

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)
Temperatura del almacenaje -65 °C a +125 °C (-85 °F a +257 °F)
Atenuación, temperatura ambiente °C de 20 | °F de 68
Energía media, temperatura ambiente °C de 40 | °F de 104
Energía media, temperatura interna del conductor °C de 100 | °F de 212
Método climático de la prueba de la secuencia IEC 60068-1
Método de la prueba de la corrosión IEC 60068-2-11
Método húmedo de la prueba del estado constante del calor IEC 60068-2-3
Método de la prueba de choque termal IEC 60068-2-14
Método de la prueba de la vibración IEC 60068-2-6
Acoplamiento de la prueba del agua que echa en chorro Acoplado
Método de la prueba del agua que echa en chorro IEC 60529: 2001, IP65

Empaquetado y pesos

Peso neto 6,43 g | 0,014 lb
Haga clic en la imagen para ampliarla.

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ISO 9001:2015 Diseñado, fabricado o distribuido conforme a este sistema de gestión de calidad.
Otras maneras de buscar