Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

E11F03P4810

Cuadriplexor 700/800/3400-3500/3600-4200 y de 4400-4900 MHz con conectores tipo N
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Tipo de producto Cuadriplexor

Especificaciones generales

Color Gris
Modularidad 2: doble
Hardware de la pipa del montaje Abrazaderas de venda (2)
Conector de interfaz RF N hembra
Carrocería del interfaz del conectador del RF Cuello largo

Dimensiones

Altura 76 mm | 2,992 in
Ancho 301 mm | 11,85 in
Profundidad 234,5 mm | 9,232 in
Gama del diámetro de la pipa del montaje 40-160 milímetro

Dibujo del contorno

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones eléctricas

Impedancia 50 ohm
Banda de licencia, paso de banda AWS 1700 | TDD 2300 | DCS 1800 | TDD 3500 | APT 700 | IMT 2600 | TDD 1900 | TDD 2600 | TDD 5000 | IMT 2100 | LMR 800 | TDD 2000 | EDD 800 | WCS 2300 | PCS 1900 | LAA 5000

Especificaciones eléctricas, C.C. Power/Alarm

método del paso de dc/AISG Ningún paso de dc/AISG

Especificaciones eléctricas

Submódulo 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4
Rama 1 2 3 4
Designación portuaria 728-793MHz 830-890MHz 3400-3520MHz 3600-4200 y 4400-4900MHz
Banda de licencia 700 CONVENIENTE, paso de la venda EDD 800, paso de la venda
LMR 800, paso de la venda
TDD 3500, paso de la venda TDD 3500, paso de la venda
TDD 5000, paso de la venda

Especificaciones eléctricas, paso de la venda

Submódulo 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4
Gama de frecuencia, megaciclo 728-793 830-890 3400-3520 3600-3800
4400-4900
Pérdida de la inserción, típica, DB 0,80 0,80 0,80 0,80
Pérdida de vuelta, típica, DB 18 18 18 18
Energía de entrada, RMS, máximo, W 80 80 80 80
Energía de entrada, PEP, máximo, W 800 800 800 800
3ro Orden PIM, típica, dBc -168 -168 -168 -168
3ro Método de la prueba de la orden PIM tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA

Diagrama de bloque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -10 °C a +55 °C (-14 °F a +131 °F)
Humedad relativa 5%-100%
Método de la prueba de la corrosión IEC 60068-2-11, días de 30
Método de la prueba de la protección del ingreso IEC 60529: 2001, IP67

Empaquetado y pesos

Incluido Herrajes de montaje
Volumen 5,5 L
Peso neto 9,2 kg | 20,283 lb
Peso, sin hardware de montaje 7,7 kg | 16,976 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ISO 9001:2015 Diseñado, fabricado o distribuido conforme a este sistema de gestión de calidad.

Clasificación de productos

Tipo de producto Cuadriplexor

Especificaciones generales

Color Gris
Modularidad 2: doble
Hardware de la pipa del montaje Abrazaderas de venda (2)
Conector de interfaz RF N hembra
Carrocería del interfaz del conectador del RF Cuello largo

Dimensiones

Altura 76 mm | 2,992 in
Ancho 301 mm | 11,85 in
Profundidad 234,5 mm | 9,232 in
Gama del diámetro de la pipa del montaje 40-160 milímetro

Especificaciones eléctricas

Impedancia 50 ohm
Banda de licencia, paso de banda AWS 1700 | TDD 2300 | DCS 1800 | TDD 3500 | APT 700 | IMT 2600 | TDD 1900 | TDD 2600 | TDD 5000 | IMT 2100 | LMR 800 | TDD 2000 | EDD 800 | WCS 2300 | PCS 1900 | LAA 5000

Especificaciones eléctricas, C.C. Power/Alarm

método del paso de dc/AISG Ningún paso de dc/AISG

Especificaciones eléctricas

Submódulo 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4
Rama 1 2 3 4
Designación portuaria 728-793MHz 830-890MHz 3400-3520MHz 3600-4200 y 4400-4900MHz
Banda de licencia 700 CONVENIENTE, paso de la venda EDD 800, paso de la venda; LMR 800, paso de la venda TDD 3500, paso de la venda TDD 3500, paso de la venda; TDD 5000, paso de la venda

Especificaciones eléctricas, paso de la venda

Submódulo 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4
Gama de frecuencia, megaciclo 728-793 830-890 3400-3520 3600-3800; 4400-4900
Pérdida de la inserción, típica, DB 0,80 0,80 0,80 0,80
Pérdida de vuelta, típica, DB 18 18 18 18
Energía de entrada, RMS, máximo, W 80 80 80 80
Energía de entrada, PEP, máximo, W 800 800 800 800
3ro Orden PIM, típica, dBc -168 -168 -168 -168
3ro Método de la prueba de la orden PIM tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA tonos de 2 x de 20 W A LA DERECHA

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -10 °C a +55 °C (-14 °F a +131 °F)
Humedad relativa 5%-100%
Método de la prueba de la corrosión IEC 60068-2-11, días de 30
Método de la prueba de la protección del ingreso IEC 60529: 2001, IP67

Empaquetado y pesos

Incluido Herrajes de montaje
Volumen 5,5 L
Peso neto 9,2 kg | 20,283 lb
Peso, sin hardware de montaje 7,7 kg | 16,976 lb
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Haga clic en la imagen para ampliarla.

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ISO 9001:2015 Diseñado, fabricado o distribuido conforme a este sistema de gestión de calidad.