Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

BK2VXM-LCP-LCP

  • Disponible en:
  • América del Norte
  • América Latina
  • EMEA
ProPatch®, Cables de conexión de alto rendimiento miniLCP, 2 pies
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América del Norte | América Latina | EMEA
Tipo de producto Conjunto de cables RF
Marca del producto Pro Patch®
Serie de producto ProPatch

Especificaciones generales

Aplicación Para el uso con los paneles del vídeo de LCC
Tipo de cable Serie 240
Interfaz, conector A Enchufe LCC
Característica de interfaz, conector A Con tapón protector
Interfaz, conector B Enchufe LCC
Característica de interfaz, conector B Con tapón protector
Color de la cubierta Negro

Dimensiones

Longitud de empalme 0,61 m | 2 ft

Especificaciones eléctricas

Tarifa de datos, apoyada HDTV sin comprimir señala (1,485 Gbit/s)
Impedancia 75 ohm
Clasificación de voltaje de seguridad 600 V

Especificaciones materiales

Material conductor Berilio Copper
Material de la galjanoplastia de contacto Dorado

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
Espacio ambiental Interiores

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América del Norte | América Latina | EMEA
Tipo de producto Conjunto de cables RF
Marca del producto Pro Patch®
Serie de producto ProPatch

Especificaciones generales

Aplicación Para el uso con los paneles del vídeo de LCC
Tipo de cable Serie 240
Interfaz, conector A Enchufe LCC
Característica de interfaz, conector A Con tapón protector
Interfaz, conector B Enchufe LCC
Característica de interfaz, conector B Con tapón protector
Color de la cubierta Negro

Dimensiones

Longitud de empalme 0,61 m | 2 ft

Especificaciones eléctricas

Tarifa de datos, apoyada HDTV sin comprimir señala (1,485 Gbit/s)
Impedancia 75 ohm
Clasificación de voltaje de seguridad 600 V

Especificaciones materiales

Material conductor Berilio Copper
Material de la galjanoplastia de contacto Dorado

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
Espacio ambiental Interiores

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Documentación y descargas

Objetos Building Information Modeling (BIM)

Documentación sobre cumplimiento de productos

Especificaciones del producto

Soporte para productos

Visio Stencil

Garantía