Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

075888-000 | PED-CAP-R-3-INT

  • Disponible en:
  • EMEA
Caja de cobre PEDCAP, empalme de tope, despresurizado, termorretráctil, 120 mm de longitud de unión, para hasta 4 cables
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • Casquillo de extremo de una pieza con el enchufe heat-shrinkable para sellar sobre los cables
  • Proporciona un sello ambiental y mecánico excelente para los empalmes de Telephone en la red de distribución
  • Conveniente para el uso como gastos indirectos, encierro común del subterráneo o del pedestal en usos de la nueva construcción y del mantenimiento
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional EMEA
Tipo de producto Caja despresurizada termorretráctil
Serie de producto PEDCAP

Especificaciones generales

Aplicación Para el uso con los cables vestidos del polietileno y del metal
Capacidad del cable, máximo 4
Tipo de sellado de cable Adhesivo termofusible
Estilo de caja En su solo extremo
Color Negro
Montaje Pedestal
Capacidad de empalme, máximo 200

Dimensiones

Longitud 330 mm | 12,992 in
Solo diámetro del cable, máximo 40 mm | 1,575 in
Solo diámetro del cable, mínimo 11 mm | 0,433 in
Diámetro del paquete del empalme, máximo 57 mm | 2,244 in
Abertura de la hoja, nominal 120 mm | 4,724 in

Especificaciones materiales

Tipo de material Polyolefin

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental aéreo | Enterrado

Empaquetado y pesos

Incluido Tira de cierre de aluminio | Papel de aluminio | Tejidos finos de la limpieza | Desecante | Abrigos del lazo
Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Bolso | Cartón

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional EMEA
Tipo de producto Caja despresurizada termorretráctil
Serie de producto PEDCAP

Especificaciones generales

Aplicación Para el uso con los cables vestidos del polietileno y del metal
Capacidad del cable, máximo 4
Tipo de sellado de cable Adhesivo termofusible
Estilo de caja En su solo extremo
Color Negro
Montaje Pedestal
Capacidad de empalme, máximo 200

Dimensiones

Longitud 330 mm | 12,992 in
Solo diámetro del cable, máximo 40 mm | 1,575 in
Solo diámetro del cable, mínimo 11 mm | 0,433 in
Diámetro del paquete del empalme, máximo 57 mm | 2,244 in
Abertura de la hoja, nominal 120 mm | 4,724 in

Especificaciones materiales

Tipo de material Polyolefin

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental aéreo | Enterrado

Empaquetado y pesos

Incluido Tira de cierre de aluminio | Papel de aluminio | Tejidos finos de la limpieza | Desecante | Abrigos del lazo
Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Bolso | Cartón

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Otras maneras de buscar

Buscar por categoría

Buscar por categoría