Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

091754-000 | GS3-1650-C2-KIT-M529

  • Disponible en:
  • América del Norte
  • América Latina
Caja de empalmes de cobre GS3 1650 C2, aplicado en frío, para cables de hasta 900 pares
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • El frío se aplicó sistema enterrado y del pedestal del empalme del encierro que proporcionaba una manera rápida, simple de sellar y encapsula los empalmes del cable de Telephone
  • El material se compone de varias capas de polímeros y geles especialmente mezclados y una capa de barrera de aluminio del vapor de la humedad
  • El abrigo externo de la compresión proporciona fuerza mecánica excelente y la protección superior contra fuerzas tales como impacto y abrasión
  • El sistema innovador de la entrega del Urethane conduce encapsulant en la base del cable, proporcionando a superior de la protección a la de los sistemas vertidos tradicionales del urethane
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América del Norte | América Latina
Tipo de producto Caja de manto de sellado
Serie de producto GS3

Especificaciones generales

Tipo de sellado de cable Hoja de sellado multicapa con gel
Estilo de caja En línea
Color Negro
Encapsulant requerido, mínimo 5000 g | 11,023 lb
Capacidad de empalme, máximo 900

Dimensiones

Diámetro del paquete del empalme, máximo 134,62 mm | 5,3 in
Abertura de la hoja, nominal 533,4 mm | 21 in

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental Enterrado

Empaquetado y pesos

Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Cartón | Bolso

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América del Norte | América Latina
Tipo de producto Caja de manto de sellado
Serie de producto GS3

Especificaciones generales

Tipo de sellado de cable Hoja de sellado multicapa con gel
Estilo de caja En línea
Color Negro
Encapsulant requerido, mínimo 5000 g | 11,023 lb
Capacidad de empalme, máximo 900

Dimensiones

Diámetro del paquete del empalme, máximo 134,62 mm | 5,3 in
Abertura de la hoja, nominal 533,4 mm | 21 in

Especificaciones del entorno

Espacio ambiental Enterrado

Empaquetado y pesos

Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Cartón | Bolso

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Documentación y descargas

Instrucciones de instalación

Documentación sobre cumplimiento de productos

Especificaciones del producto

Soporte para productos

Garantía

Otras maneras de buscar

Buscar por categoría

Buscar por categoría