Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

760239496 | FHBD-H04J084A-1000F

  • Disponible en:
  • Asia
  • Australia/Nueva Zelanda
  • EMEA
  • América Latina
  • América del Norte
Cable de bajada de fibra óptica RealFlex®, fibra 4, SC/APC endurecido a SC/APC con multiconector de 4 ft en el lado SC/APC endurecido, 1000 ft
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • Los conectadores endurecidos fábrica-se terminan y ambientalmente se sellan para el uso en despliegues ópticos del cable de gota
  • Los cables de gota endurecidos incorporan la tecnología endurecida del conectador que se diseña para soportar el ambiente exterior rugoso de la planta
  • Los cables de gota endurecidos simplifican la instalación y el mantenimiento reduciendo empalmando requisitos en la porción de la distribución de la red
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | América del Norte
Porfolio CommScope®
Tipo de producto Conjunto de cable de solución fiber drop
Serie de producto FHBD

Especificaciones generales

Color, tapón A Negro
Color, tapón B Negro
Color, conector A Verde
Color, conector B Verde
Conector A, cantidad 4
Conector B, cantidad 4
Interfaz, conector A SC/APC de tamaño completo, endurecido
Característica de interfaz, conector A Macho
Interfaz, conector B SC/APC
Color de la cubierta Negro
Total de fibras, cantidad 4
Estándares de Transmission IEC 61753-1 | IEC 61754-4 | IEC 61755

Dimensiones

Chaqueta excesiva de la altura 5 mm | 0,197 in
Chaqueta excesiva de la anchura 8 mm | 0,315 in
Longitud del desglose, conectador A 1219,2 mm | 48 in
Longitud del desglose, conectador B 2438,4 mm | 96 in
Longitud de empalme 304,8 m | 1000 ft

Dibujo del contorno

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Orden de pedido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Imagen representativa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones materiales

Material de la cubierta Dieléctrico - plano

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 150 mm | 5,906 in
Radio de curva mínimo, descargado 100 mm | 3,937 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 450 N | 101,164 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 1300 N | 292,252 lbf

Especificaciones ópticas

Modo de fibra Monomodo
Tipo de fibra G.652.D
Pérdida de la inserción, máximo, conectador A 0,4 dB
Pérdida de la inserción, máximo, conectador B 0,4 dB
Pérdida de vuelta, mínimo, conectador A 65 dB
Pérdida de vuelta, mínimo, conectador B 65 dB

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Espacio ambiental Exteriores
Resistencia UV de la chaqueta UV estabilizada
Estándares de la calificación La nema mecanografía 6, waterhead de 10 pie | Telcordia GR-20 | Telcordia GR-3120 | Telcordia GR-326

Empaquetado y pesos

Peso del cable 38,7 kg/km | 26,005 lb/kft
Cantidad de empaquetado 1

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | América del Norte
Porfolio CommScope®
Tipo de producto Conjunto de cable de solución fiber drop
Serie de producto FHBD

Especificaciones generales

Color, tapón A Negro
Color, tapón B Negro
Color, conector A Verde
Color, conector B Verde
Conector A, cantidad 4
Conector B, cantidad 4
Interfaz, conector A SC/APC de tamaño completo, endurecido
Característica de interfaz, conector A Macho
Interfaz, conector B SC/APC
Color de la cubierta Negro
Total de fibras, cantidad 4
Estándares de Transmission IEC 61753-1 | IEC 61754-4 | IEC 61755

Dimensiones

Chaqueta excesiva de la altura 5 mm | 0,197 in
Chaqueta excesiva de la anchura 8 mm | 0,315 in
Longitud del desglose, conectador A 1219,2 mm | 48 in
Longitud del desglose, conectador B 2438,4 mm | 96 in
Longitud de empalme 304,8 m | 1000 ft

Especificaciones materiales

Material de la cubierta Dieléctrico - plano

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 150 mm | 5,906 in
Radio de curva mínimo, descargado 100 mm | 3,937 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 450 N | 101,164 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 1300 N | 292,252 lbf

Especificaciones ópticas

Modo de fibra Monomodo
Tipo de fibra G.652.D
Pérdida de la inserción, máximo, conectador A 0,4 dB
Pérdida de la inserción, máximo, conectador B 0,4 dB
Pérdida de vuelta, mínimo, conectador A 65 dB
Pérdida de vuelta, mínimo, conectador B 65 dB

Especificaciones del entorno

Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Espacio ambiental Exteriores
Resistencia UV de la chaqueta UV estabilizada
Estándares de la calificación La nema mecanografía 6, waterhead de 10 pie | Telcordia GR-20 | Telcordia GR-3120 | Telcordia GR-326

Empaquetado y pesos

Peso del cable 38,7 kg/km | 26,005 lb/kft
Cantidad de empaquetado 1
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Haga clic en la imagen para ampliarla.

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima