Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

1-1427433-4

  • Disponible en:
  • Asia
Cable de fibra óptica de planta externa, blindado, de 8 fibras, SM, OS2, tubo holgado, relleno de gel, 1000 m
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia
Porfolio NETCONNECT®
Tipo de producto Cable de fibra OSP

Especificaciones generales

Tipo de la armadura Acero acanalado
Tipo de cable Tubo suelto
Fibra por subunidad, cantidad 8
Color de la cubierta Negro
Tipo de subunidad Relleno de gel
Cantidad total de fibra 8

Dimensiones

Largo del cable 1000 m | 3280,84 ft
Chaqueta excesiva del diámetro 10,3 mm | 0,406 in

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 206 mm | 8,11 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 890 N | 200,08 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 2700 N | 606,984 lbf

Especificaciones ópticas

Tipo de fibra OS2

Especificaciones ópticas, específico de la longitud de onda

Conformidad de los estándares ANSI/TIA-568.A | TIA-492CAAB (OS2)

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Empaquetado y pesos

Peso del cable 108 kg/km | 72,573 lb/kft

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia
Porfolio NETCONNECT®
Tipo de producto Cable de fibra OSP

Especificaciones generales

Tipo de la armadura Acero acanalado
Tipo de cable Tubo suelto
Fibra por subunidad, cantidad 8
Color de la cubierta Negro
Tipo de subunidad Relleno de gel
Cantidad total de fibra 8

Dimensiones

Largo del cable 1000 m | 3280,84 ft
Chaqueta excesiva del diámetro 10,3 mm | 0,406 in

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 206 mm | 8,11 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 890 N | 200,08 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 2700 N | 606,984 lbf

Especificaciones ópticas

Tipo de fibra OS2

Especificaciones ópticas, específico de la longitud de onda

Conformidad de los estándares ANSI/TIA-568.A | TIA-492CAAB (OS2)

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Empaquetado y pesos

Peso del cable 108 kg/km | 72,573 lb/kft

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Otras maneras de buscar