Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

1-1427434-4

  • Disponible en:
  • Asia
Cable de fibra óptica de planta externa, blindado, de 12 fibras, SM, OS2, tubo holgado, relleno de gel, 1000 m
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia
Porfolio NETCONNECT®
Tipo de producto Cable de fibra OSP

Especificaciones generales

Tipo de la armadura Acero acanalado
Tipo de cable Tubo suelto
Fibra por subunidad, cantidad 12
Color de la cubierta Negro
Tipo de subunidad Relleno de gel
Cantidad total de fibra 12

Dimensiones

Largo del cable 1000 m | 3280,84 ft
Chaqueta excesiva del diámetro 10,3 mm | 0,406 in

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 206 mm | 8,11 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 890 N | 200,08 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 2700 N | 606,984 lbf

Especificaciones ópticas

Tipo de fibra OS2

Especificaciones ópticas, específico de la longitud de onda

Conformidad de los estándares TIA-492CAAB (OS2) | ANSI/TIA-568.A

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Empaquetado y pesos

Peso del cable 108 kg/km | 72,573 lb/kft

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia
Porfolio NETCONNECT®
Tipo de producto Cable de fibra OSP

Especificaciones generales

Tipo de la armadura Acero acanalado
Tipo de cable Tubo suelto
Fibra por subunidad, cantidad 12
Color de la cubierta Negro
Tipo de subunidad Relleno de gel
Cantidad total de fibra 12

Dimensiones

Largo del cable 1000 m | 3280,84 ft
Chaqueta excesiva del diámetro 10,3 mm | 0,406 in

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 206 mm | 8,11 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 890 N | 200,08 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 2700 N | 606,984 lbf

Especificaciones ópticas

Tipo de fibra OS2

Especificaciones ópticas, específico de la longitud de onda

Conformidad de los estándares TIA-492CAAB (OS2) | ANSI/TIA-568.A

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Empaquetado y pesos

Peso del cable 108 kg/km | 72,573 lb/kft

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Otras maneras de buscar