Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

300100110999 | OWB-S-S2-S22-NN-W-L-US

  • Disponible en:
  • América del Norte
Caja óptica de la fibra del montaje de la pared de la fibra de OWB, adaptadores de 2 SC/APC, protectores del empalme del fusible de 2, ningunos divisores
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • Acuerdo clasificado con opciones múltiples del punto de entrada de cable
  • Utilizado como dispositivo de la conexión de las premisas en redes de FTTH
  • De fácil acceso vía el diseño combinado de la bisagra + del cierre
  • Alta tarifa del lacre, resistente UV y UL obedientes
  • Almacenaje flojo (mtr de 3) para el cable de la gota y de la conexión de la premisa
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América del Norte
Tipo de producto Caja de pared de fibra
Serie de producto OWB

Especificaciones generales

Funcionalidad Parcheo | Empalme
Acceso Frontal
Aplicación Para los cables con el diámetro externo hasta 5 milímetro: 1 en parte posterior + 4 en fondo | Para los cables con el diámetro externo 3 x 5,4 milímetro: 1 en tapa + 1 en fondo | Para los cables con el diámetro externo hasta 10 milímetro: cada uno en ambos lados
Color del recinto Gris
Tipo de la portada Abisagrado con los cierres
Interfaz, entrada SC
Característica del interfaz, entrada APC
Trabe el tipo Cierre y tornillo del esquí
Montaje Pared
Capacidad portuaria, máximo 4
Puerto, cantidad 2
Capacidad de empalme, máximo 2

Dimensiones

Altura 209,8 mm | 8,26 in
Ancho 173,74 mm | 6,84 in
Profundidad 71,88 mm | 2,83 in

Dibujo de la dimensión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones materiales

Tipo del material del recinto LSZH termoplástico

Especificaciones ópticas

Modo de fibra Monomodo
Pérdida de la inserción, conectador terminal, máximo 0,1 dB

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -5 °C a +45 °C (+23 °F a +113 °F)
Temperatura del almacenaje -ºC de 40 al ºC de +70 (- ºF de 40 al ºF de +158)
Espacio ambiental Exteriores
Grado de inflamabilidad UL 94 V-0
Estándares de la calificación IEC 60529, IP65

Empaquetado y pesos

Incluido Ojales
Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Caja | Cartón

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional América del Norte
Tipo de producto Caja de pared de fibra
Serie de producto OWB

Especificaciones generales

Funcionalidad Parcheo | Empalme
Acceso Frontal
Aplicación Para los cables con el diámetro externo hasta 5 milímetro: 1 en parte posterior + 4 en fondo | Para los cables con el diámetro externo 3 x 5,4 milímetro: 1 en tapa + 1 en fondo | Para los cables con el diámetro externo hasta 10 milímetro: cada uno en ambos lados
Color del recinto Gris
Tipo de la portada Abisagrado con los cierres
Interfaz, entrada SC
Característica del interfaz, entrada APC
Trabe el tipo Cierre y tornillo del esquí
Montaje Pared
Capacidad portuaria, máximo 4
Puerto, cantidad 2
Capacidad de empalme, máximo 2

Dimensiones

Altura 209,8 mm | 8,26 in
Ancho 173,74 mm | 6,84 in
Profundidad 71,88 mm | 2,83 in

Especificaciones materiales

Tipo del material del recinto LSZH termoplástico

Especificaciones ópticas

Modo de fibra Monomodo
Pérdida de la inserción, conectador terminal, máximo 0,1 dB

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -5 °C a +45 °C (+23 °F a +113 °F)
Temperatura del almacenaje -ºC de 40 al ºC de +70 (- ºF de 40 al ºF de +158)
Espacio ambiental Exteriores
Grado de inflamabilidad UL 94 V-0
Estándares de la calificación IEC 60529, IP65

Empaquetado y pesos

Incluido Ojales
Cantidad de empaquetado 1
Tipo de embalaje Caja | Cartón
Haga clic en la imagen para ampliarla.

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS En cumplimiento
CHINA-ROHS Por debajo del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
Otras maneras de buscar

Buscar por categoría

Buscar por categoría