Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

FGS-HHGK

Producto bajo: FGS

  • Disponible en:
  • Asia
  • Australia/Nueva Zelanda
  • EMEA
  • América Latina
  • América del Norte

Solas bisagras de FiberGuide® para la cubierta, 4x4 y los 4x6in

Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Características y beneficios
  • Los productos de FiberGuide se diseñan y se fabrican para asegurar la protección total del cable de la fibra del apagado-marco
  • FiberGuide mantiene un radio de curva mínimo a través del sistema entero, cueste lo que cueste el tamaño de sistema
  • FiberGuide es un sistema óptico de la alcantarilla para los usos centrales de Office, del centro de conmutación móvil y del centro de datos
  • Los ingenieros y los instaladores pueden beneficiar de la habitación grande de las herramientas de diseño disponibles de FiberGuide
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | América del Norte
Porfolio CommScope®
Tipo de producto Hardware de la canalización de fibra
Marca del producto FiberGuide®
Serie de producto FGS

Especificaciones generales

Color Negro
Orientación Horizontal
Tipo de sección Accesorio

Dimensiones

Dimensiones del sistema 102 mm x 102 mm (4 in x 4 in) | 102 mm x 152 mm (4 in x 6 in)

Especificaciones del entorno

Grado de inflamabilidad CSA S143 | UL 2024 | UL 94 V-0
Características del halógeno Ángel azul | TCO '99 | WEEE
Estándar de seguridad CSA | UL

Empaquetado y pesos

Peso neto 0,129 kg | 0,284 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | América del Norte
Porfolio CommScope®
Tipo de producto Hardware de la canalización de fibra
Marca del producto FiberGuide®
Serie de producto FGS

Especificaciones generales

Color Negro
Orientación Horizontal
Tipo de sección Accesorio

Dimensiones

Dimensiones del sistema 102 mm x 102 mm (4 in x 4 in) | 102 mm x 152 mm (4 in x 6 in)

Especificaciones del entorno

Grado de inflamabilidad CSA S143 | UL 2024 | UL 94 V-0
Características del halógeno Ángel azul | TCO '99 | WEEE
Estándar de seguridad CSA | UL

Empaquetado y pesos

Peso neto 0,129 kg | 0,284 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima
REACH-SVHC En cumplimiento según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance