Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

760245805 | O-004-DN-8W-MSP-X-BK

  • Disponible en:
  • Asia
  • Australia/Nueva Zelanda
  • EMEA
  • América del Norte

Cable de bajada exterior con funda dual con elemento interior (solo clase Dca para la subunidad)

Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América del Norte
Porfolio CommScope®
Tipo de producto Cables de solución fiber drop

Especificaciones generales

Tipo de cable Tubo suelto central | Bajada | Separador ajustado
Tipo de construcción conexión | Sin blindaje
Fibra por subunidad, cantidad 4
Color interno de la chaqueta Blanco
Color de la cubierta Negro
Tipo de subunidad Sin gel
Subunidad, cantidad 1
Cantidad total de fibra 2

Dimensiones

Largo del cable 1999,793 m | 6561 ft
Tubo del almacenador intermediario/diámetro de la subunidad 4 mm | 0,157 in
Chaqueta excesiva del diámetro 5 mm | 0,197 in

Imagen representativa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Especificaciones materiales

Material de la cubierta Polietileno de alta densidad (HDPE)
Material interno de la chaqueta Baja emisión de humo y libre de halógenos (LSZH)

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 5 centímetro | 1,969 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 400 N | 89,924 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 880 N | 197,832 lbf
Compresión 300 N/mm | 1713,044 lb/in
Método de la prueba de compresión IEC 60794-1 E3
Impacto 7 N-m | 61,955 in lb
Método de la prueba de impacto IEC 60794-1 E4
Tensión Vea las cargas extensibles largas y a corto plazo
Método de la prueba de la tensión IEC 60794-1 E1
Torcedura ciclos de 10
Método de la prueba de la torcedura IEC 60794-1 E7

Especificaciones ópticas

Tipo de fibra G.652.D y G.657.A1, TeraSPEED®

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)
Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Estándares de la calificación del cable IEC 60794-1-2
Cable EuroClass CPR EN50575, rendimiento contra incendios Dca
Cable EuroClass CPR EN50575, nivel de humo s1a
Cable EuroClass CPR EN50575, nivel de salpicaduras d0
Cable EuroClass CPR EN50575, nivel de acidez a1
Espacio ambiental Exteriores
Resistencia UV de la chaqueta UV estabilizada
Agua Penentration 168 h
Método de la prueba de Penentration del agua IEC 60794-1 F5

Especificaciones de prueba ambientales

Ciclo de la temperatura -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Método de la prueba de ciclo de la temperatura IEC 60794-1-22 F1

Empaquetado y pesos

Peso del cable 23 kg/km | 15,455 lb/kft

Clasificación de productos

Disponibilidad regional Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América del Norte
Porfolio CommScope®
Tipo de producto Cables de solución fiber drop

Especificaciones generales

Tipo de cable Tubo suelto central | Bajada | Separador ajustado
Tipo de construcción conexión | Sin blindaje
Fibra por subunidad, cantidad 4
Color interno de la chaqueta Blanco
Color de la cubierta Negro
Tipo de subunidad Sin gel
Subunidad, cantidad 1
Cantidad total de fibra 2

Dimensiones

Largo del cable 1999,793 m | 6561 ft
Tubo del almacenador intermediario/diámetro de la subunidad 4 mm | 0,157 in
Chaqueta excesiva del diámetro 5 mm | 0,197 in

Especificaciones materiales

Material de la cubierta Polietileno de alta densidad (HDPE)
Material interno de la chaqueta Baja emisión de humo y libre de halógenos (LSZH)

Especificaciones mecánicas

Radio de curva mínimo, cargado 5 centímetro | 1,969 in
Carga extensible, largo plazo, máximo 400 N | 89,924 lbf
Carga extensible, a corto plazo, máximo 880 N | 197,832 lbf
Compresión 300 N/mm | 1713,044 lb/in
Método de la prueba de compresión IEC 60794-1 E3
Impacto 7 N-m | 61,955 in lb
Método de la prueba de impacto IEC 60794-1 E4
Tensión Vea las cargas extensibles largas y a corto plazo
Método de la prueba de la tensión IEC 60794-1 E1
Torcedura ciclos de 10
Método de la prueba de la torcedura IEC 60794-1 E7

Especificaciones ópticas

Tipo de fibra G.652.D y G.657.A1, TeraSPEED®

Especificaciones del entorno

Temperatura de la instalación -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)
Temperatura en funcionamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Temperatura del almacenaje -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Estándares de la calificación del cable IEC 60794-1-2
Cable EuroClass CPR EN50575, rendimiento contra incendios Dca
Cable EuroClass CPR EN50575, nivel de humo s1a
Cable EuroClass CPR EN50575, nivel de salpicaduras d0
Cable EuroClass CPR EN50575, nivel de acidez a1
Espacio ambiental Exteriores
Resistencia UV de la chaqueta UV estabilizada
Agua Penentration 168 h
Método de la prueba de Penentration del agua IEC 60794-1 F5

Especificaciones de prueba ambientales

Ciclo de la temperatura -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Método de la prueba de ciclo de la temperatura IEC 60794-1-22 F1

Empaquetado y pesos

Peso del cable 23 kg/km | 15,455 lb/kft
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Documentación y descargas

Documentación sobre cumplimiento de productos

Especificaciones del producto

Especificación del producto (integral)

Soporte para productos