Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

7633229-02 | RFD

Tarjeta de donante RF de ION®-E
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Tipo de producto Tarjeta
Marca del producto Era™ | ION®-E

Especificaciones generales

Tipo de dispositivo Tarjeta
Alarm general Integrado en sistema de gerencia
Interfaz del conector de entrada QMA hembra
Conectador de la entrada, cantidad 4
Interfaz de la gerencia Integrado en sistema de gerencia
Tenga en cuenta lo siguiente Las especificaciones de producto detalladas están disponibles. Entre en contacto con por favor su representante local de CommScope.

Dimensiones

Altura 20 mm | 0,787 in
Ancho 145 mm | 5,709 in
Profundidad 300 mm | 11,811 in

Empaquetado y pesos

Altura, embalada 210 mm | 8,268 in
Anchura, embalada 63 mm | 2,48 in
Profundidad, embalada 362 mm | 14,252 in
Peso neto 0,54 kg | 1,19 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima

Clasificación de productos

Tipo de producto Tarjeta
Marca del producto Era™ | ION®-E

Especificaciones generales

Tipo de dispositivo Tarjeta
Alarm general Integrado en sistema de gerencia
Interfaz del conector de entrada QMA hembra
Conectador de la entrada, cantidad 4
Interfaz de la gerencia Integrado en sistema de gerencia
Tenga en cuenta lo siguiente Las especificaciones de producto detalladas están disponibles. Entre en contacto con por favor su representante local de CommScope.

Dimensiones

Altura 20 mm | 0,787 in
Ancho 145 mm | 5,709 in
Profundidad 300 mm | 11,811 in

Empaquetado y pesos

Altura, embalada 210 mm | 8,268 in
Anchura, embalada 63 mm | 2,48 in
Profundidad, embalada 362 mm | 14,252 in
Peso neto 0,54 kg | 1,19 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima