Ícono de advertencia

Para conocer otras opciones, contáctenos para obtener más información.

0Productos de reemplazo disponibles

7635442-01 | WCS-4

Subrack de conmutación de comunicaciones inalámbricas de ION®-E, 4 U
Especificaciones
Termine de realizar selecciones o bórrelas para ver las especificaciones relevantes.
Cómo comprar
Especificaciones

Clasificación de productos

Tipo de producto Subrack
Marca del producto Era™ | ION®-E

Especificaciones generales

Montaje Rack
Tenga en cuenta lo siguiente Las especificaciones de producto detalladas están disponibles. Entre en contacto con por favor su representante local de CommScope.
Tipo de rack EIA 19 in
Ranuras disponibles, cantidad 19

Dimensiones

Altura 177 mm | 6,969 in
Ancho 482 mm | 18,976 in
Profundidad 450 mm | 17,717 in

Empaquetado y pesos

Altura, embalada 522 mm | 20,551 in
Anchura, embalada 585 mm | 23,032 in
Profundidad, embalada 185 mm | 7,283 in
Incluido Aviente el filtro | Aviente la bandeja
Peso neto 10,8 kg | 23,81 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima

Clasificación de productos

Tipo de producto Subrack
Marca del producto Era™ | ION®-E

Especificaciones generales

Montaje Rack
Tenga en cuenta lo siguiente Las especificaciones de producto detalladas están disponibles. Entre en contacto con por favor su representante local de CommScope.
Tipo de rack EIA 19 in
Ranuras disponibles, cantidad 19

Dimensiones

Altura 177 mm | 6,969 in
Ancho 482 mm | 18,976 in
Profundidad 450 mm | 17,717 in

Empaquetado y pesos

Altura, embalada 522 mm | 20,551 in
Anchura, embalada 585 mm | 23,032 in
Profundidad, embalada 185 mm | 7,283 in
Incluido Aviente el filtro | Aviente la bandeja
Peso neto 10,8 kg | 23,81 lb

Cumplimiento regulatorio/certificaciones

Agencia Clasificación
ROHS Cumplimiento/Exento
CHINA-ROHS Por encima del valor de concentración máxima