Unidades de redes ópticas (ONU) de radiofrecuencia sobre vidrio (RFoG)
Unidades de redes ópticas que cumplen con RFoG
ARRIS proporciona unidades de redes ópticas que cumplen con RFoG (R-ONU) de vanguardia que permiten que los operadores de cable implementen, con facilidad, topologías avanzadas de fibra hasta el hogar y fibra hasta el edificio que proporcionan soporte completo para los suscriptores, a medida que se integran sin problemas con la tecnología de cabecera y administrativa existente. Las R-ONU de ARRIS admiten cualquier solución de RFoG que utilice longitudes de onda estándares en el sector hacia las instalaciones de los clientes y desde estas. Ofrecemos una gran variedad de opciones de modelos para admitir implementaciones, características y aplicaciones en todo el mundo, lo que incluye instalaciones de unidades de vivienda única (SDU), unidades multifamiliares (MDU) y MDU de alto rendimiento (MDU-HO). Todos los modelos con retornos de 1610 nm admiten la superposición óptica de señales de PON de 1G y 10G sin afectar los servicios de RFoG existentes. Ofrecemos versiones de transferencia de PON con 1G, o conectividad tanto de 10G como de 1G, que permite a los operadores implementar servicios de datos avanzados según sea necesario.
La innovadora R-ONU “libre de OBI” de ARRIS elimina la interferencia de pulsación óptica (OBI) que ha presentado un problema en las implementaciones tradicionales de RFoG. La tecnología R-ONU libre de OBI admite múltiples transmisiones simultáneas de canales de RF ascendentes, lo que permite que coexistan, de manera eficiente, múltiples dominios MAC y el uso completo de canales DOCSIS® 3.0, además de proporcionar el uso completo del uso de ancho de banda ascendente disponible para retornos de RF.
En la actualidad, se admite una versión de tecnología libre de OBI: un modelo de selección ascendente manual que admite hasta 16 R-ONU que transmiten a una sola entrada de receptor. También están disponibles R-ONU de bajo costo no gestionadas (con OBI).
Las R-ONU ARRIS admiten todas las pasabandas de retorno estándar con anchos de banda directos de hasta 1,2 GHz, con retornos de 1310 nm, una opción en modelos con OBI. Todas las unidades están construidas en robustas carcasas de metal fundido y cumplen con amplios rangos de temperatura para instalaciones tanto interiores como exteriores. Los gabinetes protectores para exteriores se compran por separado.
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Detalles:
- Las instalaciones de RFoG ONU para SDU y MDU, lo que incluye las aplicaciones MDU de alta ganancia (48 dBmV)
- Los modelos “libre de OBI” que cumplen con los estándares admiten la operación de rendimiento ascendente 3.0
- Las opciones gestionadas y no gestionadas libres de OBI admiten una variedad de necesidades de implementación en todo el mundo
- Los modelos gestionados admiten 16 ONU por receptor
- Las versiones de transferencia PON de 1 Gbps/10 Gbps admiten aplicaciones de RF+PON de rápido crecimiento
- Opciones de retorno de 5-42, 5-65 o 5-85 MHz en longitud de onda de 1610 nm
- Opciones de ancho de banda directa de 51, 85, o 102 a 1218 MHz (1,2 GHz) en longitud de onda de 1550 nm
- Las carcasas resistentes de metal fundido cumplen con condiciones ambientales complejas
- Opciones de montaje para interiores y exteriores
Centro de recursos para tecnologías de acceso
Encuentre manuales, guías rápidas, hojas de datos, videos y mucho más.
Servicios para la transformación de la red
Su socio de confianza para la transformación de la red de acceso, implementaciones, la gestión de la infraestructura, proyectos de ingeniería
Academia CommScope
Lista de cursos de capacitación para tecnología de acceso