Densificación de célula pequeña

Densificación pequeña para su red

Con los suscriptores inalámbricos que exigen más ancho de banda y conectividad omnipresente a través de Wi-Fi, el crecimiento de los servicios y las aplicaciones de “ciudades inteligentes” y el despliegue acelerado de 5G, el panorama de la comunicación inalámbrica está experimentando un cambio rápido y dramático. Y eso significa que la capacidad y el rendimiento de su red están siendo desafiados como nunca antes.

CommScope comprende tanto los obstáculos como las oportunidades que enfrenta en este entorno dinámico, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas donde tanto los problemas como las posibilidades son mayores. La densificación localizada y dirigida con las soluciones mimetizadas para zonas metropolitanas para exteriores de CommScope es la forma inteligente, rápida y rentable de expandir la capacidad, aumentar el rendimiento, mejorar la fiabilidad y llevar su red inalámbrica al siguiente nivel.

Desafíos y oportunidades

Amplia cartera

Las soluciones celulares para zonas metropolitanas ofrecen todo lo que necesita (antenas, combinadores, gestión de energía, backhaul y mucho más, todos preconfigurados y probados en fábrica), con atractivos diseños mimetizados que cumplen con el código a su elección.

Leer el folleto para América del Norte

Leer el folleto para Europa

Densificación

La promesa de 5G (velocidades más rápidas, latencias más bajas y conectividad siempre activa) requiere una estrategia integral de densificación de redes de células pequeñas.

Leer el documento

Energía

Más dispositivos conectados y más capacidades de red significan más energía, con el desafío de llevar esa energía a las células pequeñas de una manera rentable y repetible.

Leer el documento

Permisos de emplazamientos

Evite los grandes retrasos y costos que pueden causar los permisos de emplazamientos de células pequeñas: utilice soluciones compactas, discretas y estéticamente agradables que cumplan con los códigos locales.

Vea nuestra cartera de células pequeñas

Ciudades inteligentes

Las células pequeñas son críticas para la tecnología de las ciudades inteligentes, ya que sirven como un centro para los sensores de servicio celular, cámaras y otros dispositivos que ayudan a que nuestras ciudades sean lugares más inteligentes, seguros y saludables.

Más información

Soluciones completas

La implementación de una solución mimetizada de celda pequeña sin una comprensión completa de la ruta de RF que la conecta a la red puede costarle una instalación ineficiente, un rendimiento deficiente y la pérdida de oportunidades.

Obtener el libro electrónico

Implementaciones recientes de Metro Cell

Metro-Cell-Implementation-01-400
Metro-Cell-Implementation-02-400
Metro-Cell-Implementation-03-400
Metro-Cell-Implementation-04-400
Metro-Cell-Implementation-05-400
Metro-Cell-Implementation-06-400
Metro-Cell-Implementation-07-400
Metro-Cell-Implementation-08-400
Metro-Cell-Implementation-09-400
Metro-Cell-Implementation-10-400
Metro-Cell-Implementation-11-400

Se dedica a simplificar la conectividad del emplazamiento de célula

Más información

¿Por qué elegir CommScope?

Ícono de Soluciones integrales

Soluciones integrales

CommScope proporciona prácticamente todo lo necesario para implementar células pequeñas al aire libre, desde antenas para estaciones base, sistemas de transmisión de RF y fibra hasta postes, soluciones mimetizadas y más. Nuestro equipo de servicios profesionales puede ayudar con los diseños de red, los planos de construcción y los permisos.

Ícono de Opciones estéticas

Opciones estéticas

Ofrecemos una amplia gama de opciones de ocultación que integran tecnología avanzada en paquetes estéticos para complementar los paisajes urbanos y cumplir con los requisitos de permisos.

Ícono de Experiencia térmica

Experiencia térmica

Nuestras soluciones mimetizadas de emplazamientos para células pequeñas en exteriores están diseñadas para cubrir los requisitos térmicos y estéticos en múltiples tipos de radios y entornos.

Ícono de Servicios de integración

Servicios de integración

CommScope ofrece soluciones simplificadas pero personalizables que se configuran y prueban en fábrica antes del envío para que los operadores puedan implementarlas de manera rápida y eficiente.

Explore nuestras soluciones de emplazamientos para células pequeñas en exteriores

Desde la mimetización hasta las antenas, la fibra y más, CommScope ofrece un conjunto completo de componentes de células pequeñas que se adaptan a equipos de los principales fabricantes de equipos originales. Explore a continuación u obtenga más información sobre nuestra página de productos de antenas de célula pequeña.

Recursos adicionales

  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Folleto: Tarjeta de línea de soluciones mimetizadas para zonas metropolitanas - Europa

    Elija entre una variedad de opciones de soluciones mimetizadas para el emplazamiento de small cells en exteriores. Es ideal para implementaciones de postes existentes de acceso público o para acoplamientos a postes de repuesto con o sin luminarias. Puede adaptarlo prácticamente a cualquier poste, en cualquier lugar.
    Descargar
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Folleto: Tarjeta de línea de soluciones mimetizadas para zonas metropolitanas

    Compare nuestro portfolio completo de soluciones celulares para zonas metropolitanas.
    Descargar
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Folleto: Soluciones para células pequeñas exteriores para 4G/5G para Europa

    Su elección de célula pequeña necesita ser compacta, atractiva y flexible y estar lista para el futuro. En otras palabras, su elección de célula pequeña debe ser la solución celular para zonas metropolitanas de CommScope.
    Descargar
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Folleto: Ocultamos células pequeñas a simple vista con CellSign

    Gracias al pensamiento innovador de CommScope, ahora hay una nueva opción: una solución para células pequeñas al aire libre que ofrece un rendimiento listo para 5G en una caja que se oculta a simple vista
    Descargar
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Montaje de hebras para células pequeñas

    El montaje de hebras de CommScope admite múltiples componentes de equipo de células pequeñas, ya que proporciona la fibra y la potencia aérea de la forma más económica y rápida mientras se mantiene despejado el espacio visual.
    Descargar
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    Folleto: Soluciones para células pequeñas exteriores para 4G/5G para América del Norte

    Su elección de célula pequeña necesita ser compacta, atractiva y flexible y estar lista para el futuro. En otras palabras, su elección de célula pequeña debe ser la solución celular para zonas metropolitanas de CommScope.
    Descargar