Centro de clientes y socios sobre la COVID-19 de CommScope Visitar
Centro de clientes y socios sobre la COVID-19 de CommScope Visitar
¿Está listo para aún más? Dispositivos móviles más potentes y siempre conectados. Más aplicaciones de nube y video sensibles al ancho de banda y sensibles a la latencia. Más movilidad, lo que permite a los usuarios trabajar y jugar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo.
Para ofrecer más, la infraestructura de acceso a la red, desde los puntos de acceso hasta los conmutadores, debe funcionar conjuntamente como nunca antes.
El desafío: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) y las futuras tecnologías inalámbricas pueden superar el rendimiento de la conexión de los puertos del conmutador Gigabit Ethernet (GbE).
Algunos proveedores creen que la única opción es la de actualizarse a 10 de GbE en el borde de la red, a un gran costo, con una gran interrupción. En cambio, CommScope ofrece a nuestros clientes opciones que incluyen puntos de acceso y conmutadores optimizados para Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 con 2,5 GbE o Wi-Fi 6 y generaciones futuras con conexiones de 2,5/5/10 GbE.
Con nuestras soluciones con cable e inalámbricas y tecnología multigigabit optimizadas, puede obtener una capacidad de acceso de hasta 10 GbE sobre su planta de cable existente, sin actualizaciones estructurales e interrupción.
Wi-Fi 6 ha sido diseñado para manejar más dispositivos y aplicaciones que consumen ancho de banda, pero un solo cliente Wi-Fi 6 puede sobrecargar rápidamente los enlaces de backhaul de 1 GbE existentes en un punto de acceso típico. Los conmutadores de acceso con tecnología multigigabit de CommScope Ruckus liberan embotellamientos en el rendimiento del backhaul, lo que ofrece hasta 10 Gbps por puerto. Además, los conmutadores con tecnología multigigabit ofrecen hasta 90 vatios por puerto y hasta 1.500 vatios del presupuesto total de energía por Ethernet (PoE) junto con enlaces ascendentes de hasta 100 Gbps para proteger cualquier red en el futuro.
Duplique la capacidad por puerto con el cableado Ethernet de categoría 5e existente con AP de tecnología multigigabit y conmutadores serie ICX Z de 2,5 Gbps. Duplique eso nuevamente, a 5 Gbps, con la categoría 6 o 6A instalada. CommScope ofrece esto con nuestros AP emblemáticos Ruckus o conmutadores serie ICX Z con puertos de 2,5/5/10 GbE.
Solo CommScope ofrece una gama completa de AP y conmutadores con tecnología multigigabit Ruckus que permiten a los clientes equilibrar el costo, el rendimiento y la densidad del cliente de Wi-Fi. Adquiera solo lo que necesita, desde puntos de entrada hasta conmutadores premium y puntos de acceso Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6.