Sistema de acceso al espectro

Cómo conseguir una parte favorable del espectro de forma económica

Con la creación de Citizens Broadband Radio Service (CBRS), las empresas podrán acceder a la banda de 3,5 GHz muy valorada y establecer o aumentar sus redes inalámbricas con un sistema de acceso al espectro (SAS). Para el SAS, son fundamentales las tecnologías de acceso al espectro dinámico que facilitan el hecho de compartir frecuencias disponibles mientras se minimiza la interferencia con otros usuarios actuales y CBRS.

En 2015, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos anunció la formación de CBRS, que otorga a los usuarios el derecho de compartir la banda 3,5 GHz (de 3550 a 3700 MHz) siempre que les den prioridad a usuarios de niveles más altos. Este paradigma de reparto de tres niveles requiere el uso de un SAS, el cual utiliza tecnologías informáticas y de análisis avanzadas para permitir a los usuarios compartir el espectro entre sí y con los usuarios actuales, y la red Environmental Sensing Capability (ESC).

La sección de 150 MHz de este espectro favorable de banda media se divide en quince canales de 10 MHz. Se subastarán hasta siete de los canales disponibles a titulares de la licencia Priority Access License (PAL) de cada condado, lo que permite a las empresas crear o impulsar su red inalámbrica regional con una menor barrera para ingresar. Al menos 80 MHz de la banda estarán disponibles de forma gratuita para los usuarios con acceso del tipo General Authorized Access (GAA) para fines comerciales, siempre que compartan adecuadamente el espectro con usuarios dominantes.

A través de SAS, las empresas ahora tendrán los medios para aprovechar una parte ventajosa del espectro que era inaccesible anteriormente o muy costosa para adquirir a nivel regional. Para conocer cómo diversos sectores pueden beneficiarse de SAS, consulte los casos de uso de CBRS.

Soluciones que importan

Casos de uso de CBRS

Las soluciones de Citizens Broadband Radio Service (CBRS) brindan una cobertura inalámbrica de calidad LTE y capacidades para su red.

Más información

Capacitación CPI para CBRS

Se necesitan instaladores profesionales certificados (CPI) para configurar e instalar las radios necesarias para operar la banda de 3,5 GHz.

Más información

Socios de SAS

Conozca a algunos de los socios de CommScope a medida que desarrollamos las capacidades de CBRS de manera conjunta.

Más información

Recursos adicionales