Las ciudades inteligentes están creando conexiones en nuestras comunidades

Creación de comunidades más eficientes y seguras

Las ciudades inteligentes ofrecen servicios avanzados para empresas y residentes, ayudando a cerrar la brecha digital y brindando una mejor calidad de vida para todos. 

Un 55 % de la población mundial vive en áreas urbanas. Se espera que antes de 2050 este número aumente aproximadamente un 68 %, ya que cada día aproximadamente 1,3 millones de personas se mudan a zonas urbanas. Para manejar este auge de la población, las ciudades están invirtiendo en tecnología para mejorar la seguridad y la eficiencia, y crear una mejor experiencia para sus residentes y visitantes.

Solo en EE. UU., se han invertido 160 millones de USD en la investigación de tecnologías de ciudades inteligentes que ayudan a mejorar la seguridad, reducir la congestión del tráfico y hacer la gestión de la calidad del medioambiente para comprender mejor el cambio climático y responder ante la mejora del estado de los recursos naturales.

Invertir en tecnología ha sido la pieza fundamental que ha impulsado muchas agendas municipales para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad.

  • La sostenibilidad está impulsando la inversión en casi la mitad de las hechas en infraestructuras generadas por un mayor enfoque en la comprensión y mejora del impacto del cambio climático, el desarrollo de resiliencia y la creación de comunidades sostenibles.
  • Eficiencia energética: las ciudades inteligentes que utilizan datos de tecnologías inteligentes van por buen camino para lograr un 30 % de reducción en el uso de energía en los siguientes 20 años. En Lansing, Míchigan, el 40 % de los costos de energía pública de la ciudad se asoció con el alumbrado público. Al utilizar iluminación inteligente, que regula la cantidad de luz en función de los niveles necesarios para satisfacer a los residentes, el uso de energía y los costos se redujeron un 70 %.
  • Seguridad y protección: dispositivos periféricos como cámaras y sensores para hacer la gestión de imágenes, sonido y calidad del aire que ayudan a las comunidades a mitigar y responder a los delitos. Además, las redes inalámbricas públicas y privadas permiten a los residentes y a los equipos de respuesta rápida tener conexiones fiables cuando más se necesitan.

La mejora de nuestras comunidades da sus frutos

Los sistemas de red para crear comunidades más eficientes y seguras proporcionan una transmisión de datos de alta velocidad y baja latencia y una conectividad omnipresente. Una infraestructura bien planificada ayuda a transformar las ciudades en comunidades vibrantes. CommScope ayuda a que esto suceda.

Las ciudades inteligentes son ciudades conectadas por tecnología como células pequeñas, Wi-Fi público y fibra hasta el hogar. Crear las conexiones requiere todas las herramientas disponibles: redes cableadas e inalámbricas, espectro con licencia y sin licencia, y software para administrarlos. Más información

Estos proyectos no son solo técnicamente complejos. Al igual que nuestras ciudades son diversas, cada proyecto tiene múltiples interesados con necesidades y prioridades únicas. Contar con un socio capaz de ofrecer una amplia gama de productos y servicios reduce la complejidad y facilita una experiencia más rápida y perfecta. Más información

¿Por qué CommScope?

end-to-end-icon-65x65-f738806
Amplitud de las soluciones

CommScope le ofrece un socio que puede cubrir una amplia gama de necesidades de infraestructura. RF y conectividad de fibra, celular, gestión de redes convergentes, células pequeñas y backhaul, junto con los servicios y la experiencia para unirlo todo.

intelligent-icon-65x65-a9e8b7c
Visión de largo alcance

5G, CBRS… Nuestro trabajo es saber lo que vendrá. Durante décadas, hemos desarrollado conectividad de red, armado estándares y ayudado a operadores de red de todo el mundo a diseñar y construir las bases para sus empresas desde cero. La tecnología que implemente hoy estará lista para los desafíos de comunicación del futuro.

puzzle-pieces-icon-65x65-0c1eafc
Gestión de proyectos

Cada proyecto de ciudad inteligente involucra múltiples proveedores, docenas de pasos de proceso y cientos de tareas. CommScope ofrece servicios profesionales y tiene una red de miles de socios para ayudar a coordinar y simplificar.

handshake-icon-65x65-10a2cc7
Ecosistema del socio

Nuestras alianzas incluyen desarrolladores de aplicaciones, distribuidores, instaladores, integradores y consultores, todos los cuales están dedicados a mantener a nuestros clientes listos para lo que traiga el futuro.

Haga que la ciudad sea aún más inteligente

Con nuestra cartera de soluciones RUCKUS, las ciudades pueden mejorar la conectividad Wi-Fi e IoT para mantener los edificios de la ciudad seguros, conectados y preparados para el futuro.

Más información

Recursos adicionales

Clasificar por:

Filtros

  • Caso de estudio: WOBCOM GmbH - Alemán

    WOBCOM GmbH suministra WLAN escalable y segura para conceptos innovadores de ciudades inteligentes en el área de Wolfsburgo
    Descargar
  • Caso de estudio: WOBCOM GmbH

    WOBCOM GmbH suministra WLAN escalable y segura para conceptos innovadores de ciudades inteligentes en el área de Wolfsburgo
    Descargar
  • Brochure: Sistema de antena distribuida digital ERA

    ERA ofrece cobertura LTE y 5G y capacidad para edificios empresariales y grandes espacios públicos.
    Descargar
  • Caso de estudio: Easyweb Digital - Proyecto Wi-Fi público en ciudades inteligentes en 3 ayuntamientos australianos

    Descargar
  • Caso de estudio: Ciudad de Coquitlam

    El bajo rendimiento de Wi-Fi no puede admitir la visión de las TIC para Wi-Fi gratis en toda la ciudad
    Descargar
  • Caso de estudio: Tianjin Anjie IoT Science & Technology Co. LTD - Chino simplificado

    Descargar

Filtros