Un marco de distribución óptica (ODF) es un concentrador central en redes de fibra óptica, crucial para gestionar y organizar la gran cantidad de cables de fibra óptica y conexiones que entran en una instalación. A diferencia de los racks estándar y los paneles de fibra óptica, son modulares y ágiles, diseñados específicamente para los entornos de alta densidad de fibra que cambian rápidamente y que superan las 2.000 fibras. Los marcos de distribución óptica de CommScope proporcionan una solución a largo plazo para administrar su creciente densidad de fibra.
El ODF sirve como punto de flexibilidad para realizar conexiones entre todos los tipos de equipos de comunicación activos alojados dentro de las instalaciones y el cable de fibra óptica utilizado para conectar otras ubicaciones de red.
Un marco de distribución óptica tiene la capacidad de integrar conexiones de empalme, terminación y cable de fibra en una sola unidad. Los ODF son esenciales en varios entornos, desde centros de datos hasta instalaciones de telecomunicaciones como oficinas centrales, intercambios, cable, centros de conmutación móvil, centros de datos en la nube y multiusuario.
Los componentes fundamentales de un ODF incluyen:
- racks o marcos, que proporcionan el soporte estructural y los compartimentos de gestión de fibra
- chasis o bloques, que alojan los conectores de fibra;
- módulos de conectividad, que se pueden adaptar a funciones específicas como empalmes o parches, divisores, filtros WDM y más.
Un verdadero sistema ODF se integrará perfectamente con un sistema de canalización de fibra, y no está completo sin conjuntos de cables coincidentes que garanticen una conexión y transmisión de señal adecuadas, como cables interinstalados, cables troncales y, por supuesto, latiguillos o puentes.
Consideraciones de diseño
Al diseñar un ODF, se debe considerar si se debe utilizar una configuración de Interconnect o Cross Connect.
Una interconexión conecta directamente el equipo al sistema de cableado, adecuado para aplicaciones más simples o de menor escala.
Por el contrario, Cross Connect proporciona un sistema más flexible y escalable, lo que permite una fácil reconfiguración de las conexiones de red, lo que es ideal para redes más grandes y complejas.
Otras consideraciones vitales incluyen el número de fibras a gestionar, que dicta el tamaño y la capacidad del ODF, y la escalabilidad futura para adaptarse al crecimiento de la red. La elección de ODF debe alinearse con las necesidades actuales de la red y la expansión prevista, lo que garantiza un equilibrio entre coste, flexibilidad y escalabilidad.
¿Por qué CommScope?
Densidad líder en la industria con manejo de cables superior
Diseñado y probado para manejar grandes volúmenes de conexiones con gestión eficiente de cables y soluciones de cable optimizadas.
Agilidad a largo plazo
Los ODF de CommScope se adaptan a las cambiantes demandas de la red, ofreciendo flexibilidad para diversos escenarios de implementación, desde pequeñas instalaciones hasta grandes alineaciones, incluidas soluciones de acceso frontal completo o productos de acceso frontal y posterior.
Menor coste total de propiedad
El efecto neto de la agilidad modular y una mejor gestión del cableado. Aplazar los gastos de capital maximizando la densidad de la fibra y la utilización de puertos, reducir los gastos operativos relacionados con la resolución de problemas y el redireccionamiento de las fibras.
Recursos
Flexibilidad e innovación en el trabajo
Casos de uso
A medida que las redes amplían su uso de la fibra, los administradores de redes están encontrando aplicaciones nuevas y creativas para plataformas ODF. Estos son solo algunos.
CommScope ayuda a llevar la fibra a todas las instalaciones del Reino Unido
Caso de estudio
Apoyar la implementación en todo el país con soluciones rápidas, flexibles y preparadas para el futuro
Cableado del centro de datos
Fundamentos del diseño
Requisitos de infraestructura de cableado de telecomunicaciones según las clases de disponibilidad I-IV de EN 50600-2-4