Una plataforma flexible y eficiente para controlar de forma remota OLT, ONT y componentes de hardware OLT
Características y beneficios
La plataforma de gestión y control de redes definidas por software (SDN) PON Evo to es la solución de CommScope para controlar de forma remota OLT, ONT y todos los componentes de hardware de terminación de línea óptica (OLT) de CommScope. La plataforma de gestión y control de SDN admite la incorporación e integración de OLT de terceros para proporcionar la máxima flexibilidad, reducción de OPEX y menor complejidad operativa en entornos de múltiples proveedores.
La plataforma de gestión y control SDN proporciona eficiencia operativa a través de funciones como gestión de alarmas centralizada, creación de informes, programación de trabajos, control de acceso, configuración Zero-Touch (ZTC) y aprovisionamiento Zero-Touch (ZTP). La plataforma incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) a nivel de gestión. Las capacidades de virtualización y división también están disponibles para respaldar modelos de negocio diferenciados e innovadores para proporcionar una cobertura integral en todos los pilares del marco FCAPS.
Con entrega de paquetes modular y escalable, la plataforma de gestión y control SDN es personalizable para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente en diversos mercados y requisitos comerciales. La arquitectura de la plataforma se basa en redes definidas por software (SDN), que ofrecen vistas virtualizadas del dominio de red que controla y gestiona, que pueden exponerse a otros controladores o aplicaciones SDN a través de API.
- Gestión y control completos del aprovisionamiento multitecnología y multiservicio
- Integración y programabilidad perfectas a través de interfaces externas y estandarizadas Interfaces de programación de aplicaciones (API) que cubren todas las dimensiones de FCAPS; las API ofrecen una abstracción de alto nivel de los recursos de red subyacentes, lo que permite a OSS y otras aplicaciones externas o controladores SDN de jerarquía superior “programar la red” de forma eficaz
- Capacidades de scripting flexibles para operaciones masivas, adaptadas para ofrecer procesos más fáciles y rápidos basados en las necesidades del cliente
- Reducción de gastos operativos mediante operaciones de red simplificadas
- Solución escalable adecuada para varios escenarios de implementación de red
- Interfaz fácil de usar con una interfaz gráfica de usuario atractiva y fácil de navegar
ARQUITECTURA DE SOLUCIONES
La plataforma de gestión y control de SDN está compuesta por varias aplicaciones y componentes, como se ilustra a continuación, que trabajan juntos para ofrecer una experiencia de gestión integral. Simplifica y abstrae los elementos de red, proporcionando numerosos servicios y un conjunto completo de herramientas a las que se puede acceder mediante aplicaciones de nivel superior, como aplicaciones OSS o SDN externas. Una interfaz GUI permite a los operadores acceso directo a CommScope Evo, lo que permite un aprovisionamiento y monitoreo fáciles de usar de todos los recursos administrados.