DAS: la clave desatar todo el potencial de 5G en la empresa

Con toda la emoción por 5G, es posible que estemos ignorando avances simultáneos en otro tipo de tecnología, que pueden demostrar ser fundamentales para el uso efectivo de 5G en la empresa

Próximamente, 5G llegará a un teléfono cerca suyo. Desde principios de 2021, hay 220 millones de suscripciones para 5Gi, pero GSMA prevé que solo se trate de la punta del iceberg de 5G. Si bien la implementación en muchos países se ha demorado por la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, GSMA predice 1.8 mil millones de conexiones 5G antes de 2026ii.

No es extraño que la gente esté emocionada. Se espera que las redes 5G más potentes sean mínimo 10 veces más rápidas que 4G LTE y que el efecto empresarial sea ampliamente significativo. Según un informe reciente de Deloitte, el 86 por ciento de los ejecutivos de redes esperan que la tecnología inalámbrica avanzada transforme su organización en un plazo de tres añosiii. También es importante tener en cuenta que no se trata de sustituir redes antiguas: nueve de los 10 líderes empresariales creen que la ventaja clave de las tecnologías avanzadas de red, como 5G, es desatar nuevas ventajas competitivas con aplicaciones, por ejemplo, IoT, nuevos modelos de negocio y mejores interacciones con los clientes. No se trata de una actualización pequeña, sino de un gran paso en la tecnología.

IBC-Article-Phone-Speed-Test-Image

Cómo aprovechar al máximo la tecnología 5G

Uno de los motivos de la velocidad de 5G es que, en términos generales, utiliza más bandas de alta frecuencia que LTE. Por lo tanto, se pueden alcanzar velocidades de transferencia de datos mucho mayores, pero es posible que las distancias sobre las que se pueden transmitir sean más cortas, y lograr que la señal atraviese paredes y ventanas puede convertirse en un problema. Si alguna vez ha tenido que cortar una llamada cuando entra en un ascensor o se mueve entre habitaciones, comprenderá la frustración. Se trata de una consideración que todos conocen, pero que también ignoran con facilidad.

Ya existe una gran dependencia de la tecnología celular en todo tipo de edificios, desde estadios y salas de conferencias hasta edificios de oficinas y hoteles. Se prefiere utilizar teléfonos móviles en lugar de teléfonos fijos en la mayoría de las oficinas, y la ubicuidad de la red celular es una cuestión que los usuarios empresariales dan por sentado. Para que 5G alcance su potencial en la empresa, tendrá que ser tan omnipresente, o más, en interiores.

El aumento de la red celular in-building

La penetración de las señales de los proveedores en los edificios no es un problema nuevo, y el sector ha respondido con el desarrollo de soluciones que amplían y potencian la cobertura celular en interiores. Las redes, que se conocen ampliamente como sistemas de antenas distribuidas (DAS) o celulares in-building, utilizan una red de antenas internas para aumentar la señal dentro de un edificio.

Históricamente, estos sistemas han sido caros de adquirir, implementar y operar. Esta situación ha cambiado con los avances en la tecnología de DAS, como el sistema de antenas distribuida ERA® digital de CommScope. En lugar de soluciones inflexibles con asignación de capacidad cableada, fibra dedicada a cada sitio remoto y dependencia del cableado coaxial, ERA ofrece un enfoque digital, flexible y asequible para DAS.

Con el uso de la infraestructura de categoría 6A de TI estándar existente, estos sistemas ofrecen un enrutamiento de capacidad definido por software en lugar de cableado, una característica que se conoce como “sectorización suave”. Ocupan menos espacio en el data center y consumen menos energía que el DAS analógico tradicional. Como resultado, las redes celulares multioperador in-building ya no se limitan a estadios y aeropuertos. Una gran variedad de empresas implementan cada vez más estos sistemas para su uso en oficinas, fábricas y espacios para clientes.

Con 5G por fin en línea, no podría haber sucedido en un momento mejor.

IBC-Article-DAS-callout-550x390

La antena discreta de DAS puede permitir garantizar la cobertura 5G en el interior de toda la empresa.

Pero, ¿seguro que la respuesta es Wi-Fi 6?

Puede preguntar: ¿por qué preocuparse por 5G cuando tenemos Wi-Fi 6 a la vuelta de la esquina? De hecho, la próxima generación de redes Wi-Fi será más rápida que cualquier otra que hayamos visto antes y brindará enormes beneficios en términos de productividad, eficiencia, servicio al cliente y similares.

Sin embargo, la mayoría de los profesionales de redes aceptan que las redes Wi-Fi y celulares aportan diferentes ventajas; es poco probable que una sustituya a la otra. En efecto, una red Wi-Fi más rápida proporcionará un mejor acceso a las aplicaciones corporativas, pero las experiencias continuas del usuario, como llamadas de voz y videollamadas, simplemente funcionan mejor a través redes celulares porque la sesión del usuario se mantiene sin problemas a través de radios de servicio. Otro punto importante es que los visitantes poco frecuentes de una empresa determinada pueden no tener acceso a Wi-Fi ni tampoco desean sentir la molestia de tener que iniciar sesión, compartir datos, etc.

Además, existen aplicaciones que requieren que se envíen y se reciban alertas en tiempo real; no es ninguna casualidad que los servicios de emergencia en todo el mundo dependan de las redes celulares.

Sumérjase con audacia en el mundo nuevo y valiente de 5G

Si bien el DAS no es nuevo, la última mejora en la red celular y digital in-building y la tecnología 5G llega en el momento perfecto. Los administradores de redes bien informados conocen y comprenden las fortalezas respectivas de las redes Wi-Fi y celulares, y cómo las dos cobran importancia estratégica para su empresa. Pero también saben que no pueden asumir que 5G brindará todos los beneficios previstos, a menos que se tomen medidas para ayudar a garantizar que tiene la intensidad de señal en interiores que exigen los usuarios.

iEricsson, Informe de movilidad de Ericsson noviembre de 2020
iiGSMA, The Mobile Economy 2020
iiiDeloitte, Empresas que construyen su futuro con 5G y Wi-Fi 6, 2020

Como lo que ha leído...

Celular en interiores: ficha técnica

Una profunda perspectiva técnica de las soluciones para la cobertura 5G in-building.

Leer más

Manténgase informado

Suscríbase a The Enterprise Source y obtenga actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos.

Categorías
Artículo