El cambio a 400 Gb (está más cerca de lo que cree)
A medida que los administradores de data centers miran al horizonte, los indicios de una evolución basada en la nube están por todas partes: más servidores virtualizados de alto rendimiento, mayor ancho de banda y menores requisitos de latencia, y conexiones de conmutador a servidor más rápidas. Ya sea que esté ejecutando 10 Gb o 100 Gb actualmente, la transición a 400 Gb está más cerca de lo que imagina.
Muchos factores son responsables del salto a 400G/800G y más. Los data centers han pasado de varias redes dispares a entornos más virtualizados y basados en software. Al mismo tiempo, están implementando más conexiones de máquina a máquina y reduciendo el número de conmutadores entre ellas. Ya existen la mayoría de las piezas para dar soporte a los futuros data centers a escala de la nube. Lo que falta es una estrategia integral para crear una infraestructura de capa física que pueda unirlo todo.
Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Conozca sus opciones.
Transceptores
Si salta a 400 Gb, tendrá que duplicar la densidad de los transceptores SFP, SFP+ o QSFP+ actuales. Aquí es donde entran en juego las tecnologías QSFP-Double Density (QSFP-DD) y octal de factor de forma pequeño enchufable (OSFP). Ambos utilizan ocho líneas en vez de cuatro y pueden admitir 32 puertos en un panel 1RU. Las únicas diferencias significativas son la compatibilidad con versiones anteriores y las capacidades de gestión de energía. Los MSA mencionan diferentes opciones de conexión óptica: los conectores LC, mini-LC, MPO 8, 12, 16, SN, MDC y CS, que se pueden elegir según la aplicación compatible. Hablando de conectores:
Conectores
Distintas opciones de conectores proporcionan más formas de distribuir la mayor capacidad basada en octales. El MPO de 12 fibras solía utilizarse para admitir seis líneas de dos fibras. Con muchas aplicaciones, como 40GBase-SR4, que utilizan solo cuatro líneas (ocho fibras), MPO16 puede ser más adecuado para el uso con módulos octal. Otros conectores que merece la pena examinar son el SN y el MDC, que incorporan la tecnología de férula de 1,25 mm y proporcionan opciones de conexión flexibles para módulos ópticos de alta velocidad. La pregunta fundamental será qué transceptores estarán disponibles con qué conectores en el futuro.
Chips
Por supuesto, no hay límites para la demanda de ancho de banda. Actualmente, el factor limitante no es la cantidad que se puede conectar en la parte frontal del switch, sino la capacidad que puede ofrecer el conjunto de chips en el interior. Un radix más alto se combina con velocidades SERDES más altas para lograr una capacidad neta más alta. El enfoque típico alrededor de 2015 para admitir aplicaciones de 100Gb utiliza carriles de 128 a 25Gb, lo que produce una capacidad de switch de 3.2TB. Llegar a 400Gb requirió aumentar el ASIC a 256 carriles de 50Gb, lo que arroja 12,8TB de capacidad de switch. La siguiente progresión, 256 carriles de 100Gb, nos lleva a 25,6TB. Se están considerando planes futuros para aumentar las velocidades de los carriles a 200Gb; esa es una tarea difícil, que tardará algunos años en perfeccionarse.
Profundice en 400G/800 (parte 1)
Es obvio que apenas hemos rascado la superficie de lo que los administradores de data centers deben tener en cuenta al contemplar sus estrategias y programas para la migración a 400G/800G. Hay mucho más que decir sobre dónde está la tecnología y hacia dónde se dirige. Para profundizar más en la situación actual, le animamos a que consulte el archivo de hechos sobre este tema. Y asegúrese de consultar con CommScope con frecuencia para estar al tanto de evoluciona todo.
Migración a 400G/800G: el archivo de hechos - Parte 1
Los data center multi-tenant y de hiperescala deben planificar ahora la migración de 400G/800G. Obtenga la información que necesita para prepararse: óptica, fibra, diseño de cableado y mucho más.